全 44876 件が検索されました。(3041 - 3060件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...商品 NY000-AH00 項目 推奨代替商品 NY000-AS11 容量 320GB 512GB 種類 HDD 3DTLC SSD 商品電力 最大2 W 1.6 W S.M.A.R.T.のサポート あり あり ディスク回転速度 5,400 r/min - 最大持続読み取り速度 - 550 MB/s 最大持続書き込み速度 - 500 MB/s 使用温度 5 ~ 55°C 0 ~ 70°C 最大動作...

  • 推奨代替品ガイド

    ...MAX:1.5 V (条件 IF=30mA ) TYP:1.2 V MAX:1.5 V (条件 IF=30mA ) TYP:1.2 V MAX:1.5 V (条件 IF=30mA ) 発光側逆電流 TYP : 0.01 µA MAX : 10 µA (条件 VR=4V) TYP : 0.01 µA MAX : 10 µA (条件 VR=4V) TYP : 0.01 µ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...100/110V の場合 10 4 8 * (警報出力) 2 7 1 8 50/60Hz B White 9 3 7 AC 電源 − B + A ALM2/ ALM1/ 制御出力2 ヒータ断線警報 Black 電圧出力タイプの場合 Red 1 制御出力 2 熱電対測温体の場合白金測温抵抗体の場合サーミスタ測温体の場合 + DC12V 20mA − * 警報出力は機種に...

  • 商品情報

    ...た光線の一部は受光レンズを通過して位置検出素子上にスポットを作るが、 図に示すように検出体が比較的近距離Aにある場合は、a点に、遠距離Bにある場合は、b点に、光スポットが作られる。したがって位置検出素子上のスポット...

  • 商品情報

    ...特性の動作レベルと復帰レベルを確認し、 検出の安定度が十分に得られるかどうかを考慮する。また、動作点は図34のA及びBの2箇所となり、双方で検出特性が反対となるため使用時に注意を要する。 ページ先頭へ戻る (2) 動作領域特...

  • 商品情報

    ...ーク幅・検出速度) 図45に示すようにライン速度、投光スポット幅、応答時間より、必要なマーク幅が求められる。 W ≧ VT+A を用いる。 ページ先頭へ戻る (4) 検出出力と信号処理 前述のように選択してくると、検出信号時間は、非常に短くしないと...

  • 商品情報

    ...特徴,特徴 ホーム> 商品情報> 特設サイト> 「汎用センサ」の基礎知識> 透過形光電センサ(特徴) 本文 (1) 透過形 (a)不透明体の光学的検出方法の中で検出原理上、最も安定で確実な方法である (b) 原則として投光器の直前から受光器の直前まで、光軸...

  • 商品情報

    ...ーム> 商品情報> 特設サイト> 「汎用センサ」の基礎知識> リフレクタ形光電センサ(上手な使い方) 本文 (1) 設定 (a)複数の接近設置と相互干渉 最近では、相互干渉防止機能付きのものがあり、接近設置をする場合このタイプを選べばよい。相互干渉...

  • 商品情報

    ...り設定条件が異なることがあり、他の対策と併用することが望ましい。 <2>干渉防止フィルタを装着する。(透過形 E3Z, E3S-A, E3S-Bにご用意しております。) 機種により、干渉防止フィルタを装着することで2台まで密着取付が可能。 <3>干渉しない...

  • 商品情報

    ...イッチング出力に限定されているが、その他の形式も含めて分類すると次のようなものがある。 (1)無接点出力式 (a)直流2線式 (直流2線式は弊社では取り扱っておりません。) (b)交流2線式 (c)直流3線式 ・NPN出力式 ・PNP出力式 (2)接点出力式(...

  • 商品情報

    ...容器内の物体が検出できる。 また、機種の選定については、一般的に次のような項目について検討する必要がある。 (a)動作距離 (b)形状、大きさと取付寸法 (c)使用温度範囲 (d)使用電源と負荷(開閉容量) (e)動作サイクル周波数(開閉頻度) ページ...

  • 商品情報

    ...ど) ページ先頭へ戻る 4. その他 (1) 誘導形近接スイッチの検出コイル部の構造により次の二つに分けられる。 (a)埋込み形 検出面の平面周囲に感応物質を置いても特性に影響を受けない構造のものを埋込み形近接スイッチと言う。(弊社...

  • 商品情報

    ...出体の接近を検出するためのもので、誘導形近接スイッチの重要部品である。 図6は検出コイルの一例を示す。同図 aは検出コイルの構成部品、同図bは各部品を組立てた状態を示す。 コアは高周波特性の良い材料(例えばフェライト)で...

  • 商品情報

    ...12に示すように、誘導形近接スイッチの検出面に対し標準検出体を水平方向に近付けた場合、検出状態になる瞬間のa点の位置を、さまざまな距離において求めプロットしたものである。 検出曲線が検出面に対し最も離れた点の距離(...

  • 商品情報

    ...れているリードスイッチ形近接スイッチについて説明する。 1. 角形 本体の形状が、角柱形状のもので、図23に示すA~Dのタイプに集約できる。リードスイッチ形は角形形状のものが最も多い。 検出素子であるリードスイッチとそれを動...

  • 商品情報

    ...し方が異なっている。 一体形では標準検出体を使用し、図27に示すように、検出面に水平な方向に移動し、動作する点aの位置をさまざまな距離において求めプロットしたものである。 リードスイッチを使用した一体形においては、リー...

  • 商品情報

    ...ールを変更しました。 - :CX-Oneオートアップデート(V4向け_2019年9月) 新規機能 以下のPLCをサポートしました。   CP2E-E□□DR-A   CP2E-S□□D□-□   CP2E-N□□D□-□ 以下のファイルを追加しました。 CPS_CP2E-E14DR-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...操作方法は同一です。 2 端子配置/内部接続 生産終了予定商品形D4D-□R 形D4D-□5□□R(1NC/1NO) 11 12 23 24 形D4-□A□□R(2NC) 11 21 12 22 推奨代替商品形D4N-□R 形D4N-□A□□R(1NC/1NO) 11 12 33 34 形D4N-□B□□R(2NC) 11 12 31 32 形D4N-□C□□R(2NC/1NO) 11 12 21 22 33 34 形D4N-□D□□R(3NC) 11 12 21 22 31 32 3...

  • 推奨代替品ガイド

    ...4 5 □91 6 111 1 2 3 4 5 6 *端子カバーを付けた場合は175mmになります。 形E5AK 96□ PV SV A RMT RSP MANU OUT1 OUT2 STOP SUB1 SUB2 AT M E5AK 2 112 100 91□ 13.5 取付寸法生産終了予定商品形ES100X 推奨代替商品形E5AR、形E5AK パネル加工寸法 パネルカット寸法 92+0.8 0 110mm以上 110以...

  • 推奨代替品ガイド

    ...-AC 3,150 ●DC電源プラグコード形式 標準価格(¥) ◎形Z3P-DC 575 ●変換ケーブル形式 用途 標準価格(¥) 形XW2Z-C50W-A ハンドシェイク ストレート変換 7,600 形XW2Z-C50W-B フリーラン ストレート変換 7,400 形XW2Z-C50W-C 9ピン/25ピン変換 (オムロンPLC専用) 7,050 3 定...