全 44876 件が検索されました。(2981 - 3000件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...以下の生産終了商品は構成部品の不足により2023年4月末に受注終了です。 ・B7A-R6A13 ・B7A-R6A18 ・B7A-R6A33 ・B7A-R6A38 ・B7AC-T10A1 ・B7AC-T10A1-A ・B7AC-T10A1-B ・B7AP-S1 ■最終出荷年月 2024年6月末 ■修理対応終了年月 2031年3月末修理対象可能機種:CJW-B7A□□、CS1W-B7A□□ ※B7A□、G70D-□は、構造的に修理できません。...
- 商品情報
...する保護等級を示し、表2に示す等級の数字を入れる。 付加特性文字−危険な部分への接近に対するIPコードを示し、AからDの等級の文字を入れる。 <表2 IPコード> ページ先頭へ戻る (4) IPコードの選び方 センサのIPコードを選ぶ場合、実...
- 商品情報
...リレーの接点を出力開閉素子とするもので、電磁開閉器、小形モータ、ソレノイドなどと接続することを 主目的とし、数Aの電流を開閉できる。電子制御機器と接続する場合はバウンス時間、最小使用(=負荷)電流に注意が必要である。(図6参...
- 商品情報
...作業により、負荷の短絡があるとセンサに大電流が流れ、出力回路を焼損する可能性が強い。 1)直流開閉出力[図20の (a)、(b)、(c)、(d)] 負荷または出力端子の短絡に対しては、(a)及び(c)の場合、短絡電流 I は大電流となり、トランジスタを焼損する。(...
- 商品情報
...。 接続方法による分類は、第6位におかれた1けた数字で示す。 超音波形近接スイッチの例を以下に示す。 U 3 A30 A D 2 U=超音波形 3=制限なし A30=円柱ねじ形状φ30mm A=NO(メイク) D=直流2線式 2=差込式 <表9 近接スイッチの検出方法による...
- 商品情報
...格でEMC(電磁適合性)として耐ノイズ性(EMI)、ノイズ放射の制限(EMS)ともに規格化されており、項目は以下のとおりである。 (a)耐ノイズ性(EMI)としては以下の3項目が規格化されている。 <1>放射電磁界強度(JIS C 1000-4-3による) 最小試験電界:3V/m、 周...
- 商品情報
...擬似正弦波であるが、後段の増幅器により波形成形されて短形波信号となる。 光学式の特長は次のとおりである。 (a)無接触検出で、静止状態でも検出出力を維持できる。 (b)スリット円板の製作に写真技術を用いることにより、高精度、高分...
- 推奨代替品ガイド
...AC 100V 50/60Hz(形R88D-HL使用時) T 26 OMNUC Hシリーズ ACサーボドライバ形R88M-HT/-HL CN1 TB GR R0 T0 +C −C FG A +24VIN B ALM C +5VOUT GR +5VIN R G24V T RUN 17 35 4 22 21 3 2 20 REF AGND +A −A +B −B +Z −Z T 単相 AC100/115V 50/60Hz:形R88D-WT□□HL 単相 AC200/230V 50/60Hz:形R88D-WT□□H NFB 1 2 ノイズフィルタ E NF 主...
- 推奨代替品ガイド
...、6.0、8.0) 形E52-P□C-5 (D=3.2、4.8、6.4、8.0) 形E52-P□C-7 形E52-P□C-9 形E52-P□C-15 (D=6.4) 形E52-P□C-19 形E52-CA□A-8 形E52-IC□A-8 形E52-CA□C-7 形E52-IC□C-7 形E52-CA□C-19 形E52-IC□C-19 形E52-P2GS-5 形E52-P□...
- 推奨代替品ガイド
...取付寸法 定格性能 動作特性 操作方法 形V680-H□ ○ ○ × ○ ○ × - 形V680-D□ × × - × × - - 形V700-A × - × - - - - ◎ : 互換 ○ : ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 × : 変更大 - : 該当する仕様がありません インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー No. APDE-210840 ■生産...
- 商品情報
...関するお問い合わせ リレー,使用上の注意事項,注意,製品,警告,安全 リレー各種で共通の注意事項、使用上の注意、Q&A等を記載しています。製品個別の詳細については、それぞれのカタログまたはマニュアルをご覧ください。 Page top Home > 商品情...
- 商品情報
...ル SGFM-710P 訂正のお知らせ GI-Sシリーズ セーフティI/Oターミナル ユーザーズマニュアル SGFM-725B 訂正のお知らせ F3SJ-A□□□□N□□Series(Version2) ユーザーズマニュアル SCHG-719M 訂正のお知らせ F3SJ-A□□□□P□□Series(Version2) ユーザーズマニュアル SCHG-718M 訂正のお知らせ F3SJ-...
- 商品情報
...Home> 商品情報> 形式名索引> センサ> 状態監視センサ 状態監視センサの 2 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報...
- 推奨代替品ガイド
...り付けに必要な数量です。 *2. 検出幅が0185、0265の場合、センサ片側につき1個でも取り付け可能です。 この場合、寸法Aの2分の1の位置(センサ縦方向の中央)に本金具を取り付けてください。 6 ■外形寸法/取付寸法(つづき) 推奨代替商品 F3SG-4SR□□□□□-25(-...
- 推奨代替品ガイド
...EtherNet/IP通信 Ethernet ポート使用(伝送速度 : 100Mbps) 有(ターゲット/Ethernet ポート使用) PROFINET通信 無 • 有(スレーブ/Ethernet ポート使用) • Conformance class A EtherCAT通信 無 有(スレーブ) 接続可能カメラ カメラI/F マルチインプット枚数 本体メモリ画像ロギング枚数 シーン数 UI操作 シリアル...
- 推奨代替品ガイド
...カーテン/マルチビーム/シングルビーム F3SG-4RA□□□□-25-02TS F39-JD□RA-□ F39-JGR2WTS F39-LGRA F39-LGRTB F39-LGRTB-2 F39-LGRTB-3 F3SG-4SR□□□□□-25 F39-JG□A-□ F39-JGR3W F39-LSGA F39-LSGTB-SJ F39-LSGTB-□□ F39-LSGTB-RE ■最終受注年月 2024年5月末 ■最終出荷年月 2024年8月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点推奨代...
- 推奨代替品ガイド
...わります。 ・時間仕様がマルチとなります。 ご購入後、時間レンジの設定が必要になります。 ・ご購入後、動作モードを、A-2 モード(パワーオンディレー電源リセット動作)に設定する必要があります。 ・表面接続ソケットが変わります。 P2CF-08、P2CF-08-E(...
- 商品情報
...イストペアケーブル(シールドケーブルを推奨) 通信プロトコル TCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、NTP、DHCP、DNS/mDNS USBポート 物理層 USB2.0準拠 Aコネクタ 出力電圧5V、0.5A以下 伝送距離 3m 外形寸法[mm] 78.8(W) × 90(H) × 80(D) 質量 250g以下 内蔵ソフトウェア データ収集機...
- 推奨代替品ガイド
...-□-NN-US(透過形) 形E3JM-□-NN(透過形) 個装箱内注意シート透過型「-NN」品発売にともない、「-N」品との互換性について注記追加 A面 個装箱内注意シート透過型「-N」品発売にともない、既存品との互換性について注記追加 ...
- 推奨代替品ガイド
...代替商品はありません。 形M7E-01MB4-S 推奨代替商品はありません。 形M7E-01MB4-S2 推奨代替商品はありません。 形M7E-01UG2-A 推奨代替商品はありません。 形M7E-01UG2-B 推奨代替商品はありません。 形M7E-01UG2-C 推奨代替商品はありません。 形M7E-01UG2-D 推奨代替商品...