全 44876 件が検索されました。(3061 - 3080件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...寸法公差は±0.1mmです。 寸法公差は±0.1mmです。 形G2AK-□□□1P□ 形MY2K-02 寸法公差は±0.1mmです。 寸法公差は±0.1mmです。 形G2A-□□□A□-□、形G2AK-□□□A□ 表面接続ソケットの場合 形MY4Z、形MY2K 表面接続ソケットの場合 形PYF-14A 形PYF-14A 裏面接続ソケットの場合 裏面接続ソケットの...

  • 推奨代替品ガイド

    ...LED安全規格 IEC 62471-1: 2006リスク免除グループ IEC 62471-1: 2006リスク免除グループ 安全規格 EN 61326-1:2013、FCC Part 15、 Subpart B(Class A)UL60950-1、 RCM、KC EN 61326-1:2013、FCC Part 15、 Subpart B(Class B)UL60950-1、 RCM、KC ケース: アルミダイカスト、 アルマイト処理(黒色) ケース: アルミダイカスト、 アルマイ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...-E04030(40W) 注.( )内は形R88M-E04030の寸法です。 35° 2 20±0.5 2±0.3 15±1.5 5 φ6 500 φ40 4-φ3.5 φ48 6.5±0.2 φ56 A 10 0 φ34−0.025 42 6.5±0.2 0 A φ7−0.009 500 A-A断面 24±0.5 85(97) 42 109(121) 形R88M-E06030(60W) 35° 2 20±0.5 2±0.3 15±1.5 5 φ6 φ48 4-φ3.5 500 φ40 10 6.5±0.2 φ56 ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...E3N-Sシリーズ 形E3Nシリーズ外形寸法 外形寸法 形E3N-10E1 形E3N-10E2 形E3S-CT11 〈外形寸法〉50×20×30 〈外形寸法〉90.5×40×40 5 A* 6 50 入光表示灯(赤) ** 18.5 90.5 60 ビニール絶縁丸形コード M3×5 φ4(φ18/φ0.12)3芯 *** 標準長さ 2m 11 20 20.4 30 M4 アース端子 40 22.2 表示灯 43 R60 R3.3 10°...

  • 商品情報

    ...対応 2種類(大径用・小径用)のブッシュを搭載することで、ケーブル外形Φ3~8mmに対応しています。 注. DC用センサにはA-cording、AC用センサにはB-cordingのコネクタを使用します。コーディングについては「用語解説」の「規格情報」をご確認ください。 コネ...

  • 商品情報

    ...御する場合、勾配設定をすることにより、温度のバラツキを改善することができます。 例. 熱干渉によりB点の温度がA点より高くなる場合、ヒータBの勾配設定をヒータAより小さくすることによってAとBの温度を均一にできます。...

  • 商品情報

    ...ダンス法で短絡電流を計算します。図中の系統のインピーダンスマップは下図のようになり、このマップから求めたA母線、B母線における短絡電流は下記のとおりとなります。 ここに X SA =X S +X T1 =4% X SB =X S + T1 X+X T2 =16% ここで計算...

  • 商品情報

    ...Home> 商品情報> 形式名索引> ロボティクス> 協調ロボット 協調ロボットの 2 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情...

  • 商品情報

    ...商品情報> 形式名索引> ロボティクス> 産業用ロボット 産業用ロボットの 13 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連...

  • 商品情報

    ...情報> 形式名索引> ロボティクス> モバイルロボット モバイルロボットの 5 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連...

  • 商品情報

    ...報> 形式名索引> セーフティ> セーフティ・ドライブ セーフティ・ドライブの 7 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連...

  • ソリューション

    ...イス&モジュールソリューションズカンパニーに属するオムロンオートモーティブエレクトロニクスイタリア(以下、A.E.I.)は、イタリアおよび欧州におけるオムロンの唯一の自動車部品製造拠点です。 ホーム > ソリューション > リアルタ...

  • 商品情報

    ...てから、あらかじめ定められた時間に出力信号を出す制御機器です。 ページ先頭へ戻る タイマの設定・表示 形H3CR-Aの例 設定 ①セットダイヤル ②時間単位切替スイッチ ③目盛数字切替スイッチ ④動作モード切替スイッチ 【解説】形H3CR-...

  • 商品情報

    ...(Multi Points) ●クロストーク 「漏話」参照。 ●コヒーレンシー 発光された光の性質を表わす言葉で、 コヒーレンシーの良い光……………(a) インコヒーレンシー光………………(d) *(b)(c)は実際のレーザ光 ●最小受信光電力(P MIN ) 光受信モジュールの受信可能な最小の光のパワー...

  • ...2022/10/11 マシンオートメーションコントローラNJ/NXシリーズの脆弱性に関するお知らせ 2022/10/03 【導入事例】VOLA A/S様のモバイルロボット動画を公開しました 2022/10/03 【導入事例】TePe様のモバイルロボット動画を公開しました 2022/10/03 【新商品】...

  • 商品情報

    ...DCavg ="中"(medium) カテゴリ3 PL DCavg ="低"(low) カテゴリ3 PL DCavg ="中"(medium) カテゴリ4 PL DCavg ="高"(high) 3 3 ,8 0 x 10 -5 a 2, 58 x 10 -5 a 1,9 9 x 10 -5 a 1,26 x 10 - 5 a 6,09 x 10 -6 b 3,3 3 ,4 6 x 10 -5 ...

  • 商品情報

    ...商品情報> 形式名索引> コントロール> カムポジショナ カムポジショナの 1 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連...

  • 商品情報

    ...Page top Home> 商品情報> 形式名索引> コントロール> カウンタ カウンタの 5 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共...

  • 商品情報

    ...式名索引> コントロール> デジタルパネルメータ デジタルパネルメータの 11 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関...

  • 商品情報

    ... top Home> 商品情報> 形式名索引> コントロール> 信号変換器 信号変換器の 4 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情...