全 7847 件が検索されました。(2981 - 3000件を表示)

  • マニュアル

    ...〜95%、結露なきこと 筐体の保護構造 IP20(NEMA Type1) 電源仕様表8-3. 電源仕様入力電圧 AC100〜240V、50/60Hz 通常消費電力 100 W 最大消費電力 200 W Enterprise Manager 1100 ユーザーズマニュアル(No.SBCE-415B) ページ 53/57 第8章:仕様 8.4 外形寸法 Enterprise Managerは、標準1Uラックマウント型で...

  • マニュアル

    ...はすべて同じ属性を持ちます。 種類 5-6 CNC システム変数の属性 グローバル/ローカル グローバル変数 R/W アクセス • _CNC_ComNCVar, _CNC_CoordNCVarX: 読出/書込 • その他 CNC システム変数: 読出専用 保持 非保持 NJ/NY シリーズ NC 統合コントローラ ユーザーズマニュア...

  • マニュアル

    ...-16, 3-19 S SDK .................................................................................... A-2 SYSMAC Gateway ................................................ 2-6, A-3 Sysmac Studio ..................................................... 1-2, 3-54 Sysmac Studio からの起動 .......................................... 3-54 U USB ドングル ...........................................................2-2, 3-3 ...

  • マニュアル

    ...UE-10 ∼ UE-73 に対応した変数 データ範囲 0 ∼ 65535 初期データ 0 単位 − データサイズ符号なし 1 ワード R/W R/W • パラメータ UE-10 ∼ UE-73 の EEPROM に保存されたデータは、電源投入時にユーザパラメータ変数 U(00) ∼ U(63) に設定されます。 • プログラム起動後...

  • マニュアル

    ... / TM5X-700 / TM5X-900 の電気仕様 パラメータ 最小値 典型的な値 最大値 単位 入力電圧 22 - 60 V (DC) 200 1500 W 消費電力 表 13:TM5M-700/ TM5M-900 シリーズの電気仕様 * DC 22~47V 電源を使用している場合には、ロボットは自動的に総出力電力を制限します。 危険: 1.ロボッ...

  • マニュアル

    ...荷は 900 kgfmm 未満でなければなりません。 これは、カメラモジュールの M3 ねじに適用可能な強度です。 計算式:M = (L+59.2)*W ライトモジュールの重量通常有効荷重シリーズ - ハードウェア設置マニュアル TM5 シリーズハードウェアバージョン:3....

  • マニュアル

    ...力電力を制限します。 パラメータ 最小値 典型的な値 最大値 単位 入力電圧 22 - 60 V (DC) 300 1500 W 消費電力 表 14:TM12M/ TM14M シリーズの電気的仕様 * DC 22~47V 電源を使用している場合には、ロボットは自動的に総出力電力を制限します。 危険: 1.ロボットが...

  • マニュアル

    ...荷は 900 kgfmm 未満でなければなりません。 これは、カメラモジュールの M3 ねじに適用可能な強度です。 計算式:M = (L+59.2)*W ハードウェア設置マニュアル対象モデル:TM12 / TM14 中高荷重ロボットシリーズバージョン:3.2 46 ライトモジュールの重量...

  • マニュアル

    ...内の設定は同じです。 以下では説明のための例として、Modbus TCP を使って、ロボットの X 方向の座標を読み取ります。 R/W 7001~7002 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝟏𝟏𝟏𝟏 タイプ 04 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝟏𝟏𝟏𝟏 1B59~1B5A float R Y 04 7003~7004 1B5B~...

  • マニュアル

    ...上の実際の位置、浮動小数点 4. box_cy:中心 y、ソース画像上の実際の位置、浮動小数点 5. box_h:高さ、整数 6. box_w:幅、整数 7. ラベル:TMvision に表示されるオブジェクト名、文字列 8. 回転:時計回り、浮動小数点 9. スコア:0.00〜1.00、浮動小数点 10. メッセージ: 「...

  • マニュアル

    ...ズマニュアル 14413-203 Rev. A 第 7 章:仕様 7.3 電源仕様表 7-3.電源仕様入力電圧 AC100〜240V、50/60Hz 通常消費電力 100 W 最大消費電力 200 W 電力インレットコネクタ IEC 60320 C14(最大 15 A、250 V) 7.4 外径寸法 Enterprise Manager は、標準 1U ラックマウント型です。 図 7-1.寸法 75...

  • マニュアル

    ...関連する関連情報が記載されています。 以下に識別情報表示ラベルの見方を示します。 B A C AC1-152000 R W SAFETY US CA SOURCE: 24V DC E345642 PRODUCT NAME PORT1 PORT2 PORT3 PORT4 20152-000 Rev A LOT No. DDMYYN OMRON Corporation G MADE IN THE NETHERLANDS Kyoto, 600-8530 JAPAN F D E 項目 名称 説明 A 製品名 B 形式 *1 C 電源定格 D 規格...

  • マニュアル

    ...%、結露なきこと 筐体の保護構造 IP20(NEMA Type1) 9.3 電源仕様表 9-3.電源仕様入力電圧 AC100〜240V、50/60Hz 通常消費電力 100 W 最大消費電力 200 W 電力インレットコネクタ IEC 60320 C14(最大 15 A、250 V) 20569-003 Rev. B EM2100 設置ガイド 49 9.4 質量・サイズ 9.4 質量・サイズ EM2100 ...

  • マニュアル

    ...PCまたはタブレット SetNetGo MobilePlanner フリート管理 AMR ITK SetNetGo 走行およびナビゲーション ARCL MES / ERP/ WMS FLO W iQ ARCL モバイルロボット I/O Box タブレット MobilePlanner Tablet Edition 無線有線(オプション) 参考詳細については、『Fleet Operations Workspace Core ユーザーズガイド(SBCE-471)』を参照してください。...

  • マニュアル

    ...with fuse of the specified voltage and current ratings. Field! For continu protect ed of fire, ion against with replace fuse specifie onlyrisk and d of the voltage current ratings . W NO ARNIN RID G ING ! WARNING NO RIDING ! 1-4-5 ING ARN G ! ...

  • マニュアル

    ...取る場合、GETC はキーボードから入力された次の文字を返します。 通常のターミナル制御機能を持つ、Ctrl+S、Ctrl+Q、Ctrl+O、Ctrl+W を除くすべての制御文字を読み取ります。 通常、返されるバイト値は、0~255(10 進数)の範囲内です。 入力でエラーが発生し...

  • マニュアル

    ...され、属性は、読み取りと書き込みのモードを持つ float のデータ型(配列と同じ使用法)として定義されます。 Value float[] R/W ポイント座標{X,Y,Z,RX,RY,RZ} 値を読み取ります float[] var_f = Point["P1"].Value // 項目ポイントでは、インデックスはポイントの名前と文字列...

  • マニュアル

    ...の据え付け XUSRおよびXFPコネクタの非常停止回路 A XSYSTEM-31 (XFP-1) G XSYSTEM-32 (XFP-2) B XSYSTEM-31 (XFP-6) 6 V, 1.2 W XSYSTEM-3 (XFP-5) D XSYSTEM-20 (XFP-9) (XFP-10) (XPND-7) (XPND-6) C XSYSTEM-33 (XFP-13) XSYSTEM-34 (XFP-14) A E XSYSTEM-24 (XPND-24) (XFP-3) (XPND-23) (XUSR-1) (XUSR-2) (XUSR-14) (XUSR-15) (XFP-4) F XSYSTEM-4 (XFP-11) H XSYSTEM-13 (XUSR-3) XSYSTEM-5 XSYSTEM-19 (XFP-...

  • マニュアル

    ...の取り付け XUSRおよびXFPコネクタの非常停止回路 A XSYSTEM-31 (XFP-1) G XSYSTEM-32 (XFP-2) B XSYSTEM-31 (XFP-6) 6 V, 1.2 W XSYSTEM-3 (XFP-5) D XSYSTEM-20 (XFP-9) (XFP-10) (XPND-7) (XPND-6) C XSYSTEM-33 (XFP-13) XSYSTEM-34 (XFP-14) A E XSYSTEM-24 (XPND-24) (XFP-3) (XPND-23) (XUSR-1) (XUSR-2) (XUSR-14) (XUSR-15) (XFP-4) F XSYSTEM-4 (XFP-11) H XSYSTEM-13 (XUSR-3) XSYSTEM-5 XSYSTEM-19 (XFP-...

  • マニュアル

    ...電圧接点 5、13 ハイパワーオン/オフスイッチランプ用のシステム用 ユーザ用意のランプ、または意のDC5VとGND 1 W、47 ohm抵抗器の使用 ない場合はシステムは動作しません 7, 15a コントローラシステム5 V電源オンLED、5 V、 20 mA 8 接続なし...