全 7847 件が検索されました。(2961 - 2980件を表示)
- マニュアル
...入力タイプ 適用サーボモータ容量 A5: 50W 01 :100W 02 :200W 04 :400W 電源電圧 L :AC100V H :単相/三相AC200V HH:単相AC200V(同一W数に三相AC200Vがある場合) <注> 単相:Haploid Phase 12 開梱時の確認事項 サーボモータの形式形式は、サーボモータタイプ、サーボモータ容量、定格回転数、...
- マニュアル
...L2C) チャージランプ制御入出力コネクタ (CN1) 外部回生抵抗接続端子 (B1、 B2、 B3) モータ接続端子 (U、 V、 W) 外部スケール接続コネクタ (CN4) 保護接地端子 1-3 エンコーダコネクタ (CN2) OMNUC G5 シリーズ AC サーボモータ/ドライバ ユーザーズマニュアル(MECHATROLINK-...
- マニュアル
...ジスタ番号一覧表(周波数指令および、異常モニタ) A - 10 Index Subindex レジスタ番号 機能名称 パラメータ No. R/W モニタ内容および設定項目 データ分解能 PDO マップ 4000Hex 02Hex 0001Hex 出力周波数設定 F001 RW 0 ∼最高周波数(A001 = 03 時有効) 0.01[Hz] 可 (TxPDO) 3000Hex 05Hex 0004Hex インバー...
- マニュアル
... ∼ P131 に対応した変数) データ範囲 0∼ 65,535 初期データ 0 単位 データサイズ符号無し 1 ワード R/W R/W • パラメータ P100 ∼ 131 の EEPROM に保存されたデータは、電源投入時にユーザパラメータ変数 U(00) ∼ U(31) に設定されます。 • プログラム起動後のユ...
- マニュアル
...1 概要 h1 h CompoNet 通信ユニットの寸法 CompoNet 通信ユニットの寸法(MX2 インバータに取り付け時) 項目 h h1 w 寸法 60.0 mm 60.7 mm 67.6 mm 項目 c d 寸法 9.4 mm 52.6 mm 26.4 mm 項目 d2 d3 d4 寸法 31.3 mm 44.8 mm 28.4 mm d1*1 *1 d1 は、CompoNet 通信ユニットを取り...
- マニュアル
...認に時間がかかっていました。 外部配線はねじ式端子台ねじ締め工数&定期的に増し締めが必要。 N/ 4C 31 2-W 31 C 1J 3 C41 13/N W-2 CJ1 ケーブル1本なので配線を間違えることなく簡単接続できます! 40J6-2B 40J62B 外部配線 外部配線 接続ケーブ...
- マニュアル
...マニュアル OMNUC G シリーズ (MECHATROLINK- Ⅱ通信内蔵タイプ)ユーザーズマニュアル SMARTSTEP A シリーズ ユーザーズマニュアル OMNUC W シリーズ ユーザーズマニュアル 17 関連マニュアル ドライブのシリーズサーボ 形 R88D-WN Man.No. マニュアル名称 OMNUC ...
- マニュアル
...べて同じ属性を持ちます。 属性 モーション制御システム変数の属性 グローバル/ローカル グローバル変数 R/W アクセス 読出専用 保持 非保持 ネットワーク公開 公開 *1 *1. 6-16 システム定義変数の変数名でネットワーク公開されます。 Sysmac ...
- マニュアル
...る可能性があります。 a 表4-5. ロボットの標準消費電力 eCobraロボット 600 800 a b 移動 平均電力 (W) RMS電流 (A) ピーク電力 (W) 負荷なし—アデプトサイクルb 344 1.56 1559 5.5kg—アデプトサイクルb 494 2.25 2061 5.5kg—全ジョイント (軸)動作時 880 4.00 2667 負荷...
- マニュアル
...-5) XSYSTEM-20 (XFP-9) (XFP-10) (XPND-7) (XPND-6) XSYSTEM-24 (XPND-24) (XPND-23) (XUSR-1) (XUSR-2) (XUSR-14) (XUSR-15) XSYSTEM-13 (XUSR-3) D 6 V, 1.2 W C XSYSTEM-33 (XFP-13) XSYSTEM-34 (XFP-14) A E F H XSYSTEM-5 (XFP-3) XSYSTEM-4 (XFP-11) AM2 I (XFP-4) XSYSTEM-19 (XFP-12) AM1 I XSYSTEM-43 (XUSR-4) J XSYSTEM-12 (XUSR-9) XSYSTEM-39 (XUSR-17) XSYSTEM-28 (XUSR-10) XSYSTEM-9 (XUSR-16) AM1 AM2 AM2 (XPND-9) (XPND-8) XSYSTEM-14 (XUSR-5) L...
- マニュアル
...N L 2a 3a G E 4a 4b J M K 2 3 A V 7 1 5 C T R 9 S 8 7 Q W V U B 6 X Y 図5-1. システム配線図 09955-003Rev D パラレルロボット Quattro 650H/650HS/800H/800HS ユーザーズマニュアル 65 5.2 SmartController EXの設置 5.2 SmartController EXの設置 SmartController EXの設置の詳細については、『ロボッ...
- マニュアル
...最大作動頻度 10 Hz 周囲温度 -5~50℃(乾燥空気、結露なし) ソレノイド 動作電圧 24 V ±10% 消費電力(電流) 0.5 W (21 mA) サージ電圧保護回路 ツェナーダイオード a ロボットの定格は0.1~0.39 MPa、最大0.49(14~56.6 psi、最大71.1)。 この上限はソレノイ ドの...
- マニュアル
...具は個別に発注する必要があります。 sDIO拡張モジュールには付属していません。 ਜ਼؟PP [ [0[PP ડ 5 W\S 図6-2. sDIO拡張モジュールのラック取り付け ロボットコントローラ SmartController EX ユーザーズマニュアル(No. SBCE-393B) 52 / 75ページ 第6章: sDIO拡張...
- マニュアル
...R R R 083 53 S S S 084 54 T T T 085 55 U U U 086 56 V V V 087 57 W W W 088 58 X X X 089 59 Y Y Y 090 5A Z Z Z 091 5B 左角括弧 [ [ 092 5C バックスラッ \ \ シュ 093 5D 右角括弧 ] ] 094 5E 曲アクセント ^ ^ (カレット) 095 5F アンダーバー _ _ 096 60 アクサングラー ̀ ̀ ブ 097 61 a...
- マニュアル
...ンプします。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 命令 機能 ABORT 実行可能プログラムの実行を終了します。 BASE ロボットに対してワールド座標系を移動、回転します。 BITS デジタル信号のグループへ、値の設定またはクリ...
- マニュアル
...-1210 形 CK3E-1310 構造 盤内内蔵型 接地方法 D 種接地(第 3 種接地) 外形(高さ×奥行×幅) 130.4(H) × 28.6(D) × 170.9(W) mm 質量 540g 以下 ユニット電源定格電圧 DC24V (DC20.4~26.4V) ユニット電源消費電流 660mA 以下 2-2 形 CK3E-1410 CK3E シリーズ プログラマブル多軸モー...
- マニュアル
...PCまたはタブレット SetNetGo MobilePlanner フリート管理 AMR ITK SetNetGo 走行およびナビゲーション ARCL MES / ERP/ WMS FLO W iQ ARCL モバイルロボット I/O Box タブレット MobilePlanner Tablet Edition 無線有線(オプション) 参考詳細については、『Fleet Operations Workspace Core ユーザーズガイド(SBCE-471)』を参照してください。...
- マニュアル
...電流 仕様 8A 温度ヒューズを電源スイッチに内蔵 コンタクト部 2ピン 電圧 AC100〜240V、50/60Hz 電力消費 800 W 短絡電流 1500 A 定格(SCCR) 湿度 5〜95%、結露なきこと 温度 5〜40℃ 寸法 - 幅×奥行×高さフロアプレート付きのとき 349×369×315mm 495×495.5×317mm 質量 8.2 kg 設置 フロアに...
- マニュアル
...ーザーに取り付けます。 接続ハーネスの接続は、物理的な取り付け手順が完了してから行います。 レーザは付属のWケーブルを使用して、プラットフォームコアの前面上部にあるAuxセンサコネクタに接続します。 これにより、サイドレー...
- マニュアル
...カウントを設定する 114 SetNetGo: リカバリモード 113 [SwitchableForbiddenLine] 130 ティック インスタントタスク オーディオ: 調整 W 152 か 146 Wi-Fi: 証明書 143 お 147 waitタスク 130 い T TriangleDrive 130 16 Wi-Fi: セキュリティメソッドと暗号化 16 Wi-Fi: モバイルロボット機能 16 Wi-Fi: ロボット 16...