全 7847 件が検索されました。(3041 - 3060件を表示)
- マニュアル
...定義(共用体) 制御信号、状態信号を扱うためのデータ型です。 データ型の名称 データ型 U_EIPFlag UNION F BOOL[32] W DWORD ■命令通信エリアアクセス用のデータ型の定義(構造体) 命令通信エリアにアクセスするためのデータ型です。 データ型の名称 データ...
- マニュアル
...部品を選択します。 同じタイプの部品 Ctrl + D 同じタイプの機能部品/図形を選択します。 繰り返し Ctrl + W 選択している部品を縦方向または横方向に指定個数分複製します。 一覧編集 Ctrl + L 選択されている機能部品の基本プロパティを表形式...
- マニュアル
... - Sysm ac Lib rary 形 SYSMAC- XR01 0 活 用 ガイド 計量制御ライブラリ HMI サンプル画面形 SYSMAC-XR010 形 NX701-□□□□ 形 NJ□01-□□□□ 形 SYSMAC-SE2□□□ 形 NA5-□W□□□□ SBSA-058B ご承諾事項 ■ はじめに本誌は、ロードセル入力ユニット用サンプルプロジェクトの使用、お客様のアプリケーションへの流用を...
- マニュアル
...アル名称 SBSA-551 形 NB□Q-TW01B NB シリーズ プログラマブルターミナル 画面作成マニュアル SBSA-550 形 NB□Q-TW01B 形 NB□W-TW01B NB シリーズ プログラマブルターミナル セットアップマニュアル SBSA-552 形 NB□Q-TW01B NB シリーズ プログラマブルターミナル ホスト...
- マニュアル
...Man.No. SBSA-551 形式形 NB□Q-TW01B マニュアル名称 NB シリーズ プログラマブルターミナル 画面作成マニュアル 形 NB□W-TW01B SBSA-550 形 NB□Q-TW01B 形 NB□W-TW01B NB シリーズ プログラマブルターミナル セットアップマニュアル SBSA-552 形 NB□Q-TW01B NB シリーズ プログラ...
- マニュアル
...ログラマブルターミナル NA シリーズ ユーザーズマニュアル ハードウェア(-V1)編 7 2 注意事項 2-1 配線 NA5-□□W□□□□-V1を配線する場合は、以下の注意事項を守って配線を行ってください。 NA5-□□W□□□□-V1の内部電源は、非絶縁のDC 電源です。 24V 側接地は、絶...
- マニュアル
...作時)*1 9∼150Hz 加速度 9.8m/s2 XYZ 各方向 10 回(1 オクターブ/min) 付 耐衝撃(動作時) 147m/s2 XYZ 各方向 3 回 外形寸法 195(W)×142(H)×54(D)mm (拡張ユニット装着時:195(W)×142(H)×74(D)mm) パネルカット寸法 184 {0.5 0 ×131 質量 1kg 以下 保護構造 前面操作部:IP65 防油形相当、NEMA4 ...
- マニュアル
...度 9.8m/s2 XYZ 各方向 10 回(1 オクターブ /min) 57∼150Hz 9.8m/s2 10∼57Hz 振幅 0.075mm XYZ 各方向 30 分 147m/s2 XYZ 各方向 3 回 315(W)×250(H)×54(D)mm (拡張ユニット装着時:315(W)×250(H)×74(D)mm) パネルカット +0.5 +0.5 303 0 ×238 0 mm パネル圧範囲 1.6∼4.8mm 寸法質量 2.5kg 以下 保護...
- マニュアル
... のマスタユニット(号機アドレス M)か CPU ユニット レスポンスデータ 格納 コマンドデータ L (@)IOWR C S W n * ** 解釈 解釈 実行 実行 レスポンス に転送します。 ……… S+1 … S Hex 以降のデータ)を、送信先 コマンド のデータ(コマンドコード 28 01 マスタユニ...
- マニュアル
...ドレスなど各種設定に自由に割り付けることができます。 内部メモリには次の 2 種類があります。 項 目 $B $W 内容ビットメモリ。 I/O のフラグ・シグナル情報として用います。 最大点数 ビット 32K(32768)点。 ワードメモリ。 数値、文字列データの記憶...
- マニュアル
...ドレスなど各種設定に自由に割り付けることができます。 内部メモリには次の 2 種類があります。 項 目 $B $W 内容ビットメモリ。 I/O のフラグ・シグナル情報として用います。 最大点数 ビット 32K(32768)点。 ワードメモリ。 数値、文字列データの記憶...
- マニュアル
...ドレスなど各種設定に自由に割り付けることができます。 内部メモリには次の 2 種類があります。 項 目 $B $W 内容ビットメモリ。 I/O のフラグ・シグナル情報として用います。 最大点数 ビット 32K(32768)点。 ワードメモリ。 数値、文字列データの記憶...
- マニュアル
...ドレスなど各種設定に自由に割り付けることができます。 内部メモリには次の 4 種類があります。 項 目 $B $W $HB $HW 内容ビットメモリ I/O のフラグ・シグナル情報として用います。 最大点数 ビット 32K(32768)点。 ワードメモリ数値、文字列データの...
- マニュアル
...内部保持メモリ:$HB $HB0~$HB8191(1 点当たり 1 ビット) システムメモリ:$SB $SB0~$SB47 (1 点当たり 1 ビット) ワード変数内部メモリ:$W $W 0~$W32767 (1 点当たり 16 ビット) 内部保持メモリ:$HW $HW0~$HW8191(1 点当たり 16 ビット) システムメモリ:$SW $SW 0~$SW36 (1 点当たり 16 ビット)...
- マニュアル
...ットワーク番号ノード番号サブネットマスク :10.3.65.3 :1 :3 :255.255.255.0 10base-T ストレートケーブル使用 S/W IP アドレスネットワーク番号ノード番号サブネットマスク :CX-Programmer NS-Designer :10.3.65.4 :1 :4 :255.255.255.0 ハブ ペリフェラルポート PLC1 PLC2 PC 機...
- マニュアル
...、0 詰めで入力する必要はありません。 ・ 入力例選択したアドレス種別 テンキー入力例 入力結果 CIO CIO CIO W 612301 6123.01 115 1 6123.01 6123.01 0001.15 W000.01 W 0.1 W000.01 39 3−1 メイン画面 ● チャネルの入力チャネルを入力する場合は、チャネル番号を入力し...
- マニュアル
.../R7D-AP 5-5-1.1 現在値モニタユニット種別 R88D-WT R7D-AP 機能 シリアル接続された最大 16 台のサーボドライバ(Wシリーズ、スマートステップ)の現在値情報を、ノード番号設定しデータ種別を選択することで読出しができます。 未接続、通信...
- マニュアル
...さ(H)] →「2」 →アドレス設定メニューで右図の設定を行ってください。 ホスト(H) →[PTメモリ] エリア(A) → [内部メモリ($W)] チャネル番号(M) →[1] OKをクリックします。 プロジェクトのプロパティ システム設定 画面作成 エラーチェック 画面転送本体設定 CX-...
- マニュアル
...の部品と同じタイプの部品を全て選択します。 Ctrl+D 繰り返し 選択した部品を一度に複数個コピーします。 Ctrl+W 一覧編集 画面上の機能部品を一覧表示し、プロパティを変更します。 Ctrl+L 回転/反転 頂点の編集全て選択 ●検索項目 3- 6 機能 シ...
- マニュアル
...品を対象にしています。 ・ NA シリーズプログラマブルターミナル *1 *1 本マニュアルでは特に注書きがない限り、NA5- □□ W □□□□用の記載は NA5- □□ U □□□□用の記載として代用させていただきます。 NA シリーズ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (SBSA-545) 1 分...