全 5560 件が検索されました。(2321 - 2340件を表示)

  • マニュアル

    ...から持ち上げて、DIN レールから外します。 入出力コード側のフック (16) 電圧/電流切替スイッチ (17) 入出力コード K L m n o P q r S t (4) メインデジタル計測値を表示します。 0120-919-066 電話 U v w X Y Z クイック オムロン センサコントロー...

  • マニュアル

    ... OMRON Corporation 2005 All Rights Reserved. 4 受光軸 2-φ4.5 65 測定中心 ith w s 1. plie 0.1 m 04 co 1 ct nd du a u, -k ro .10 r p 40 n yo se 0 o mog p. la 1 rati hi N is FR rpo a, S PA re: Cor h C N T 1 JA tu O o c R C ikaw 2 N or 30 fa M O i H 85 u O R oj 0- an ry, M ok 60 m to in O Shi yoto ...

  • マニュアル

    ...、電圧出力/電流出力の切替スイッチがあります。 電圧出力 (単位:mm) A b c d E F G h I J K L m n o P q r S t 電流出力 電源 ○電源表示灯【Power ON( 緑 )】 電源が投入されているときに点灯します ○判定出力表示灯【HIGH(橙)/ PASS(緑)/ LOW(黄)】 下記条件に基づ...

  • マニュアル

    ...: Do not expose the product to steam. This product does not have any protection mean against water. B ■Preamplifier Installation 1. Use M3 screws to fix the enclosed Preamplifier mounting bracket. To mount the Preamplifier onto a DIN Tr a c ...

  • マニュアル

    ...態 ■外形寸法図バンク1 表示灯 ゼロリセット表示灯 HIGH 表示灯 A b c d E F G h I J K L m n o P q r S t メインデジタル 表示灯 PASS 表示灯 サブデジタル 表示灯 LOW 表示灯 30 4.2 3 136 64.3 U 4.2 v w X Y 当社商品は、一般工業製品向け...

  • マニュアル

    ... display(Red) The measured value (mm) and function names are displayed. ・Sub-digital Display: 5-dgit digital display(Yellow) The function settings are displayed. *Alphabet Display Format A b c d E F G h I ...

  • 商品情報

    ...視(動的試験付きの入力信号の相互監視) DC:90% カテゴリ 3 サブシステム1のPFH MTTF D 、DC、カテゴリおよびISO 13849-1 Table K.1より、4.29×10 -8 【サブシステム2:論理(L)】 SF1と同じ 【サブシステム3:出力(O)】 SF1と同じ 安全機能ごとのPFHの算出 それぞれのサブ...

  • 商品情報

    ...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸...

  • 商品情報

    ...または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 VAQ-4A-K No No N/A Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...

  • 商品情報

    ...または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 VAQ-4G-K No No N/A Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...

  • 商品情報

    ...認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) VAQ-4G-K No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 ペー...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...2009年3月 生産終了 生産終了案内 電磁カウンタ CSK4 DC24V 2013年3月 推奨代替品は生産終了 電磁カウンタ CSK4-K AC100 2013年3月 生産終了 生産終了案内 小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ(DIN48×24) H7EC-NFV 現行商品 電磁カウンタ CSK4-...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...□ 2025年3月 推奨代替品は生産終了 欠相リレー CVP-2-F4 1997年3月 生産終了 生産終了案内 モータ・リレー SE-K□□□N 現行商品 SET-3□ お問い合わせ 関連情報...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ... 生産終了 生産終了案内 電子温度調節器 E5CK-QQ101 AC100-240 2011年4月 推奨代替品は生産終了 電子温度調節器 E5CK-QQ101-K 2011年4月 生産終了 生産終了案内 温度調節器(デジタル調節計) E5CN-HQQ201-FLK AC100-240 2027年3月 推奨代替品は生産終了予定 デジタル調節計 ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ... 生産終了 生産終了案内 電子温度調節器 E5CK-QQ103 AC100-240 2011年4月 推奨代替品は生産終了 デジタル調節計 E5CK-QQ103-K 2005年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ デジタル調節計 E5CK-QQ103-...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ... 生産終了 生産終了案内 電子温度調節器 E5CK-QR101 AC100-240 2011年4月 推奨代替品は生産終了 デジタル調節計 E5CK-QR101-K 2005年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ デジタル調節計 E5CK-QR101-...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ... 生産終了 生産終了案内 電子温度調節器 E5CK-QR103 AC100-240 2011年4月 推奨代替品は生産終了 電子温度調節器 E5CK-QR103-K 2011年4月 生産終了 生産終了案内 温度調節器(デジタル調節計) E5CN-HQ2H03-FLK AC100-240 2027年3月 推奨代替品は生産終了予定 デジタル調節計 ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ... 生産終了 生産終了案内 電子温度調節器 E5CK-RR101 AC100-240 2011年4月 推奨代替品は生産終了 電子温度調節器 E5CK-RR101-K 2011年4月 生産終了 生産終了案内 温度調節器(デジタル調節計) E5CN-HR2H01-FLK AC100-240 2027年3月 推奨代替品は生産終了予定 デジタル調節計 ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ... 生産終了 生産終了案内 電子温度調節器 E5CK-RR103 AC100-240 2011年4月 推奨代替品は生産終了 電子温度調節器 E5CK-RR103-K 2011年4月 生産終了 生産終了案内 温度調節器(デジタル調節計) E5CN-HR2H03-FLK AC100-240 2027年3月 推奨代替品は生産終了予定 デジタル調節計 ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ... 生産終了 生産終了案内 電子温度調節器 E5CK-VR101 AC100-240 2011年4月 推奨代替品は生産終了 デジタル調節計 E5CK-VR101-K 2005年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ デジタル調節計 E5CK-VR101-...