全 43 件が検索されました。(1 - 20件を表示)

  • 商品情報

    ....0°F -219.9~520.0℃/-239.9 ~940.0°F 4 JPt100 -0.0~100.0℃/0.0 ~210.0°F -20.0~120.0℃/-40.0 ~250.0°F 5 K -200~1300℃/-300~2300°F -220~1320℃/-340~2340°F 熱電対 6 K -20.0~500.0℃/0.0~900.0°F -40.0~520.0℃/-40.0~940.0°F 7 J -100~850℃/-100.0~1500°F -120~870℃/-140~1540°F 8 J -20.0~400.0℃/0.0~750.0°F -40.0~420.0℃/-40.0~790.0°F...

  • 商品情報

    ...別 測定温度(°C) 基準精度°C *3 (%) 温度係数 °C/°C *4 (ppm/°C *5) 入力種類*2 温度レンジ(°C) 10/60ms K -200~1300 同左 ±0.75(±0.05%) ±0.08(±50ppm/℃) K -20~600 (High Resolution) 同左 ±0.30(±0.05%) ±0.03(±48ppm/℃) J -200~1200 -200~0 ±0.70(±0.05%) ±0.13(±96ppm/℃) 0~1200 ±0.06(±42ppm/℃) J -20~600 (High Resolution) 同左 ±0.30(±0.05%) ±0.04(±72ppm/℃) T -200~400 -200~ー180 ±1.30(±...

  • 商品情報

    ...形K8AK-TH11S ℃選択時 °F選択時 形K8AK-TH12S ℃選択時 °F選択時 温度入力範囲 TH11S ℃ °F 入力種別 下限 上限 下限 上限 K -20 1019 -40 1039 J -20 870 -40 1039 T -20 420 -40 740 E -20 620 -40 1039 Pt100 -20 870 -40 1039 Pt1000 -20 870 -40 1039 - - - - - - - - - - TH12S ℃ °F 入力種別 下限 上限 下限 上限 ...

  • 商品情報

    ...K8DT-TH1 ℃選択時 °F選択時 ●形K8DT-TH2 ℃選択時 °F選択時 ●温度入力範囲 形K8DT-TH1 ℃ °F 入力種別 下限 上限 下限 上限 K -20 1019 -40 1039 J -20 870 -40 1039 T -20 420 -40 740 E -20 620 -40 1039 Pt100 -20 870 -40 1039 Pt1000 -20 870 -40 1039 形K8DT-TH2 ℃ °F 入力種別 下限 上限 下限 上限 ...

  • カタログ

    ... VDC max. Input impedance G3S4-A, G3S4-A1 Rated current G3S4-D, G3S4-D1 G3S4-A, G3S4-A1 G3S4-D, G3S4-D1 440 Ω±20% 550 Ω±20% 19.2 mA±20% 15.8 mA±20% 1 kΩ±20% 1.2 kΩ±20% 15.8 mA±20% 12.5 mA±20% 2.1 kΩ±20...

  • マニュアル

    ... to 500.0°C or −199.9 to 900.0°F) 00000004H (4): JPt (0.0 to 100.0°C or 0.0 to 210.0°F) Thermocouple input type: 00000000H (0): K (−200 to 1,300°C or −300 to 2,300°F) 00000001H (1): K (−20.0 to 500.0°C or 0.0 to 900.0°F) 00000002H (2): J (−100 to 850°C or −100 to 1,500°F) 00000003H (3): J (−20.0 to 400.0°C or 0.0 to 750.0°F) 00000004H (4): T (−200 to 400°C or −300 to ...

  • マニュアル

    ... - Output Mode Selection (Variable type E5, Address 0207) CH3 - Output Mode Selection (Variable type E5, Address 0307) CH4 - Output Mode Selection (Variable type E5, Address 0407) CH1 - Set Point (Variable type D4, Address 0100) CH2 - Set Point (Variable type D4, Address 0200) Description 0006: ...

  • マニュアル

    ...°C/0.0 to 210.0°F) JPt (−199.9 to 500.0°C/−199.9 to 900.0°F) JPt (0.0 to 100.0°C/0.0 to 210.0°F) K (−200.0 to 1300.0°C/−300.0 to 2300.0°F) K (−20.0 to 500.0°C/0.0 to 900.0°F) J (−100.0 to 850.0°C/−100.0 to 1500.0°F) J (−20.0 to 400.0°C/0.0 to 750.0°F) T (−200.0 to 400.0°C/−300.0 to 700.0°F) T (−...

  • マニュアル

    ... (−199.9 to 500.0°C/−199.9 to 900.0°F) H'00000004 (4): JPt (0.0 to 100.0°C/0.0 to 210.0°F) H'00000005 (5): K (−200 to 1300°C/−300 to 2300°F) H'00000006 (6): K (−20.0 to 500.0°C/0.0 to 900.0°F) H'00000007 (7): J (−100 to 850°C/−100 to 1500°F) H'00000008 (8): J (−20.0 to 400.0°C/0.0 to 750.0°F) H'00000009 (9): T (−200 to 400°C/−300 to 700°F) H'0000000A (10):...

  • マニュアル

    ... (−199.9 to 500.0°C/−199.9 to 900.0°F) H'00000004 (4): JPt (0.0 to 100.0°C/0.0 to 210.0°F) H'00000005 (5): K (−200 to 1300°C/−300 to 2300°F) H'00000006 (6): K (−20.0 to 500.0°C/0.0 to 900.0°F) H'00000007 (7): J (−100 to 850°C/−100 to 1500°F) H'00000008 (8): J (−20.0 to 400.0°C/0.0 to 750.0°F) H'00000009 (9): T (−200 to 400°C/−300 to 700°F) H'0000000A (10):...

  • マニュアル

    ...°C/0.0 to 210.0°F) JPt (−199.9 to 500.0°C/−199.9 to 900.0°F) JPt (0.0 to 100.0°C/0.0 to 210.0°F) K (−200 to 1300°C/−300 to 2300°F) K (−20.0 to 500.0°C/0.0 to 900.0°F) J (−100 to 850°C/−100 to 1500°F) J (−20.0 to 400.0°C/0.0 to 750.0°F) T (−200 to 400°C/−300 to 700°F) T (−199.9 to 400.0°C/−199.9 to 700.0°F)...

  • マニュアル

    ...-type. Example 1) When input type 5 (K): -200 to 1300°C and actual temperature: 123.4°C • The Measured Value INT will be "123". • The Measured Value REAL will be "123.0". First decimal place is rounded off. Example 2) When input type 6 (...

  • マニュアル

    ...210.0°F) JPt (-199.9 to 500.0°C/-199.9 to 900.0°F) JPt (0.0 to 100.0°C/0.0 to 210.0°F) K (-200.0 to 1300.0°C/-300.0 to 2300.0°F) K (-20.0 to 500.0°C/0.0 to 900.0°F) J (-100.0 to 850.0°C/-100.0 to 1500.0°F) J (-20.0 to 400.0°C/0.0 to 750.0°F) T (-200.0 to 400.0°C/-300.0 to 700.0°F) T (-199.9 to 400.0°...

  • マニュアル

    ...° - 24 TRA C/-2 °F PLE 00° C/-238 10V U 2 O 1 C 0° 0 0°C - 135 - 5V, RMO -15 )1 THE : J 0°C , (0 GE -15 mA AN K ) - 20 0(4 S. R A ME P- K3F 5+ ,I OUT TU 6OU D1 GN 7+ ER W DC PO 24V 8D GN 2 3 IN 4 n tio N ora PA orp 0 JA N C 53 NY RO 00-8 MA OM to, 6 GER o Ky DE IN MA 0 有时可能会发生轻度感电,...

  • マニュアル

    ...と初期値およびデータ範囲は、以下のとおりです。 [Ch£入力種別]の設定値の意味設定値 意味 15 K -200∼1300°C 16 K -20∼600°C (High Resolution) 17 J -200∼1200°C 18 J -20∼600°C (High Resolution) 19 T -200∼400°C 20 E -200∼1000°C 21 L -200∼900°C 22 U -200∼600°C 23 N -200∼1300°C 24 R -50∼1700°C 25 S -50∼1700°C 26 B 0∼...

  • マニュアル

    ...bbbb[0].SubRstPat 目標値一致比較データ 0 の減算リセットパターン k+10~k+19 00~15 bbbb[1] 目標値一致比較データ 1 k+20~k+29 00~15 bbbb[2] 目標値一致比較データ 2 k+30~k+39 00~15 bbbb[3] 目標値一致比較データ 3 k+40~k+49 00~15 bbbb[4] 目標値一致比較データ ...

  • マニュアル

    ...JPt (-199.9~500.0℃/-199.9~900.0 ゚ F) 00000004H(4): JPt (0.0~100.0℃/0.0~210.0 ゚ F) 熱電対入力タイプ: 00000000H(0): K (-200~1300℃/-300~2300 ゚ F) 00000001H(1): K (-20.0~500.0℃/0.0~900.0 ゚ F) 00000002H(2): J (-100~850℃/-100~1500 ゚ F) 00000003H(3): J (-20.0~400.0℃/0.0~750.0 ゚ F) 00000004H(4): T (-200~400℃/-300~700 ゚ F) 00000005H(5): E (0~600℃/0~1100 ゚ F) 00000006H(6): L (-100~850℃/-100~...

  • マニュアル

    ...変数種別:E1、アドレス:0201) 制御周期 3 (変数種別:E1、アドレス:0301) 制御周期 4 (変数種別:E1、アドレス:0401) 内容 0006:K –20.0 ~ 500.0℃ 0006:K –20.0 ~ 500.0℃ 0006:K –20.0 ~ 500.0℃ 0006:K –20...

  • マニュアル

    ... F) H’00000003 (3):JPt (−199.9~500.0℃/−199.9~900.0 ゚ F) H’00000004 (4):JPt (0.0~100.0℃/0.0~210.0 ゚ F) H’00000005 (5):K (−200.0~1300.0℃/−300.0~2300.0 ゚ F) H’00000006 (6):K (−20...

  • マニュアル

    ....0 ∼ 210.0 ゚F) H'00000003(3):JPt (-199.9 ∼ 500.0 ℃ / -199.9 ∼ 900.0 ゚F) H'00000004(4):JPt (0.0 ∼ 100.0 ℃ / 0.0 ∼ 210.0 ゚F) H'00000005(5):K (-200 ∼ 1300 ℃ / -300 ∼ 2300 ゚F) H'00000006(6):K (-20...