全 559 件が検索されました。(1 - 20件を表示)

  • 商品情報

    ...ME 高感度継電器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 ME 1983年03月 受注終了 高感度継電器   リレー,一般リレー,ME Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > 一般リレー > ME 高感度継電器   受注終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ※ このペ...

  • 商品情報

    ...の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 対応OS Windows 98/Me/2000/XP(32bit)/Vista(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)/11 対応ソフトウェア *1 CX-Oneにてインストールされるソフトウェア、代官山32、DeviceNetコンフィグレータ、...

  • 商品情報

    ...ターフェイス* *USB-RS232Cシリアル変換アダプタ経由では動作しない場合がありますので、ご注意ください。 ●OS:Microsoft Windows 95/98, NT4.0, ME/2000 Professional, XP ■CD-ROMドライブ メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...手動で行っていたパラメータ設定もIO-Linkで一括設定し、工数を削減できます。 センサとのペアリングがわかる Find Me アンプで設定、または IO-Link 経由で接続したファイバユニットの投光部が点滅します。これにより、アンプに接続されてい...

  • 商品情報

    ...ME 高感度継電器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 ME 1983年03月 受注終了 高感度継電器   リレー,一般リレー,ME Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > 一般リレー > ME 高感度継電器   受注終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ※ このペ...

  • 商品情報

    ...ME 高感度継電器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 ME 1983年03月 受注終了 高感度継電器   リレー,一般リレー,ME Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > 一般リレー > ME 高感度継電器   受注終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ※ このペ...

  • 商品情報

    ...ト) 形XS5W-T421-□M1-K 形XS5W-T421-□M1-KR ソケット/プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12スマートクリック ストレート/RJ45) 形XS5W-T421-□ME-K ソケット両側コネクタ付ケーブル(M12スマートクリック ストレート/M12スマートクリック ストレート) 形XS5W-T421-□M3-K 形XS5W-T421-□...

  • 商品情報

    ...タケーブルタイプ含む) M12パネル取り付け 形式 XS5H-T42□-□M0-K XS5W-T42□-□M1-□□ XS5W-T42□-□M2-□□ XS2W-T421-□M2-SS XS5W-T42□-□M3-□□ XS5W-T42□-□MC-□□ XS2W-T421-□MC-SS XS5W-T42□-□MD-□□ XS5W-T42□-□ME-□□ XS6G-T421-1 XS5P-T42□-5 XS5P-T426-1 定格電流 3A 2.5A 4A 定格電圧 *1 DC 30V DC 125V 接触抵抗 40mΩ以下 絶縁抵抗 1,000MΩ以上 500MΩ以上 1,000MΩ以上 耐電...

  • 商品情報

    ... 8(32ビット版)  Windows 7(32ビット版)Professional  Windows 7(32ビット版)Home Premium  Windows Vista Business  Windows Vista Home Premium ・FinsGateway Version3 *2  Windows XP Professional  Windows XP Home Edition  Windows 2000 Professional  Windows NT4.0(SP3以降)  Windows ...

  • 商品情報

    ...間の電源OFFに よるデータ消去を防ぐ場合にバッテリユニットをご利用ください。 形ZEN-BAT01 サポート ソフト Windows 95/98/2000/ Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista (32bit版)/ Windows7 (32Bit版/64bit 版)/Windows10 (32bit版/ 64bit版) ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。 形ZEN-SOFT01-V4 *1. いずれのタイプにかかわ...

  • 商品情報

    ...手動で行っていたパラメータ設定もIO-Linkで一括設定し、工数を削減できます。 センサとのペアリングがわかる Find Me アンプで設定、または IO-Link 経由で接続したファイバユニットの投光部が点滅します。これにより、アンプに接続されてい...

  • 商品情報

    ...ン 形CQM1-CIF01 U、C、L 形XW2Z-S001 ―― USBシリアル変換ケーブル USB-RS-232C変換ケーブル 0.5m、 専用PCドライバ(CD-ROM)付属 対応OS:Windows 98/Me/2000/XP 形CS1W-CIF31 N プログラミングコンソール関連製品 名称 機能 形式(海外形式) 海外規格 プログラミング コンソール SYSMACαシリ...

  • 商品情報

    ...ト CVM1/CVシリーズ用 形CVM1-LK401 DeviceNetマスタユニット CVM1/CVシリーズ用 形CVM1-DRM21-V1 U、C、CE コンフィグレータ PCカード(Windows 95/98/Me/2000/XP対応ソフトウェア添付) 形3G8E2-DRM21-V1(形3G8E2-DRM21-EV1) ── SYSMAC   BUS/2   関連ユニット リモートI/O 親局ユニット 光タイプ 形CV500-RM211 U、C、N、...

  • 商品情報

    ...の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 対応OS Windows 98/Me/2000/XP(32bit)/Vista(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)/11 対応ソフトウェア *1 CX-Oneにてインストールされるソフトウェア、代官山32、DeviceNetコンフィグレータ、...

  • 商品情報

    ....□が含まれます。 詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-006)をご覧ください。 1ライセンス版 * DVD 形CXONE-AL01D-V4 ― CAMデータ作成ツール OS:Windows 98SE/Me/NT4.0(Service Pack6a)/ 2000(Service Pack3以降)/XP 1ライセンス版 CD 形WS02-MOPC2 ― *CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)を用意してお...

  • 商品情報

    ...類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) DeviceNet無線ユニット 形WD30-ME 形WD30-SE DeviceNet無線ユニット 形WD30-ME01 形WD30-SE01 注.アンテナの外形寸法は形WD30-AT001を参照してください。 マグネット基台アンテナ(1本) 形WD30-AT001 (形...

  • 商品情報

    ...(占有チャンネル数) アンテナの種類 形式 DeviceNet 無線親機 入力最大1,600点(100CH) 出力最大1,600点(100CH) ペンシル型アンテナ 形WD30-ME マグネット基台アンテナ 形WD30-ME01 DeviceNet 無線子機 入力最大512点(32CH) 出力最大512点(32CH) ペンシル型アンテナ 形WD30-SE マグネッ...

  • 商品情報

    ...います。 *3. 生産終了品です。 サポートツール 商品名 仕様 形式(海外形式) 海外規格 サポートツール *1 日本語 Windows98/NT/ 2000/Me/XP/Vista/7 注. WindowsXPは64ビット版を除く CD-ROM版 形NT-ZJCMX1-V4 --- 英語 形NT-ZJCAT1-EV4 画面転送用 メモリユニット NT631C用NT631C/NT31□共用 形NT-MF261 ケーブル ...

  • 商品情報

    ...まれます。 詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-006)をご覧ください。 1ライセンス版 *1 DVD *2 形CXONE-AL01D-V4 ― CAMデータ作成ツール OS: Windows 98SE/Me/NT4.0(Service Pack6a)/ 2000(Service Pack3以降)/XP 1ライセンス版 CD 形WS02-MOPC2 ― *1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)を用意してお...

  • 商品情報

    ...います。 *3. 生産終了品です。 サポートツール 商品名 仕様 形式(海外形式) 海外規格 サポートツール *1 日本語 Windows98/NT/2000/Me/XP/Vista/7 注. WindowsXPは64ビット版を除く CD-ROM版 形NT-ZJCMX1-V4 --- 英語 形NT-ZJCAT1-EV4 画面転送用 メモリユニット NT20用 形NT-MF261 ケーブル 画面転送...