全 27 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...MA□A 電磁継電器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 MA□A 1995年03月 受注終了 電磁継電器 リレー,コンタクタ,MA□A Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > コンタクタ > MA□A 電磁継電器 受注終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ※ この...
- 商品情報
...MA□A 電磁継電器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 MA□A 1995年03月 受注終了 電磁継電器 リレー,コンタクタ,MA□A Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > コンタクタ > MA□A 電磁継電器 受注終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ※ この...
- 商品情報
...MA□A 電磁継電器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 MA□A 1995年03月 受注終了 電磁継電器 リレー,コンタクタ,MA□A Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > コンタクタ > MA□A 電磁継電器 受注終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ※ この...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 MA□A ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品に関...
- カタログ
...[-] MA□A データシート...
- 生産終了品/推奨代替品
...タイプ) M4PJ M7E(文字高さ14mm) M7E(文字高さ14mm用マザーボード) M7E(文字高さ25mm) M7E(文字高さ80, 120, 200mm) M7F M7FB MAS, MAA MA□A ME MG MH MHH MHK MHQ MHS MHU MicroHAWK F420-Fシリーズ MicroHAWK V420-Fシリーズ MJ MJQ MK-S(X) MKF-P MKH MKT MKW MK(スーパーMK) ML MM1X-PV MMR MMT / 61T MP MR MS-3シリーズ MS3 / MS4 MS4800シリ...
- 生産終了品/推奨代替品
...タイプ) M4PJ M7E(文字高さ14mm) M7E(文字高さ14mm用マザーボード) M7E(文字高さ25mm) M7E(文字高さ80, 120, 200mm) M7F M7FB MAS, MAA MA□A ME MG MH MHH MHK MHQ MHS MHU MicroHAWK F420-Fシリーズ MicroHAWK V420-Fシリーズ MJ MJQ MK-S(X) MKF-P MKH MKT MKW MK(スーパーMK) ML MM1X-PV MMR MMT / 61T MP MR MS-3シリーズ MS3 / MS4 MS4800シリ...
- マニュアル
... contacts): 5 A a 250 VAC / 30 VDC 0.15 A a 125 VDC carga resistiva (cos φ = 1) • Salida del transistor: Abrir colector (NPN/PNP) 100 mA máx. a 30 VDC máx., voltaje residual: 2 V máx. Carga mínima: 10 ...
- マニュアル
... ッ カ 動作 Tensione di reste: 10% max. della tensione di alimentazione nominale Uscite di controllo (Contatti limite tempo): da 5 A a 250 VAC / 30 VDC 0,15 A a 125 VDC carico resistivo (cos φ = 1) Carico minimo: 100 ...
- マニュアル
...): 5 A a 250 VAC / 30 VDC 0,15 A a 125 VDC arico resistivo (cos φ = 1) • Uscita transistor: Open collector (collettore aperto) (NPN/PNP) 100 mA max. a 30 VDC max., tensione residua: 2 V max. Carico minimo: 10 ...
- マニュアル
...Relè Off: circa 0,3 W Tensione di reste: 10% max. della tensione di alimentazione nominale Uscite di controllo • Contatti limite tempo: 5 A a 250 VAC / 30 VDC 0,15 A a 125 VDC carico resistivo (cos φ = 1) Carico minimo: 10 ...
- マニュアル
...교보타워빌딩 B동 21 층 Tel:(02)3483-7789 Fax:(02)3483-7788 Uscite di controllo (Contatti limite tempo): 5 A a 250 VAC / 30 VDC 0,15 A a 125 VDC carico resistivo (cosφ= 1) Carico minimo: 10 mA a 5 VDC (P-livello, valore di riferimento) Temperatura ambiente • Operativa: da -10°C a 55°C (con antighiacciamento) • Stoccaggio: da -25°C a 65°C (con antighiacciamento) Umidità ambiente Operativa: da 35% a 85% Si seguano attentamente le istruzioni che seguono in quanto sono studiate per utilizzare il prodotto in condizioni di sicurezza. (1) ...
- マニュアル
...어기기주식회사 ■본사 137-920 서울특별시 서초구 서초동 1303-22 교보타워빌딩 B동 21 층 Tel:(02)3483-7789 Fax:(02)3483-7788 Carico minimo: 10 mA a 5 VDC (P-livello, valore di riferimento) Temperatura ambiente • Operativa: da -10°C a 55°C (con antighiacciamento) • Stoccaggio: da -25°C a 65°C (con antighiacciamento) Umidità ambiente Operativa: da 35% a 85% Si seguano attentamente le istruzioni che seguono in quanto sono studiate per utilizzare il prodotto in condizioni di sicurezza. (...
- マニュアル
... VDC I J Tensione di avvio funzionamento: 30% max. della tensione di alimentazione nominale Uscite di controllo (Contatti limite tempo): 5 A a 250 VAC / 30 VDC 0.15A a 125VDC carico resistivo (cosφ= 1) Carico minimo: • 10 ...
- マニュアル
...OVER POLARITY COMMON HH N/C 4 3 H 10 10 50 26 1 2 4 8 1 2 4 8 SG 12 VDC 80 mA N/ C B(+) B(+) A(- ) 12 VDC 80 mA A(- ) B(+) SD RD SG B(+) A(- ) 10 VDC 100 mA A(- ) Sensor power supply N/ C
DeviceNet Connector (Included): DRT BCD (NPN Open Collector): • Applicable Connector (Sold separately) HDR-E50MAG1 (HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.) • Special Cable (Sold separately) K32-BCD (OMRON) (HDR-E50MAG1 with 0.3-m cable) Sensor power supply + communications 10 VDC 100 ... - マニュアル
... mA The current range 4 to 20 mA corresponds to 0000 to 1770 hex (0 to 6,000). The convertible data range is FED4 to 189C hex (–300 to 6,300). If the input current is below the input range (input current less than 3.04 ...
- マニュアル
... mA The current range 4 to 20 mA corresponds to 0000 to 1770 hex (0 to 6,000). The convertible data range is FED4 to 189C hex (–300 to 6,300). If the input current is below the input range (input current less than 3.04 ...
- マニュアル
... which conversion is possible is 3.2 to 20.8 mA and here the output data is FED4 to 189C Hex (–300 to +6300). If the input value falls below the input range such as for a disconnected line (input current is less than 3.04 ...
- マニュアル
... the actual input signal. The factory default settings for the input terminal’s signal level are as follows: • Terminal 16: 0 to 10 V (A 10-V input limits the torque to 100% of the motor’s rated torque.) • Terminal 14: 4 to 20 ...
- マニュアル
... forward motor rotation (counterclockwise as viewed from the motor output axis). • Negative analog reference: Torque reference for reverse motor rotation (clockwise as viewed from the motor output axis). Application Precautions If the analog signal input level is 0 to 10 V or 4 to 20 ...