全 252 件が検索されました。(1 - 20件を表示)

  • 商品情報

    ...DL 小形4回路リミットスイッチ/商品の特長 | オムロン制御機器 DL 2005年03月 受注終了 小形4回路リミットスイッチ 1台で6種類の制御が可能な小型のリミットスイッチ。 スイッチ,リミットスイッチ,汎用タテ形,DL Home > 商品情報 > 商品カテ...

  • 商品情報

    ...照射に最適 • 色、サイズともに豊富なバリエーション ダイレクトリング照明/ローアングルリング照明 FLV-DRシリーズ/-DLシリーズ • 高密度のLEDアレイにより高輝度 • コンパクト設計で、取り付け空間を節約 • 拡散板オプションで、光を均一に投...

  • 商品情報

    ...DL 小形4回路リミットスイッチ/外形寸法 | オムロン制御機器 DL 2005年03月 受注終了 外形寸法 小形4回路リミットスイッチ 1台で6種類の制御が可能な小型のリミットスイッチ。 スイッチ,リミットスイッチ,汎用タテ形,...

  • 商品情報

    ...DL 小形4回路リミットスイッチ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 DL 2005年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 小形4回路リミットスイッチ 1台で6種類の制御が可能な小型のリミットスイッチ。 スイッチ,リミットスイッチ,...

  • 商品情報

    ...DL 小形4回路リミットスイッチ/形式/種類 | オムロン制御機器 DL 2005年03月 受注終了 形式/種類 小形4回路リミットスイッチ 1台で6種類の制御が可能な小型のリミットスイッチ。 スイッチ,リミットスイッチ,汎用タテ形,...

  • 商品情報

    ...DL 小形4回路リミットスイッチ/定格/性能 | オムロン制御機器 DL 2005年03月 受注終了 定格/性能 小形4回路リミットスイッチ 1台で6種類の制御が可能な小型のリミットスイッチ。 スイッチ,リミットスイッチ,汎用タテ形,...

  • 商品情報

    ...DL 小形4回路リミットスイッチ/商品の特長 | オムロン制御機器 DL 2005年03月 受注終了 小形4回路リミットスイッチ 1台で6種類の制御が可能な小型のリミットスイッチ。 スイッチ,リミットスイッチ,汎用タテ形,DL Home > 商品情報 > 商品カテ...

  • 商品情報

    ...DL 小形4回路リミットスイッチ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 DL 2005年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 小形4回路リミットスイッチ 1台で6種類の制御が可能な小型のリミットスイッチ。 スイッチ,リミットスイッチ,...

  • 商品情報

    ...3G3AX-RBU24 形3G3AX-RBU42 形3G3AX-RBU43 制動抵抗器(形3G3AX-RBA/RBB/RBC□□□□) 形3G3AX-RBA□□□□ 形3G3AX-RBB□□□□ 形3G3AX-RBC4001 形3G3AX-RBC6001 形3G3AX-RBC12001 DCリアクトル(形3G3AX-DL□□□□) ACリアクトル(形3G3AX-AL□□□□) 形3G3AX-AL2025/AL2055/AL4025/AL4055/AL4110 形3G3AX-AL2110/AL2220/AL2330/AL4220/AL4330 入力側ノイズフィルタ(形3G3AX-NFI□□) 形3G3AX-NFI21/NFI22 形3G3AX-NFI23/NFI24/NFI41/NFI42/NFI43/NFI44 形3G3AX-NFI25/NFI26/NFI45/NFI46 形3G3AX-NFI27 出...

  • 商品情報

    ...接続して使用してください。1台だけで運転した場合、制動抵抗器が故障するおそれがあります。 DCリアクトル(形3G3AX-DL□□□□) インバータから発生する高調波を抑制する場合に使用します。 仕様 インバータ DCリアクトル仕様 電圧クラス 最大適...

  • 商品情報

    ...引き出し タイプ(2m) COM3 (230.4 kbps) 形E3Z-L81-IL3 2M コネクタ中継 タイプ(M12) 形E3Z-L81-M1TJ-IL3 0.3M コネクタタイプ (M8) 形E3Z-L86-IL3 注. DLソフトウェアファイルはソフトウェアからダウンロードしてください。 *1. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて...

  • 商品情報

    ...ラー 形FZ-SQ050F 狭視野タイプ カラー 形FZ-SQ010F カメラ 周辺機器 インテリジェントカメラ用拡散板 広視野タイプ 形FZ-SLC100-DL ―― 狭視野タイプ 形FZ-SLC15-DL ―― CCTVレンズ 形3Z4S-LEシリーズ 3Z4S-LT/LEシリーズデータシート(SCHB-047)を参照 接写リング 低ディストーシ...

  • 商品情報

    ... フォーカスレンズ+ インテリジェント照明 カメラ 周辺機器 インテリジェントカメラ用 拡散板 広視野タイプ 形FZ-SLC100-DL - CCTVレンズ 形3Z4S-LEシリーズ 3Z4S-LT/LEシリーズデータシート(SCHB-047)を参照 接写リング 低ディストーションレンズ 形3Z4S-LE ...

  • 商品情報

    ...形3G3AX-EFI4B 出力側ノイズフィルタ 形3G3AX-NFO□□ 形3G3AX-NFO01 形3G3AX-NFO02 形3G3AX-NFO03/形3G3AX-NFO04/形3G3AX-NFO05 形3G3AX-NFO06/形3G3AX-NFO07 DCリアクトル 形3G3AX-DL□□□□ ACリアクトル 形3G3AX-AL□□□□ 形3G3AX-AL2025 形3G3AX-AL2055 形3G3AX-AL2110/形3G3AX-AL2220 形3G3AX-AL2330/形3G3AX-AL2500 形3G3AX-AL2750 形3G3AX-AL4025/形3G3AX-AL4055 形3G3AX-AL4110 形3G3AX-AL4220/形3G3AX-AL4330 形3G3AX-AL4500/形3G3AX-AL4750 メニュ...

  • 商品情報

    ... 150 9 注. オプションは、重負荷モード・軽負荷モードの最大適用モータ容量で選定してください。 DCリアクトル 形3G3AX-DL□□□□ 仕様 インバータ入力電源 形式 最大適用モータ容量(kW) 質量(kg) 標準適用電線 三相 AC200V 形3G3AX-DL2004 0.4 1 1.25mm 2 以上 形3G3AX-DL2007 0....

  • 商品情報

    ... 形3G3AX-NFI43/形3G3AX-NFI44 形3G3AX-NFI27 出力側ノイズフィルタ 形3G3AX-NFO□□ 形3G3AX-NFO01 形3G3AX-NFO02 形3G3AX-NFO03/形3G3AX-NFO04/形3G3AX-NFO05 DCリアクトル 形3G3AX-DL□□□□ ACリアクトル 形3G3AX-AL□□□□ 形3G3AX-AL2025 形3G3AX-AL2055 形3G3AX-AL2110/形3G3AX-AL2220 形3G3AX-AL2330 形3G3AX-AL4025/形3G3AX-AL4055 形3G3AX-AL4110 形3G3AX-AL4220/形3G3AX-AL4330 メニュー 商品の特長 形式/種類 定...

  • 商品情報

    ... 重負荷 15 31.0 軽負荷 18.5 38.0 注. 出力側ノイズフィルタが使用できる最大周波数は400Hzです。 DCリアクトル 形3G3AX-DL□□□□ インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。 ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併...

  • 商品情報

    ... 2m、5m パラレルケーブル 形FZ-VP ケーブル長 2m、5m 周辺機器 インテリジェント カメラ用拡散板 狭視野タイプ 形FZ-SLC15-DL -- 広視野タイプ 形FZ-SLC100-DL -- 液晶モニタ 形FZ-M08 BOXタイプコントローラ用 USBメモリ 1GB 形FZ-MEM1G 容量1GB VESAアタッチメント 形FZ-...

  • 商品情報

    ...3G3AX-EFI45 出力側ノイズフィルタ 形3G3AX-NFO□□ 形3G3AX-NFO01 形3G3AX-NFO02 形3G3AX-NFO03/形3G3AX-NFO04/形3G3AX-NFO05 形3G3AX-NFO06/形3G3AX-NFO07 DCリアクトル 形3G3AX-DL□□□□ 形3G3AX-DL□□□□ ACリアクトル 形3G3AX-AL□□□□ 形3G3AX-AL2025 形3G3AX-AL2055 形3G3AX-AL2110 形3G3AX-AL4025/形3G3AX-AL4055 形3G3AX-AL4110 デジタルオペレータ 形3G3AX-OP01 形3G3AX-OP01 メニュー 商品の特長 形...

  • 商品情報

    ....7 形3G3AX-NFOO2 12 1.5、2.2 3.7 176×110×70 0.9 形3G3AX-NFOO3 25 3.7、5.5 5.5、7.5 154×160×120 2.1 形3G3AX-NFOO4 50 7.5 ― 210×200×150 3.7 DCリアクトル 形3G3AX-DL□□□□ ●仕様 インバータ入力電源 形式 適用インバータ容量(kW) 質量(kg) 標準適用電線 三相/単相 AC200V 形3G3AX-DL2002 0.2 0.8 1.25mm 2 以上 形3G3AX-DL2004 ...