全 253 件が検索されました。(101 - 120件を表示)

  • マニュアル

    ... in 6 directions(up/down, left/right, forward/backward) PC Vertical Approx.10g Approx.20g Approx.20g Approx.30g Instruction sheet (this sheet)、Mounting screws(M1.4 set screw x 4) ■Mounting the Polarizing Plate ①Mounting FLV-DR□PL and FLV-...

  • マニュアル

    ...約40g 約80 g 約80g 取扱説明書(本書)、 取付用ねじ(M1.4×8個) ■偏光板の取付けについて 使用上の注意 ①FLV-DR□PL、FLV-DL□PLの取付け方法 製品が動作不能、誤動作、 または性能・機器への悪影響を防ぐため、以下のことを守ってください。 1. 設置場所について...

  • マニュアル

    ...-cooling Proportional Band Increase Threshold *1 w-il Water-cooling proportional band decrease threshold + 0.1 to 200.0 °C or °F 1.4 Adjustment Level Water-cooling Proportional Band Decrease Threshold *1 w-...

  • マニュアル

    ...-cooling Proportional Band Increase Threshold *1 w-il Water-cooling proportional band decrease threshold + 0.1 to 200.0 °C or °F 1.4 Adjustment Level Water-cooling Proportional Band Decrease Threshold *1 w-...

  • マニュアル

    ...: R88A-CRKCxxxN ● Robot cables • 750W or less: R88A-CRKxxxxCR • 1.0kW or more: R88A-CRKCxxxNR ● OMNUC G5 Series Servomotor R88M-K 3000r/min 2000r/min 1000r/min Decelerators Peripheral Devices ● Reactors External encoder 3G3AX-...

  • マニュアル

    ... auto increment address is not the first slave on the bus we check if a previous port tag OR a hot connect tag is available 0x98110129 EC_E_XML_DC_CYCCMDS_MISSING DC is enabled ENI Error in Configuration Tool. Data link (...

  • マニュアル

    ...To write the configured data to the control module, the PC and the remote I/O converter must be properly connected. Installing R7CON ① Start Windows. ② Download the Configurator Software from the website of MG Co., Ltd. Institute (https://www.mgco.jp/download_w/...

  • マニュアル

    ...用ブレーカ  200V 級 • インバータ ND 定格設定時適用器具(入力電圧 200 ∼ 220V) 力率改善リアクトル (形 3G3AX-AL または形 3G3AX-DL)あり 形式 3G3RX2 適用モータ (kW) 形式例 定格電流 AC-1 AC-3 形式例 定格電流 AC-1 AC-3 A2004 0.4 EB-30E 5 HS8 HS8 EB-30E 5 HS8 HS8 A2007 0.75 EB-30E 10 HS8...

  • マニュアル

    ...ズマニュアル SLMP 通信ライブラリ編 (SBCA-465) 4 FB の個別仕様 変数 名称 データ型 Reserve d1 システム予約 BYTE Dl 要求データ長 UINT 内容 有効範囲 ― 16#00 SLMP 要求伝文のうち、 “timer” データ型に (タイマ)から“reqData”(要 従う求データ)終端までのバイトサイズを入力しま...

  • マニュアル

    ...形地形暗線口紐 3導線式外観 '形E52一匝AsD l 形E52・口1D? { σ=三一一ー一一形E52'口口AE Dー形Esa-PT口AE Dl 形式形E52一口6AS 保陵管の長さL(rm) 10SOICOISO2003505007501.000 形E52一口10AS 形E52-口15AS 形E52-口20AS 形E52-口1D 形E52-口6F 形E52-口6D 形E52-口10AE 形E52-P↑fOAE 形E52-PT6D 形E52三PT6F...

  • マニュアル

    ...を自動登録する付けてソフト結線したとき、自動的にユーザリンクテーブルにタグを(タグ名自動設定で)登録大項目 DL 時にリフレッシ チェックオンで、ユーザリンクテーブル オンュ周期更新をデフォルト指 内の各タグのリフレッシ...

  • マニュアル

    ...jbg TTL üÍ ^TTL o ͆jbg DC üÍ^ g‰“WX ^o͆j bg DC üÍ^ g‰“WX ^o͆j bg ·x²ß †jbg PID §ä †jbg ·xZ“T †jbg VIII dl „tŠŒ[G ŠAF2000` 2159CHj „t DM À• GŠAF \ä” CPU •u D20000` D21599j 1 V@ª i10CHj gp¹¸ 10 ä › ` C200H-TC001 1 †@ª i10CHj gp¹¸ 10 ä › › › › 2-4 1 †@ª i10CHj gp¹¸ 10 ä › › › › 2-13 SBCC-555 1 †@ª i10CHj gp¹¸ 10 ä › › › › 2-15 SBCC-422 `® DC24VAüÍ 32 _ ` C200H-ID215 DC5VAüÍ 32 _ À•Â\ȕu C200H p CS VŠ[ SYSBUS Š QÆ }j…A‹ Ý I/...

  • マニュアル

    ... フォントで表示されます。 それぞれの警報状態は、下表の各 ITEM タグを参照します。 警報種別 DLL(偏差下下限警報) DL(偏差下限警報) DH(偏差上限警報) DHH(偏差上上限警報) MH(MVリミット上限到達) ML(MVリミット下限到達) 参照するタグ ITEM DLL(036) ...

  • マニュアル

    ...ン MAN 切替ボタン ●PV のバー表示 PV の下限∼上限の間をバーで表示します。 緑色:通常状態赤色:累積偏差警報(DHH、DH、DL、DLL のいずれか)が発生中黄色:MV リミット下限および上限青色:アラーム OFF 水色:計器ブロックの演算が停止中 4-14 4−7 制御画...

  • マニュアル

    ...熱交換器 配線図 <011>基本PID LSP RSP CSP <561>Ai4端子 PV <131>開平 R/L Y1 ー PID A/M MV PH PL DL √ X1 Y1 Y3 C I / O メモリ <011>基本PID PV R/L ー PID PH PL DL <563> Ao4端子 X3 A/M MV RLSW AMSW 調節弁 X1 X2 154 絞り流量計 Y4 RLSW AMSW LSP RSP CSP 測温抵抗体絶縁型2線式伝送器 PTW01 Y2 X4 絶縁...

  • マニュアル

    ...されていなければなりません。 R7CON のインストール ① Windows を起動します。 ② 株式会社エムジーのWebサイト(https://www.mgco.jp/kaisetu/dl_r7conJ.html)より、コンフィギュレータソフトウェアのダウンロードを行いお使いのパソコンのローカルディスクに保存してくだ...

  • マニュアル

    ...R88A-CRKC□□□NR ● OMNUC G5シリーズモータ 形R88M-K 3000r/min 2000r/min 1000r/min 減速機周辺機器 ● リアクトル 外部スケール 形3G3AX-DL 形3G3AX-AL ● 外部回生抵抗器 形R88A-RR 絶対値エンコーダ用バッテリケーブル形R88A-CRGD0R3C (-BS) (-BSタイプはバッテリ1個付属) ● バックラッシュ3分以内...

  • マニュアル

    ...定) _X/0_ GS1変換を有効にする [X/4 第 _X/4_ 4章 GS1-Databar(RSS)詳細設定メ ニ ュ ーシー ト コマン ド DM _DM_ DL ※CDを転送する _DL_ メ ニ ュ ーシー ト / コ マ ン ド 一覧 CDを転送 し ない ■ DataMatrix詳細設定 DataMatrix コ ー ド 読取時におけ る コ ー ド 領域を探索する方法を変更で き ...

  • マニュアル

    ...マン ド [X/0 _X/0_ GS1変換を有効にする [X/4 第 _X/4_ 4章 GS1-Databar(RSS)詳細設定メ ニ ュ ーシー ト DM _DM_ DL ※CDを転送する _DL_ 形V500-R2シ リ ーズユーザーズマ ニ ュ アル メ ニ ュ ーシー ト / コ マ ン ド 一覧 CDを転送 し ない コマン ド 67 第4章設定方法 読取 り 一...

  • マニュアル

    ...閾値 *1 単位 初期値 off 表示レベル調整 水冷用比例帯減少閾値 +0.1 ∼ 200.0 ℃または °F 1.4 調整 w-dl OFF、0.1 ∼水冷用増大閾値 -0.1 ℃または °F 0.6 調整 水冷用比例帯増大定数 *1 w-ic 1.00 ∼ 10.00 - 1.70 高機能設定 水冷用比例帯減少定数 *1 w-dc 0.10 ∼ 0....