全 2739 件が検索されました。(161 - 180件を表示)
- 商品情報
...,000V 50/60Hz 1min 電源と入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外) (AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V) 制御出力と電源、入力回路間: AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□) AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□...
- 商品情報
...、フットプリントの削減に貢献します。 メンテナンス性向上 パソコンを持ち込んでツールを操作する必要がなく、SDメモリカードだけでプログラムのアップデートが可能。また、プログラムを誤操作で書き換えることがないため、簡単・...
- 商品情報
... 50/60Hz 1min(形H5CC-A11Fと形H5CC-L8E□以外) (AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V) 制御出力と電源、 入力回路間(入力回路は形H5CC-L8E□以外) : AC1,500V 50/60Hz 1min(形H5CC-□SD) AC2,000V 50/60Hz 1min(形H5CC-□...
- 商品情報
...のでご注意ください。 オプション・メンテナンス部品・DINレール取りつけ用金具 商品名称 仕様 形式 メモリカード SDメモリカード、2GB 形HMC-SD292 SDHCメモリカード、4GB 形HMC-SD492 SDHCメモリカード、16GB 形HMC-SD1A2 バッテリセット 詳しくは、データシートの「バッ...
- 商品情報
...1. エンドカバー(形NX-END02)は含み、突起は含みません。 *2. エンドカバー(形NX-END02)を含みます。エンドカバーの質量は82gです。 *3. SDメモリカードを含みます。NXユニットのNXユニット電源消費電力は含まれていません。 *4. 供給される電源がOFFの継...
- 商品情報
...システム構築を支援します。 調達しやすい標準インタフェースで安心 グローバルで広く普及しているUSB Type-CとSDカードを採用。 国や地域を問わず入手しやすく、調達や保守をスムーズに行えます。 装置規模にピッタリなCPU選択 Ethernet非搭...
- 商品情報
...ンレス (SUS304) 2 形E3Zコード引き出しタイプ(25.4) 形E39-L143 ステンレス (SUS304) 1 なし ― ― ― 形E3X-ZV/MZV 形E3NX-CA 形E3NX-FA 形E3NX-MA 形E3X-HD 形E3X-SD/NA 形E3NC-LA 形E3NC-SA 形E2CY-SD 形E9NC-TA 形E3C-LDA□N 形E39-L144 ステンレス (SUS304) 1 +-ねじ M3×12 (バネ座金、平座金付) ステンレス(SUS304) 2 形E3Zコード...
- 商品情報
...護機能なし(通信途中での電断時には 通信データは保護されません) 注. USBはCEマーキング適合対象外です。 *1. RS-232CはSDおよびRDのフリーラン方式をサポートし、その他の信号線はサポートしていません。 *2. USBを使用する場合は、弊社ホー...
- 商品情報
.... 投光側に挿入するファイバには白ラインが入っています。 *対応ファイバアンプ : E3NX-FA、E3NX-CA、E3X-ZVシリーズ 上記以外のE3X-SDやE3X-NAなどの投受ファイバ挿入口ピッチ8mmのタイプは、付属のファイバアタッチメントE39-F9-7をご使用くださ...
- 商品情報
...雑な設定を簡単にして現場の安全対策をサポートします。 設定、状態確認ができるツール ADVANCEDタイプ(F3SJ-A)用ツール「SD Manager」で、全ての機能設定や状態確認をパソコンから行えます。複雑な設定などが可能です。 最小検出物体の指検出可能 危険...
- 商品情報
...電圧24V時、消費電流45mA以下(アンプユニットの消費電流、出力電流は除く) 接続アンプユニット形式 形ZXシリーズ、形ZJ-SDシリーズ、形ZN-PDシリーズ 接続アンプユニット バージョン 形ZX-LDA□□-N v1.000以上 形ZX-EDA□□ v1.300以上 形ZX-TDA□□ v1.100以上 形ZJ-SDA□□ ...
- 商品情報
...使用不可) ネットワー ク通信 Ethernet 1ポート、100BASE-TX/10BASE-T モニタ出力 アナログRGB出力、1CH(解像度 VGA:640×480) メモリカードI/F SDカードスロット1CH 操作I/F タッチパネル、キー操作、コンソール接続 主な 機能 バンク登録数 32バンク 設定アイテム数 128ア...
- 商品情報
...力回路間 : AC2,000V 50/60Hz 1min(形H5CX-□D-Nと形H5CX-L8E□-N以外) 制御出力と電源、 入力回路間(入力回路は形H5CX-L8E□-N以外) : AC1,000V 50/60Hz 1min(形H5CX-□SD-N) AC2,000V 50/60Hz 1min(形H5CX-□...
- 商品情報
...,000V 50/60Hz 1min 電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CX-□D□以外) (AC24V/DC12~24Vタイプは、AC1,000V) 制御出力と電源、入力回路間:AC1,000V 50/60Hz 1min(形H7CX-□SD□) AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CX-□...
- 商品情報
...でき、それを参考にして判定条件を調整できます。 運用時にはファイルロギング機能が便利です。 タッチファインダのSDカードに大量の検査履歴を保存でき、トレーサビリティに役立ちます。 NG発生を自動でお知らせ タッチファインダ...
- 商品情報
...-THX11-S 高精度温湿度ロガー/外形寸法 | オムロン制御機器 ZN-THS-S / ZN-THX11-S 外形寸法 高精度温湿度ロガー 温湿度管理をSDカードで簡単に。 省エネ支援/環境対策機器,EQUO環境センサ,温度・湿度・照度センサ,ZN-THS-S / ZN-THX11-S Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > ...
- 商品情報
...ウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 ZN-THS-S / ZN-THX11-S ダウンロード資料一覧 高精度温湿度ロガー 温湿度管理をSDカードで簡単に。 省エネ支援/環境対策機器,EQUO環境センサ,温度・湿度・照度センサ,ZN-THS-S / ZN-THX11-S Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > 省...
- 商品情報
...-THX11-S 高精度温湿度ロガー/形式/種類 | オムロン制御機器 ZN-THS-S / ZN-THX11-S 形式/種類 高精度温湿度ロガー 温湿度管理をSDカードで簡単に。 省エネ支援/環境対策機器,EQUO環境センサ,温度・湿度・照度センサ,ZN-THS-S / ZN-THX11-S Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > ...
- 商品情報
...-THX11-S 高精度温湿度ロガー/定格/性能 | オムロン制御機器 ZN-THS-S / ZN-THX11-S 定格/性能 高精度温湿度ロガー 温湿度管理をSDカードで簡単に。 省エネ支援/環境対策機器,EQUO環境センサ,温度・湿度・照度センサ,ZN-THS-S / ZN-THX11-S Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > ...
- 商品情報
...度温湿度ロガー/形式仕様一覧 | オムロン制御機器 ZN-THS-S / ZN-THX11-S 形式仕様一覧 高精度温湿度ロガー 温湿度管理をSDカードで簡単に。 省エネ支援/環境対策機器,EQUO環境センサ,温度・湿度・照度センサ,ZN-THS-S / ZN-THX11-S Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > 省...