全 2739 件が検索されました。(141 - 160件を表示)
- 商品情報
...デザイン賞のひとつです。 *3.CFastカードスロットは背面に位置しています。 *4.11世代CPU:DVIポートではなくDisplayPort++になります。SDメモリカードスロットはありません。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 動画 外形寸法 システム...
- 商品情報
...ット版 形NY512-A600-1XX21391X オプションハードウェア 商品名称 仕様 形式 備考 取付金具*1 縦置き 形NY000-AB00 壁掛け 形NY000-AB01 SDメモリカード カード種別:SDカード 容量:2GB フォーマット:FAT16 形HMC-SD291 カード種別:SDHCカード 容量:4GB フォーマット:FAT32 形HMC-SD491 USBメモリ ...
- 商品情報
...デザイン賞のひとつです。 *3.CFastカードスロットは背面に位置しています。 *4.11世代CPU:DVIポートではなくDisplayPort++になります。SDメモリカードスロットはありません。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 動画 外形寸法 システム...
- 商品情報
...、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。 オプション・メンテナンス部品 商品名称 仕様 形式 メモリカード *1 SDメモリカード、2GB HMC-SD292 SDHCメモリカード、4GB HMC-SD492 SDHCメモリカード、16GB HMC-SD1A2 *1. CPUユニットのユニットバージョンとメモリカー...
- 商品情報
...能 ソケット通信用命令により実行する機能 FTPサーバ Ethernet上の他のコンピュータからコントローラのCPUユニットのSDメモリカード内のファイ ルを読み書きする機能 FTPクライアント *7 CPU ユニットから、Ethernet 上の他のコンピュータやコン...
- 商品情報
...(4.6.1) 開発環境:Visual Studio 2013/2015 開発言語: C# ― DVD 形SYSMAC-RTNC0101D アクセサリ オプションハードウェア 商品名称 仕様 形式 備考 SDメモリカード カード種別:SDカード 容量:2GB フォーマット:FAT16 形HMC-SD291 カード種別:SDHCカード 容量:4GB フォーマット:FAT32 形HMC-SD492 カー...
- 商品情報
...能ソケット通信用命令により実行する機能 FTPサーバ Ethernet上の他のコンピュータからコントローラのCPUユニットのSDメモリ カード内のファイルを読み書きする機能 FTPクライアント CPUユニットから、Ethernet上の他のコンピュータやコント...
- 商品情報
...供するソフトウェアです。 詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。 オプション品 SDメモリカード 商品名称 仕様 形式 メモリカード フラッシュメモリ、2GB 形HMC-SD292 フラッシュメモリ、4GB 形HMC-SD492 注. メモリカード...
- 商品情報
...-7.5/TH35-15) ユニット仕様 形NX-CSG320 ユニット名称 通信コントロールユニット 形式 形NX-CSG320 LED表示 [RUN] LED、[ERROR] LED、[BUSY] LED、[SD PWR] LED、 [SD BUSY] LED、[NS] LED x 2、[L/A] LED、 [L/A 2A] LED、 [L/A 2B] LED、[TS] LED、[UNIT PWR] LED、[I/O PWR] LED ハードウェアスイッチ設定 [IP ADDRESS 1] スイッチ(x16、x1)、 [IP ADDRESS 2] ...
- 商品情報
...ニング/ゼロ点調整 入力(切替可、初期状態:無効) 短絡電流 1.5mA以下、入力時間20ms以上 IO-Link IO-Link仕様 Ver1.1 伝送速度 形E8PC-□□□SD-□:COM2(38.4kbps) 形E8PC-□□□ST-□:COM3(230.4Kbps) データ長 PDサイズ:6byte ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_V) 最小サイクルタイム 形E8PC-□□□...
- 商品情報
...です。 ・Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、Visual Basic は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ・ODVA、CIP™、CompoNet™、DeviceNet™、EtherNet/IP™、CIP Safety™はODVAの商標です。 ・...
- 商品情報
...やネットワーク経由でのモニタリングなし 光同期 例2.インテリジェントタップを接続した連結システム 特長:SD Manager3で複数ライトカーテンのフレキシブルな機能設定とモニタリング 有線同期 例3.IO-Linkモニタリングシステム 特長:オ...
- 商品情報
...ください。故障する恐れがあります。 1. 形F39-SGIT-IL3、形F39-GCNY2、形F39-GCNY3、形F39-GCN5との接続 2. 形F3SG-SRの連結間の接続 ●設定ツールSD Manager 3・インテリジェントタップ 設定ツールSD Manager 3 種類 用途 ダウンロード ...
- 商品情報
...使用時の応答時間。 詳細は、カタログを参照。連結時の応答時間は、「ユーザーズマニュアル(マニュアル番号:SGFM-726)」を参照。 *2. SD Manager 3で選択可能。 有効開口角(EAA)(IEC 61496-2) 投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以下 光源 赤外LED(波長870nm) 電源投入...
- 商品情報
...ードウェア 必要なタイプを選択してください。 商品名称 仕様 形式 取付金具*1 縦置き 形NY000-AB00 壁掛け 形NY000-AB01 SDメモリカード カード種別:SDカード 容量:2GB フォーマット:FAT16 形HMC-SD292 カード種別:SDHCカード 容量:4GB フォーマット:FAT32 形HMC-SD492 USBメモリ ...
- 商品情報
... 10 IoT Enterprise LTSB - 64ビット版 ストレージデバイス ハードドライブ 128 GB SSD 3.5 インチハードドライブの追加スロットあり SDメモリーの追加は32GBまで可能 電源 DC20.4~28.8V 消費電力 97.6W(USB3.0x2、POEカメラx4を使用時) 通信ポート パワーコネクタ DC24V...
- 商品情報
...、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。 オプション・メンテナンス部品 商品名称 仕様 形式 メモリカード *1 SDメモリカード、2GB HMC-SD292 SDHCメモリカード、4GB HMC-SD492 SDHCメモリカード、16GB HMC-SD1A2 *1. CPUユニットのユニットバージョンとメモリカー...
- 商品情報
...能 ソケット通信用命令により実行する機能 FTPサーバ Ethernet上の他のコンピュータからコントローラのCPUユニットのSDメモリカード内のファイ ルを読み書きする機能 FTPクライアント *7 CPU ユニットから、Ethernet 上の他のコンピュータやコン...
- 商品情報
...には指定機種以外は接続しないでください。 (4)通信設定は接続する機器に合わせて正しく設定してください。 (5)SD カードスロットにSD カード以外のものを挿入しないでください。機器が故障する恐れがあります。 (6)清掃時にシンナー...
- 商品情報
...開始して内部メモリに保存する。保存期間は1週間分 ロギングデータの 取り出し ファイルとして、WebUIダウンロード/SDカード出力/ FTP転送で取り出すことが可能 ファイルとしてSDカード出力で取り出すことが可能 外部 メモリ ...