ページ先頭

本文

本文

検索結果

本サイトの全ページから入力キーワードを含むページを検索できます。

全文検索 商品検索

検索結果を絞り込む


全文検索:全 176 件が検索されました。(161 - 176件を表示)
商品情報
E53-Q 出力ユニット | オムロン制御機器
...定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AF、E5AF-H、E5EF-A、E5EF-B、E5AK、E5EK、E5[]J、E5RA、E5[]X、E5[]X-L / -M、ES100P、ES100X 機能 短絡保護回路付き 出力 電圧出力: DC24V NPN、最大負荷電流 40mA RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/18 EU RoHS 注意事...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-Q/

商品情報
E53-R 出力ユニット | オムロン制御機器
...定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AF、E5AF-H、E5EF-A、E5EF-B、E5AK、E5EK、E5[]J、E5RA、E5[]X、E5[]X-L / -M、ES100P、ES100X 出力 リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷) RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/18 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-R/

商品情報
E53-C3 出力ユニット | オムロン制御機器
...準価格(税別) ¥ 5,850 定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AK、E5EK、E5[]J、ES100P、ES100X 出力 リニア電圧出力: DC4~20mA(負荷600Ω以下) 分解能 2600 RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/18 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-C3/

商品情報
E53-V34 出力ユニット | オムロン制御機器
...準価格(税別) ¥ 8,000 定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AK、E5EK、ES100P、ES100X 出力 リニア電圧出力: DC0~10V(負荷1kΩ以上) 分解能 2600 RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/18 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定月 ※2...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-V34/

商品情報
E53-C3 Output Unit | オムロン制御機器
...状況 △ 標準価格(税別) ¥ 5,850 定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 Representative use series E5AK, E5EK, E5[]J, ES100P, ES100X Output Linear voltage output: 4 to 20 mA, Load: 600 Ω max. Resolution 2600 RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/18 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 非含有証明書 ※...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-C3/en/

商品情報
E53-Q Output Unit | オムロン制御機器
...格(税別) ¥ 1,750 定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 Representative use series E5AF, E5AF-H, E5EF-A, E5EF-B, E5AK, E5EK, E5[]J、E5RA、E5[]X, E5[]X-L / -M, ES100P, ES100X Function with short-circuit protection circuit Output Voltage output: 24 VDC NPN, Maximum load current 40 mA RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/18 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-Q/en/

商品情報
E53-R Output Unit | オムロン制御機器
...価格(税別) ¥ 735 定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 Representative use series E5AF, E5AF-H, E5EF-A, E5EF-B, E5AK, E5EK, E5[]J、E5RA、E5[]X, E5[]X-L / -M, ES100P, ES100X Output Relay output: 250 VAC, 5 A (resistive load) RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/18 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 非含...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-R/en/

商品情報
E53-V34 Output unit | オムロン制御機器
...状況 △ 標準価格(税別) ¥ 8,000 定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 Representative use series E5AK, E5EK, ES100P, ES100X Output Linear voltage output: 0 to 10 VDC, Load: 1 kΩ min. Resolution 2600 RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/18 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 非含有証明書 ※3 対...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-V34/en/

商品情報
PDFOutput Unit E53-C3
...会」をご覧ください。 02 Output Unit E53-C3 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-C3/en/ 詳細情報定格/性能 情報更新:2025/10/20 Representative use series E5AK, E5EK, E5[]J, ES100P, ES100X Output Linear voltage output: 4 to 20 mA, Load: 600 Ω max. Resolution 2600 03 Output Unit E53-C3 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-C3/en/ RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/18 EU RoHS 対応状況 ※1 対応...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-C3/en/pdf/

商品情報
PDF出力ユニット E53-C3
...。 02 出力ユニット E53-C3 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-C3/ 詳細情報定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AK、E5EK、E5[]J、ES100P、ES100X 出力 リニア電圧出力: DC4~20mA(負荷600Ω以下) 分解能 2600 03 出力ユニット E53-C3 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-C3/ RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-C3/ja/pdf/

商品情報
PDFOutput Unit E53-Q
...い。 02 Output Unit E53-Q https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-Q/en/ 詳細情報定格/性能 情報更新:2025/10/20 Representative use series E5AF, E5AF-H, E5EF-A, E5EF-B, E5AK, E5EK, E5[]J、E5RA、E5[]X, E5[]X-L / -M, ES100P, ES100X Function with short-circuit protection circuit Output Voltage output: 24 VDC NPN, Maximum load current 40 mA 03 Output Unit E53-Q https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-Q/en/ RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-Q/en/pdf/

商品情報
PDF出力ユニット E53-Q
...ット E53-Q https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-Q/ 詳細情報定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AF、E5AF-H、E5EF-A、E5EF-B、E5AK、E5EK、E5[]J、E5RA、E5[]X、E5[]X-L / -M、ES100P、ES100X 機能 短絡保護回路付き 出力 電圧出力: DC24V NPN、最大負荷電流 40mA 03 出力ユニット E53-Q https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-Q/ja/pdf/

商品情報
PDFOutput Unit E53-R
...い。 02 Output Unit E53-R https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-R/en/ 詳細情報定格/性能 情報更新:2025/10/20 Representative use series E5AF, E5AF-H, E5EF-A, E5EF-B, E5AK, E5EK, E5[]J、E5RA、E5[]X, E5[]X-L / -M, ES100P, ES100X Output Relay output: 250 VAC, 5 A (resistive load) 03 Output Unit E53-R https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-R/en/ RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/18 EU RoHS 対応状況 ※1...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-R/en/pdf/

商品情報
PDF出力ユニット E53-R
...ット E53-R https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-R/ 詳細情報定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AF、E5AF-H、E5EF-A、E5EF-B、E5AK、E5EK、E5[]J、E5RA、E5[]X、E5[]X-L / -M、ES100P、ES100X 出力 リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷) 03 出力ユニット E53-R https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-R/ RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-R/ja/pdf/

商品情報
PDFOutput unit E53-V34
...会」をご覧ください。 02 Output unit E53-V34 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-V34/en/ 詳細情報定格/性能 情報更新:2025/10/20 Representative use series E5AK, E5EK, ES100P, ES100X Output Linear voltage output: 0 to 10 VDC, Load: 1 kΩ min. Resolution 2600 03 Output unit E53-V34 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-V34/en/ RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/18 EU RoHS 対応状況 ※1 対応予定...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-V34/en/pdf/

商品情報
PDF出力ユニット E53-V34
...。 02 出力ユニット E53-V34 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-V34/ 詳細情報定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AK、E5EK、ES100P、ES100X 出力 リニア電圧出力: DC0~10V(負荷1kΩ以上) 分解能 2600 03 出力ユニット E53-V34 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-V34/ RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/3/18 EU ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E53-V34/ja/pdf/

本サイトの全ページから入力キーワードを含むページを検索できます。