全 153 件が検索されました。(141 - 153件を表示)
- マニュアル
...continuous current 50A 120A (*1) Dielectric Strength AC 1000V (1min) Vibration Resistance 50Hz 98m/s2 [10G] Weight Approx. 11.5g Accessory Approx. 50g Armature (2) Plug (2) - *1 The maximum continuous current of the ...
- マニュアル
... example, when a sensor error causes the process value to stray from the calibration target range. • When the process value display is flashing, the process value is not key is pressed. stored as data even if the F Calibration store mark • Once the ...
- マニュアル
... to control output 1, and alarm output is connected to control output 2 and auxiliary outĆ put 1. Ă• When the control is heating and cooling control, assign "control output (cool)" to "control output 1" or "control output 2". F Transfer output Ă• The ...
- マニュアル
.... . . . . . . . . . . . . . . . Connection to Temperature Controller other than E5CN and E5GN . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2-1 Two-point Shift (Connection to E5AK, E5CK, or E5CK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2-2 One-point Shift (Connection to Temperature Controller with Input Shift Function) . . . . . . . . . . . Section Connection to E5CN or E5GN 5-1 5-1 Connection to E5CN or E5GN 5-1-1 Input Shift The input shift type is displayed according to the input type of Sensor selected. • Two-point shift compensation is used for the Non-contact Temperature Sensor only. • The input temperature range is shifted by the temperature input shift value. For example, a display value ...
- マニュアル
...4 to 20 mA DC C3D: Current output + 0 to 20 mA DC V34: Linear voltage output + 0 to 10 VDC V35: Linear voltage output + 0 to 5 VDC 2. Version Blank: Available for E5AN-HT/E5EN-HT and E5AK/E5EK. N: Available only for E5AN-HT/E5EN-HT. Main Functions This section introduces the main E5@N-HT functions. For details on particular functions and how to use them, refer to SECTION 3 Basic Operation and following sections. Input Sensor Types • The following input sensors can be connected.: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, ...
- マニュアル
...製品名 シリーズ 機種 サーマックNEO 形E5GN 形E5CN 形E5EN 形E5AN サーマックK基本タイプ 形E5CK 形E5EK 形E5AK 温度調節器 サーマックKコントロール 形E5EK 形E5AK バルブ制御タイプサーマックK基本プログラ 形E5CK-T ムタイプ 形E5EK-T 形...
- マニュアル
...よび性能実装された出力ユニットに従います。 出力ユニットの定格等については 2-7ページをご覧ください。 形E5AK-PRR□□の場合はリレー出力ユニットセット済みです。 (交換する場合は形E53-Rを使用してください。 ) ■オプション定格および性...
- マニュアル
...info. (See note 5.) OK 1 OK --- E5CN E5EN OK OK 1 1 OK OK ----- E5AN E5CK OK OK 1 1 OK No ----- E5EK E5AK OK OK 1 1 No No ----- Digital Controllers (Valve Control) E5EK E5AK OK OK 1 1 No No Valve system communications are not supported. Digital Controllers (Programmable) E5CK-T E5EK-T No No ----- No No ----- ...
- マニュアル
... note 5.) Temperature Control- E5GN OK 1 OK --lers E5CN OK 1 OK --E5EN OK 1 OK --E5AN E5CK OK OK 1 1 OK No ----- E5EK E5AK OK OK 1 1 No No ----- Digital Controllers (Valve Control) E5EK E5AK OK OK 1 1 No No Communications specialized for value control are not supported. Digital Controllers (Programmable) E5CK-T E5EK-T No No ----- No No ----- ...
- 商品情報
...準価格(税別) ¥ 7,000 定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AK、E5EK、E5[]J、ES100P、ES100X 出力 リニア電圧出力: DC4~20mA(負荷600Ω以下) 分解能 2600 RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/10/21 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定...
- 商品情報
...定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AF、E5AF-H、E5EF-A、E5EF-B、E5AK、E5EK、E5[]J、E5RA、E5[]X、E5[]X-L / -M、ES100P、ES100X 機能 短絡保護回路付き 出力 電圧出力: DC24V NPN、最大負荷電流 40mA RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/10/21 EU RoHS 注意事...
- 商品情報
...定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AF、E5AF-H、E5EF-A、E5EF-B、E5AK、E5EK、E5[]J、E5RA、E5[]X、E5[]X-L / -M、ES100P、ES100X 出力 リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷) RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/10/21 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定...
- 商品情報
...準価格(税別) ¥ 9,600 定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AK、E5EK、ES100P、ES100X 出力 リニア電圧出力: DC0~10V(負荷1kΩ以上) 分解能 2600 RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/10/21 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定月 ※2...