全 2436 件が検索されました。(1681 - 1700件を表示)

  • マニュアル

    ...子 FM モニタ選択 H4-04 端子 AM モニタ選択 H4-07 H1-01 ∼ 06 零速度レベル (直流制動開始周波数) FM AC “61”, “62”, “64” 多機能入力端子機能選択 アナログ出力端子 FM-AC,AM-AC の出力電圧をゲインとバイアスで調整するときに使用します。 ゲインは,モニタ項...

  • マニュアル

    ...本波入力電流は下表の値が適用され、受電点電圧 6.6kV に換算されます。 適用モータ [kW] 0.4 0.75 1.5 200V 1.61 2.74 5.50 基本波入力電流 [A] 400V 0.81 1.37 2.75 6.6kV 換算値 [mA] 49 83 167 31 32 33 34 2-32 第 2 章 設 計 n 次高調波電流含有率 [%] は下表の値が...

  • マニュアル

    ...様」欄に V1 を指定してください。 詳細につきましては、2-11 ページの「ドライブ形式の詳細設定」を参照ください。 ŒVer.1.61 で、形 R88D-GT、SMARTSTEP2 シリーズに対応しました。 また、データトレース機能も大幅に改善しました。 ŒVer.1.62 で、形 R88D-GN に対応しました。 Œ...

  • マニュアル

    ...」欄に V1 を指定してください。 詳細につきましては、2-11 ページの「ドライブ形式の詳細設定」を参照ください。 Ver.1.61 で、形 R88D-GT、SMARTSTEP2 シリーズに対応しました。 また、データトレース機能も大幅に改善しました。 Ver.1.62 で、形 R88D-GN に対応しま...

  • マニュアル

    ... ................................. 一過性の異常に対して運転を再開する(異常リトライ機能).................... 内部冷却ファン故障時の OH1 検出選択機能 ................................... 6-60 6-61 6-66 6-67 6-68 インバータの保護 ................................................6-69 ◆ 取付形制動抵抗器の過熱保護を行う ......................................... 6-69 ◆ インバータ過熱アラーム予告レベルを下...

  • マニュアル

    ...78 60 70 90 70 62 17 3 8 19 30 M5 M6 M4 20 22 6 6 3.5 2.1 1/25 形R7G−VRSFPB25D400 104 61 98 60 70 115 90 75 18 5 8 24 40 M5 M8 M4 20 30 8 7 750W 1/5 形R7G−VRSFPB05C750 93.5 50 78 80 90 90 70 62 17 3 10 19 30 M6 M6 M4 20 22 6 6 4 2 商品形式 LM 3.2 3.5 2.1 1/9 形R7G−VRSFPB09D750 97.5 ...

  • マニュアル

    ...8 19 30 M5 1/15 形 R7G-VRSFPB15C400 100 50 78 60 70 90 70 62 17 3 8 19 30 M5 1/25 形 R7G-VRSFPB25D400 104 61 98 60 70 115 90 75 18 5 8 24 40 M5 1/5 形 R7G-VRSFPB05C750 93.5 50 78 80 90 90 70 62 17 3 10 19 30 M6 1/9 形 R7G-VRSFPB09D750 97.5 ...

  • マニュアル

    ...過大出力 4-60 05 AL:アラーム出力 アラーム出力 4-60 06 DC:断線検出 アナログ外部入力断線検出 4-61 07 FBV:PID FB 状態出力 PID FB 状態出力 4-61 08 NDC:ネットワークエラー ネットワークエラー 4-62 09 LOG:論理演算出力 論理演算結果出力 4-63 10 ODc:...

  • マニュアル

    ...力電流) D081 (DC バス直流電圧) レジスタ番号 0012h 0014h 0016h 0017h トリップ状態 過電流(E03) 9.9Hz 3.0A 284V 4-61 4-2 機能モード クェーリ No. レスポンスフィールド名 例(Hex) No. フィールド名 例(Hex) 1 スレーブアドレス *1 01 1 スレーブアドレス 01 2 ファンクショ...

  • マニュアル

    ... にすると正転運転、OFF にす [接点入力 ON 条件] ると減速後停止になります。 各入力 -PSC 間電圧 DC18V 以上 多機能入力 61 機能から 8 機能を選択し、 S1 ∼ S8 端子に割り付けます。 入力インピーダンス各入力 -PSC 間 4.7kΩ 注)緊急遮断機能を使用する場合、S1、...

  • マニュアル

    ...70 3 8 19 30 1/5 形R88G-VRXF05C750CJ 93.5 50 80 78 90 90 70 3 10 19 30 1/9 形R88G-VRXF09D750CJ 97.5 61 80 98 90 115 90 5 10 24 40 1/15 形R88G-VRXF15D750CJ 110.0 61 80 98 90 115 90 5 10 24 40 1/25 形R88G-VRXF25D750CJ 110.0 ...

  • マニュアル

    ...70 3 8 19 30 1/5 形R88G-VRXF05C750CJ 93.5 50 80 78 90 90 70 3 10 19 30 1/9 形R88G-VRXF09D750CJ 97.5 61 80 98 90 115 90 5 10 24 40 1/15 形R88G-VRXF15D750CJ 110.0 61 80 98 90 115 90 5 10 24 40 1/25 形R88G-VRXF25D750CJ 110.0 ...

  • マニュアル

    ....00 A024 多段速指令 4 0.00 A025 多段速指令 5 0.00 A026 多段速指令 6 0.00 A027 多段速指令 7 頁 5-61 0.00 0.00 始動周波数∼最高周波数 A028 多段速指令 8 A029 多段速指令 9 0.00 A030 多段速指令 10 0.00 A031 多段速指令 11 0.00 A032 多段速指令 12 0.00 A033 多段速...

  • マニュアル

    ...ーズパラメータ一覧 ..................................................................................................A-33 A-6 Sysmac 異常ステータスのコード ...............................................................................................A-60 A-6-1 異常一覧 ........................................................................................................................................... A-60 A-6-2 異常の内容........................................................................................................................................ A-...

  • マニュアル

    ...(06) X(07) 多機能入力選択/パルス列入力端子 RP 選択の設定 (【MX2】C001 ∼ C007, P003 /【RX】C001 ∼ C008) 56: MI1 57: MI2 58: MI3 59: MI4 60: MI5 61: MI6 62: MI7 【MX2】P003 = 02 /【RX】63: MI8 DriveProgramming ユーザーズマニュアル(SBCE-369) 5-5 5-2 入出力端子変数 インバータの多機能入力に汎用入力 MI1 ∼ MI8 を設定すると、...

  • マニュアル

    ...プのご案内 バージョンアップのご案内対応機種の追加 CX-Drive バージョン Ver.1.12 追加機種インバータ Ver.1.61 サーボ Ver.1.62 Ver.1.70 サーボインバータ Ver.1.80 Ver.1.90 Ver.1.91 サーボインバータサーボ Ver.1.92 サーボ Ver.2.00 サーボ Ver.2.10 Ver.2....

  • マニュアル

    ...ファモード) NY シリーズ 産業用パネル型 PC/産業用ボックス型 PC ユーザーズマニュアル モーション制御編 (SBCE-379) 9-61 9 モーション制御機能 Y 座標 End2 多重起動 Start1 End1/ Start2 X 座標 X 軸座標の動作パターン速度 Start1 時間 End1 Y 軸座標の動作パター...

  • マニュアル

    ...はユーザ用意の制御パネルの使用リモートペンダント使用 第6章: システムの運用 52 52 52 54 54 59 61 61 61 61 62 62 63 64 6.1 ステータスパネルの表示コード 64 6.2 ブレーキ解除ボタン 64 6.3 Front Panel 65 6.4 システムの初期電源オン 66 据え...

  • マニュアル

    ...AnyFeederFeedForwardIterations AnyFeederFeedForwardSpeed AnyFeederFlipIterations AnyFeederFlipSpeed AnyFeederHeavyDispenseIterations AnyFeederHeavyDispenseSpeed AnyFeederHeavyDispenseSpeed AnyFeederPurgeSpeed ArcMustBeTotallyEnclosed ArithmeticClippingMode ArithmeticConstant ArithmeticScale AssignmentConstant AssignmentHeight AssignmentWidth AutoCoarsenessSelectionEnabled AutomaticCandidateCountEnabled AverageContrast 52 54 55 56 57 59 60 ...

  • マニュアル

    ...4-45 4-19 セーフティレーザスキャナのゾーン ........................................................................................... 4-49 4-19-1 セーフティゾーン ............................................................................................................................ 4-49 4-20 動作の制限...................................................................................................................................... 4-...