全 53612 件が検索されました。(1661 - 1680件を表示)
- 商品情報
...:1,500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 *1. 工業用電磁環境(EN/IEC61326-1第2表) *2. 形K8DT-LS1TDは対象外です。 メニュー 商品の特長 形...
- 商品情報
...波 正負 パルス幅1μs/100ns 1,500V入力端子コモン/ノーマル 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料...
- 商品情報
...波 正負 パルス幅1μs/100ns 1,500V入力端子コモン/ノーマル 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料...
- 商品情報
...波 正負 パルス幅1μs/100ns 1,500V入力端子コモン/ノーマル 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料...
- 商品情報
...:3.1VA以下 定格絶縁電圧 AC253V センサ 入力 形K8DT-TH1 熱電対:K、J、T、E 白金測温抵抗体:Pt100、Pt1000 形K8DT-TH2 熱電対:K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ 設定方式 ロータリタイプディップスイッチ設定(3連) LED表示 PWR:緑、ALM:赤 出力形態 リレー出力タイプ:1c接点 トランジス...
- 商品情報
...解能) 2点 1点 形CPM1A-MAD11 U、C、N、CE DeviceNet I/Oリンクユニット ―― 32点 (I/Oリンク 点数) 32点 (I/Oリンク 点数) 形CPM1A-DRT21 U、C、CE CompoBus/S I/Oリンクユニット ―― 8点 (I/Oリンク 点数) 8点 (I/Oリンク 点数) 形CPM1A-SRT21 U、C、N、L、CE 温度センサユニット 熱電対入力2点 ...
- 商品情報
... 1分間 漏れ電流10mA以下 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s 2 X、 Y、 Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/...
- 商品情報
...-ACN 振動 限時要素整定値の80%の電流を通電し、表記振動を加えたとき、誤動作・誤表示なし 振動数 (Hz) 複振mm(加速度m/s 2 ) 加振時間 (s) 前後 左右 上下 10 5(9.8) 2.5(4.9) 30 16.7 0.4(1.96) 600 衝撃 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/...
- 商品情報
... 最小動作値、最小動作時間整定にて、無通電状態で表記振動を加えた時、誤動作・誤表示なし 振動数(Hz) 複振mm(加速度m/s 2 ) 加振時間(s) 前後 左右 上下 10 5(9.8) 2.5(4.9) 30 16.7 0.4(1.96) 600 衝撃 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/...
- 商品情報
...形K2GR-AV1 形K2GR-AC1 振動 最小動作値、無通電状態で表記振動を加えた時、誤動作誤表示なし 振動数 (Hz) 複振mm(加速度m/s 2 ) 加振時間 (s) 前後 左右 上下 10 5(9.8) 2.5(4.9) 30 16.7 0.4(1.96) 600 衝撃 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/...
- 商品情報
...作時間にて、入力電圧を整定値の110%電圧印加し、下表の振動 を加えた時、誤動作・誤表示なし 振動数(Hz) 複振mm(加速度m/s 2 ) 加振時間(s) 前後 左右 上下 10 5(9.8) 2.5(4.9) 30 16.7 0.4(1.96) 600 衝撃 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/...
- 商品情報
...40mA以下) センサ入力 範囲 電圧範囲 DC4mA~20mA DC1V~5V 入力インピーダンス 250Ω(入力非絶縁) 204kΩ±1%(入力非絶縁) 繰り返し精度 F.S./25℃ ±0.2% F.S. 表示精度 F.S. ±0.5%F.S. ±2digit 温度特性 F.S. ±1% F....
- 商品情報
...スがないこと 保存周囲温度 -25~+70℃(結露・氷結がないこと) 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5~8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4~150Hz、加速度9.8m/s 2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...
- 商品情報
...りつけ用別売品 支持レール 形PFP-100N 形PFP-50N 支持レール 形PFP-100N2 エンドプレート 形PFP-M スペーサ 形PFP-S メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...支持レール 形式 PFP-100N PFP-50N 支持レール 形式 PFP-100N2 エンドプレート 形式 PFP-M スペーサ 形式 PFP-S 注1. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。 2. 支持レールはDIN規格に準拠しております。 メニュー 商品の特長 形...
- 商品情報
...(DC6V、1mA、電圧降下法) 定格絶縁電圧 690VAC 定格インパルス耐電圧 6kV 定格周波数 50/60Hz共用 耐振動 振動数10~55Hz、加速度15m/s 2 耐衝撃 衝撃値50 m/s 2 接点構造 ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点) 接点材料 銀合金 ミラー...
- 商品情報
...りつけ用別売品 支持レール 形PFP-100N 形PFP-50N 支持レール 形PFP-100N2 エンドプレート 形PFP-M スペーサ 形PFP-S メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...支持レール 形式 PFP-100N PFP-50N 支持レール 形式 PFP-100N2 エンドプレート 形式 PFP-M スペーサ 形式 PFP-S 注1. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。 2. 支持レールはDIN規格に準拠しております。 メニュー 商品の特長 形...
- 商品情報
...・電流(参考値) DC5V、3mA 定格絶縁電圧 690VAC 定格インパルス耐電圧 6kV 定格周波数 50/60Hz共用 耐振動 振動数10~55Hz、加速度15m/s 2 耐衝撃 衝撃値50m/s 2 電気的・ 機械的 耐久性 開閉頻度(回/時) 1800 機械的(万回以上) 1000 電気的 (万回以上) AC-15 220V 50 440V 50 AC-12 220V 25 440V ...
- 商品情報
...) 保護構造*1 IP67(EN60947-5-1) 耐久性 *2 機械的 100万回以上 電気的 10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷 ) *3 許容操作速度 0.1~0.5m/s 許容操作頻度 最大30回/min 直接開路動作力 *4 最小60N 直接開路動作までの動き *4 最小10mm 接触抵抗 300mΩ以下(ケーブル1m付き) 500mΩ...