全 53612 件が検索されました。(1641 - 1660件を表示)
- 商品情報
... 機械的 1,000万回以上(一定条件による) 電気的 カタログの電気的耐久性曲線をご覧ください。 許容操作速度 5mm~0.5m/s 許容操作ひん度 機械的 120回/min 電気的 30回/min 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗 25mΩ以下(初期値) 耐電圧 同極端子間 AC1,...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 形K8DS-PAを2台以上取りつけ時の間隔と周囲温度の関係(参考値) 取りつけ間隔と周...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 形K8DS-PZを2台以上取りつけ時の間隔と周囲温度の関係(参考値) 取りつけ間隔と周...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 *インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCCを取得しており...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 *インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCCを取得しており...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 *インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCC を取得しており...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 *インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCC を取得しており...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 *インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCCを取得しており...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 IP40(端子部 : IP20) 条件付短絡電流 1000A *インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 形K8DS-PMを2台以上取りつけ時の間隔と周囲温度の関係(参考値) 取りつけ間隔と周...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 形K8DS-PUを2台以上取りつけ時の間隔と周囲温度の関係(参考値) 取りつけ間隔と周...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 *インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCCを取得しており...
- 商品情報
...抗負荷) 性能 保護構造 IP67 耐久性 *1 機械的 1,000万回以上 電気的 500万回以上(DC30V 30mA 抵抗負荷) 許容操作速度 5~500mm/s 許容操作ひん度 機械的 120回/min 電気的 60回/min 絶縁抵抗 各端子と非充電金属部間 100MΩ以上(DC250Vメガにて) 接触抵抗 コード1m付 : 700mΩ以下(...
- 商品情報
...タイムを短縮 その理由は… 最小φ2.5mmの細ビーム 隙間5mmを応答時間0.5msのE3S-DBで検出可能な搬送速度は最大4m/sです。 (E3S-DB□□2(T)タイプ使用、検出距離200mm時) 感度・しきい値調整時間が大幅削減 見える化で段取り替えや設置時の工数削減 見...
- 商品情報
...を Value Design for Panelに環境に配慮した考え方を追加 電源オフディレータイマ 制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。Sシリーズで0.1秒~12秒、Lシリーズで1.0秒~120秒の間で各々2種類の時間レンジが選択可能な電源オフディレータイ...
- 商品情報
...様一覧 | オムロン制御機器 H3DT-H 形式仕様一覧 電源オフディレータイマ 制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。Sシリーズで0.1秒~12秒、Lシリーズで1.0秒~120秒の間で各々2種類の時間レンジが選択可能な電源オフディレータイ...
- 商品情報
...:1,500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 *形K8DT-AS□TDは対象外です。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外...
- 商品情報
...:1,500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 *形K8DT-AW□TDは対象外です。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外...
- 商品情報
...:1,500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資...
- 商品情報
...:1,500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資...