全 41926 件が検索されました。(1501 - 1520件を表示)

  • 商品情報

    ...回路間: 10MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 接点回路一括と電源回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 耐振動 (耐久) 10~55Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 (耐久) 98m/s 2 質量 約215g 外形図 情報更新:2024/08/08 CAD ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。 ログイ...

  • 商品情報

    ...回路間: 10MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 接点回路一括と電源回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 耐振動 (耐久) 10~55Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 (耐久) 98m/s 2 質量 約215g 外形図 情報更新:2024/08/08 CAD ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。 ログイ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 誤動作: 最大300m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 3.92~6.13N もどりの力(RF) 規格値 最小2.79N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.3mm 動作...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 誤動作: 最大300m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 3.92~6.13N もどりの力(RF) 規格値 最小2.79N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.3mm 動作...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 3.92~6.13N もどりの力(RF) 規格値 最小2.79N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.3mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 3.92~6.13N もどりの力(RF) 規格値 最小2.79N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.3mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 3.92~6.13N もどりの力(RF) 規格値 最小2.79N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.3mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 3.92~6.13N もどりの力(RF) 規格値 最小2.79N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.3mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大6.18N もどりの力(RF) 規格値 最小2.75N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.3mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大6.18N もどりの力(RF) 規格値 最小2.75N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.3mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大6.18N もどりの力(RF) 規格値 最小2.75N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.3mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大6.18N もどりの力(RF) 規格値 最小2.75N 動作までの動き(PT) 規格値 最大1.3mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.69N もどりの力(RF) 規格値 最小0.14N 動作までの動き(PT) 規格値 最大15.9mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.69N もどりの力(RF) 規格値 最小0.14N 動作までの動き(PT) 規格値 最大15.9mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.88N もどりの力(RF) 規格値 最小0.14N 動作までの動き(PT) 規格値 最大12mm 動作後の動き(OT) 規格値 最...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大0.88N もどりの力(RF) 規格値 最小0.14N 動作までの動き(PT) 規格値 最大12mm 動作後の動き(OT) 規格値 最...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大1.57N もどりの力(RF) 規格値 最小0.41N 動作までの動き(PT) 規格値 最大6.5mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大1.57N もどりの力(RF) 規格値 最小0.41N 動作までの動き(PT) 規格値 最大6.3mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ...保護構造 IP00 感電保護クラス Class I トラッキング特性(PTI) 175 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s 2 動作に必要な力(OF) 規格値 最大1.57N もどりの力(RF) 規格値 最小0.41N 動作までの動き(PT) 規格値 最大6.3mm 動作後の動き(OT) 規格値 ...

  • 商品情報

    ... 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) 耐衝撃 耐久: 最大500m/s 2 誤動作: 最大150m/s 2 (誤動作1ms以内) 周囲温度範囲 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露...