全 41926 件が検索されました。(1481 - 1500件を表示)

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 140mm 高さ 128mm 奥行 173.5mm 質量 約2kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードす...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 140mm 高さ 260mm 奥行 158mm 質量 約3.5kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードす...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 108mm 高さ 128mm 奥行 146.5mm 質量 約1.5kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロード...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 108mm 高さ 128mm 奥行 173.5mm 質量 約1.8kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロード...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 108mm 高さ 128mm 奥行 173.5mm 質量 約1.8kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロード...

  • 商品情報

    ...点数 7点 アナログ入力点数 2点 使用温度範囲 -10~50℃ 保存温度範囲 -20~65℃ 使用湿度範囲 20~90% 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 108mm 高さ 128mm 奥行 173.5mm 質量 約1.8kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードするこ...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 108mm 高さ 128mm 奥行 173.5mm 質量 約2.0kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロード...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 140mm 高さ 128mm 奥行 173.5mm 質量 約2.0kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロード...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 140mm 高さ 260mm 奥行 158mm 質量 約3.5kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードす...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 140mm 高さ 260mm 奥行 158mm 質量 約3.5kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードす...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 180mm 高さ 296mm 奥行 168mm 質量 約4.5kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードす...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 180mm 高さ 296mm 奥行 168mm 質量 約4.5kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードす...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 68mm 高さ 128mm 奥行 112mm 質量 約1kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードする...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 68mm 高さ 128mm 奥行 125.5mm 質量 約1.1kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロード...

  • 商品情報

    ...ナログ入力点数 2 point 使用温度範囲 -10 to 50 ℃ 保存温度範囲 -20 to 65 ℃ 使用湿度範囲 20 to 90% 耐振動 10 to 55 Hz 5.9 m/s 2 (0.6G) 幅 108 mm 高さ 128 mm 奥行 173.5 mm 質量 Approx. 1.6 kg(Main Unit) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロ...

  • 商品情報

    ... -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) 保存温度範囲 -20~65℃(輸送時) 使用湿度範囲 20~90%(結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 5.9m/s 2 (0.6G) 幅 108mm 高さ 128mm 奥行 173.5mm 質量 約1.8kg(本体) CAD 情報更新:2023/11/1 ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロード...

  • 商品情報

    ...回路間: 10MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 接点回路一括と電源回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 耐振動 (耐久) 10~55Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 (耐久) 98m/s 2 質量 約215g 外形図 情報更新:2024/08/08 CAD ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。 ログイ...

  • 商品情報

    ...回路間: 10MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 接点回路一括と電源回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 耐振動 (耐久) 10~55Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 (耐久) 98m/s 2 質量 約215g 外形図 情報更新:2024/08/08 CAD ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。 ログイ...

  • 商品情報

    ...回路間: 10MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 接点回路一括と電源回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 耐振動 (耐久) 10~55Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 (耐久) 98m/s 2 質量 約215g 外形図 情報更新:2024/08/08 CAD ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。 ログイ...

  • 商品情報

    ...回路間: 10MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 接点回路一括と電源回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 耐振動 (耐久) 10~55Hz 複振幅 1mm 耐衝撃 (耐久) 98m/s 2 質量 約215g 外形図 情報更新:2024/08/08 CAD ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。 ログイ...