全 5559 件が検索されました。(1181 - 1200件を表示)

  • 商品情報

    ...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティユニット/セーフティリレーユニットの商品でF を頭文字とするもの...

  • 商品情報

    ...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティユニット/セーフティリレーユニットの商品でG を頭文字とするもの...

  • 商品情報

    ...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ファイバセンサの商品でE を頭文字とするものは、以下の 14 商品です。 E32-L11FP / E32-L1□FS / ...

  • 商品情報

    ...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 超音波センサの商品でE を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 E4E2 関連情報 共...

  • 商品情報

    ...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 タクタイル/ロッカー/ディップスイッチの商品でA を頭文字とするものは、以下の ...

  • 商品情報

    ...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 タクタイル/ロッカー/ディップスイッチの商品でB を頭文字とするものは、以下の ...

  • 商品情報

    ...離(S)=人体の接近速度×応答時間+センサの検知能力による追加距離 A. 垂直方向接近 ◎指・手の検出 ・S=(K×T)+8(d−14)   d≦40mm     K=2,000mm/s《指の侵入速度を想定》     T=機械の最大停止時間+ライトカーテンの応答時間(s)     d=ライトカーテンの最小検出物体値(...

  • 商品情報

    ...M7E-01MB4-S M7E-01MB4-S2 M7E-01UG2-A M7E-01UG2-B M7E-01UG2-C M7E-01UG2-D M7E-01UG2-E M7E-01UG2-F M7E-01UG2-G M7E-01UG2-H M7E-01UG2-J M7E-01UG2-JC1 M7E-01UG2-K M7E-01UG2-L M7E-01UG2-M M7E-01UG2-N M7E-01UG2-P M7E-01UG2-R M7E-01UG2-S M7E-01UG2-V M7E-01UG2-Z1 M7E-01UG2-ZK1 M7E-01UG2-ZK3 M7E-01UG2-ZK4 M7E-01UR2-A M7E-01UR2-B M7E-01UR2-C M7E-01UR2-D M7E-01UR2-E M7E-01UR2-F M7E-01UR2-G M7E-01UR2-H M7E-01UR2-J M7E-...

  • 商品情報

    ...いった短絡のフォールトの除外が可能です。 スイッチに関するフォールトの除外も明記されています。IEC 60947-5-1 Annex Kに基づく機能(直接開路動作)を備えたスイッチについては、「接点が開かない」というフォールトの除外が可能です。また...

  • 商品情報

    ...もとに、カテゴリ、MTTF D 、DC avg を評価し、PFH値を算出します。 PFH値をカテゴリ、MTTF D 、DC avg から算出するためには、ISO 13849-1のTable K.1で示されているカテゴリ、MTTF D 、DC avg とPLとの関係表を用います。PFHは非常に小さな数字のため、指数部と仮数部の組...

  • 商品情報

    ...ご準備ください。 定格 性能 動作 方式 加算(UP)/減算(DOWN)(スイッチで切替) 加算(UP)/減算(DOWN)(設定で切替) 動作 モード N、 F、 C、 R、 K、 P、 Q(スイッチで切替) N、F、Kの場合、A-2を選択 C、Pの場合、bを選択 R、Qの場合、toffを選択 (設定で切替) 入力 方式 無電圧入...

  • 商品情報

    ...ます。 ねじ端子台からプッシュインPlus端子台に変更となります。 端子配置/配線接続の変化点 E5AN-H ご購入時はK 熱電対(入力種別=5)に設定されています。センサが異なる場合は、入力異常()が発生することがあります。入力種別を確認してく...

  • 商品情報

    ...子はM3.5からM3に変更となります。 ドローアウトはできません。 端子配置/配線接続の変化点 E5AN-HT ご購入時はK 熱電対(入力種別=5)に設定されています。センサが異なる場合は、入力異常()が発生することがあります。入力種別を確認してく...

  • 商品情報

    ...ます。 ねじ端子台からプッシュインPlus端子台に変更となります。 端子配置/配線接続の変化点 E5CN-H ご購入時はK 熱電対(入力種別=5)に設定されています。センサが異なる場合は、入力異常()が発生することがあります。入力種別を確認してく...

  • 商品情報

    ...子はM3.5からM3に変更となります。 ドローアウトはできません。 端子配置/配線接続の変化点 E5CN-HT ご購入時はK 熱電対(入力種別=5)に設定されています。センサが異なる場合は、入力異常()が発生することがあります。入力種別を確認してく...

  • 商品情報

    ...ます。 ねじ端子台からプッシュインPlus端子台に変更となります。 端子配置/配線接続の変化点 E5EN-H ご購入時はK 熱電対(入力種別=5)に設定されています。センサが異なる場合は、入力異常()が発生することがあります。入力種別を確認してく...

  • 商品情報

    ...し F 伝送出力 1 点 詰め AC100~240V D AC/DC24V 詰め 黒 W シルバー 詰め なし FLK CompoWay/F 通信対応 E5EC-PR ご購入時はK 熱電対(入力種別=5)に設定されています。センサが異なる場合は、入力異常()が発生することがあります。入力種別を確認してください。 注1. ...

  • 商品情報

    ...子はM3.5からM3に変更となります。 ドローアウトはできません。 端子配置/配線接続の変化点 E5EN-HT ご購入時はK 熱電対(入力種別=5)に設定されています。センサが異なる場合は、入力異常()が発生することがあります。入力種別を確認してく...

  • 商品情報

    ...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FAシステム機器 マシンオートメーションコントローラ データフローコントロー...

  • 商品情報

    ...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マ...