全 253 件が検索されました。(201 - 220件を表示)
- マニュアル
...jbg TTL üÍ ^TTL o Íjbg DC üÍ^ gWX ^oÍj bg DC üÍ^ gWX ^oÍj bg ·x²ß jbg PID §ä jbg ·xZT jbg VIII dl t[G AF2000` 2159CHj t DM À GAF \ä CPU u D20000` D21599j 1 V@ª i10CHj gp¹¸ 10 ä ` C200H-TC001 1 @ª i10CHj gp¹¸ 10 ä 2-4 1 @ª i10CHj gp¹¸ 10 ä 2-13 SBCC-555 1 @ª i10CHj gp¹¸ 10 ä 2-15 SBCC-422 `® DC24VAüÍ 32 _ ` C200H-ID215 DC5VAüÍ 32 _ ÀÂ\Èu C200H p CS V[ SYSBUS QÆ }j A Ý I/...
- マニュアル
...ン MAN 切替ボタン ●PV のバー表示 PV の下限∼上限の間をバーで表示します。 緑色:通常状態赤色:累積偏差警報(DHH、DH、DL、DLL のいずれか)が発生中黄色:MV リミット下限および上限青色:アラーム OFF 水色:計器ブロックの演算が停止中 4-14 4−7 制御画...
- マニュアル
...熱交換器 配線図 <011>基本PID LSP RSP CSP <561>Ai4端子 PV <131>開平 R/L Y1 ー PID A/M MV PH PL DL √ X1 Y1 Y3 C I / O メモリ <011>基本PID PV R/L ー PID PH PL DL <563> Ao4端子 X3 A/M MV RLSW AMSW 調節弁 X1 X2 154 絞り流量計 Y4 RLSW AMSW LSP RSP CSP 測温抵抗体絶縁型2線式伝送器 PTW01 Y2 X4 絶縁...
- マニュアル
... 2 個直列 R 㟁ᅽ ᳨ฟ N/− 7-21 N N ไືࣘࢽࢵࢺ 㸦ᢠჾෆⶶ㸧 7-5 オプション DC リアクトル(形 3G3AX-DL □□□□) ■寸法図 Y D Y D ࠕࠬ┵ሶ㧔M5㧕 2-K X W 4-C ࠕࠬ┵ሶ㧔M4㧕 X W MAX B 4-C MAX B MAX H MAX H 2-K ࿑ ࿑ 7 ■仕様インバータ入力電源 三相/単相...
- マニュアル
...RB P/+2 3 抵抗器のみ 2台直列 R INV本体 RB 7-19 R R 7-5 オプション DC リアクトル(形 3G3AX-DL シリーズ) ■寸法図 Y D Y D アース端子(M5) 2-K X W 4-C アース端子(M4) X W MAX B 4-C MAX B MAX H MAX H 2-K 図1 図2 7 ■仕様インバータ入力電源 三相/単...
- マニュアル
...仕様 7-27 R R RB 制動ユニット (抵抗器外付け) R R R R 7-3 オプション DC リアクトル(形 3G3AX-DL □□□□) ■寸法図 Y D Y D アース端子(M5) 2-K X W 4-C アース端子(M4) X W MAX B 4-C MAX B MAX H MAX H 2-K 図1 7 図2 W 仕様 D Y X 4-C アース端子 (M6) MAX B MAX ...
- マニュアル
... ................................................................................. 9-6 オプション ............................................................................ 9-12 回生制動ユニット(形 3G3AX-RBU □□)................................... 9-12 制動抵抗器(形 3G3AX-RBA/-RBB/-RBC □□□□)................... 9-14 DC リアクトル(形 3G3AX-...
- マニュアル
...」「_「-「■∫-LrL」-L」一「_ UニUP(加速)状態 D=DOWN(減速)状態 H=HOLD(一定速)状態 U1=UP状態であるが,上限リミット速度でクランプ中 Dl・=DOWN状態であるが,下限リミット速度でクランプ中注: 1.UP/DOWN指令を使用する場合は、Sn-04の第1桁(周波数指令選択)を以下のよ...
- マニュアル
...らのコマンドによりNPNトランジスタオープンコレクタでON/OFF信号を出力することができます。 DTE 制御装置 WM20-DL RS-232C WT20-DH ON/OFF 入出力装置 ON/OFF 信号 DTE 制御装置 また、ワイヤレス複信モデムを一般のモデムなどの回線終端装置(DCE:Data Circuit terminating ...
- マニュアル
...の差を出力します。 (−9999.999∼9999.999) 主軸角ずれ(DT) 計測値−基準値の主軸角の差を出力します。 (−180.0∼180.0) 周囲長ずれ(DL) 計測値−基準値の周囲長の差を出力します。 (−9999999.999∼9999999.999) 外接XY辺ずれ (DLX, DLY) 円形度ずれ(DC) 計測値−基準値の外接辺の差を出力します。 (−...
- マニュアル
...照明レベル設定書込み 56 コマンド @GL @RD @RL @GC @SC @TQ @TD @CL @CS @AL @AS @BL @BS @SN @SN @SV @DL @DD @MT @DC @MC @CC @VR @SR @SW @CR @CW @LR @LW 参照 P.58 P.59 P.59 P.60 P.60 P.60 P.61 P.62 P.62 P.63 P.63 P.64 P.64 P.65 P.65 P.66 P.66 P.67 P.67 P.68 P.68 P.69 P.69 P.70 P.72 P.73 P.78...
- マニュアル
...先のワイヤレスモデムに送信するか)) × 10 + 14400msec 無線親機 パケット送信要求 無線子機 無線子機 #1 #2 @8002data[DL] 80 コマンド data data @8100data[DL] パケット受信応答 1本で書かれてこの部分、 実際は4パケットの送受信が行われている。 RTS CTS DATA ACK ワイヤレス...
- マニュアル
...確認” RD “ダウンロード” “ポケベル解除” “セキュリティ監視” 正常発生 __ __ 開始 “セキュリティ監視” 解除 DL “遠隔制御x/x” __ TC “遠隔制御 ON” “遠隔制御 OFF” “遠隔制御 ON/OFF(xx)” __ TC 端末からテスト通報を受信したとき端末から定期または定時通報を受信したと...
- マニュアル
...ࡑࡦ࠼࠹ࠠࠬ࠻ OCZ =%4?=.(? 㨪 • コマンドの長さは、コマンドテキストが可変、その他は固定です。 ST: CC: DA: CT: DL: スタートキャラクタです。 コマンドの先頭を示します。 形 WM21-SL/-SLP と DTE 間は、@に固定されています。 コマンドコード。 (4-4 ページ参照) 相手局の...
- マニュアル
...ント) レスポンス(結果) 34 5. フォーマット 5.1. コマンドフォーマット @ CC DA コマンドテキスト DL 1 2 2 max512 1~2 @:スタートキャラクタ(コマンドの先頭を示すキャラクタ(ユーザ定義可能)) DA:目的無線 ID CC:コマンドコード ...
- マニュアル
...ンス(結果) 26 5. フォーマットフォーマット 5.1. コマンドフォーマット @ CC DA コマンドテキスト DL 1 2 2 max512 1~2 @ :スタートキャラクタ(ユーザ定義可能 デフォルト“@”) CC:コマンドコード DA:DFまたはシステム参加ID ...
- マニュアル
...段先のワイヤレスモデムに送信するか)) × 20.8 + 32152 ms 親機パケット送信要求 80 コマンド 子機#1 子機#2 @8002data[DL] data data @8100data[DL] パケット受信応答 1 本で書かれているこの部分、実際は 4パケットの送受信が行われている。 RTS CTS DATA ACK ワイヤレスモデ...
- マニュアル
...状況確認” 正常発生 RD 現状確認を実行して正常のとき異常時は異常状況内容を表示します “ダウンロード” − DL K5P4,K5P8∼24 ダウンロード操作を行い正常に終了したとき “ポケベル解除” − DL K5P8∼24 にポケベル通報解除のダウンロードを行ったとき “...
- マニュアル
...(VERIFY}Operation C融APT匿R4鼠」S'『OF匡…RROR醗ESSAGES 3-37 3-37 3-40 3-40 3-41 3-41 3-42 3-42 4-1 CHAP'『ER5醜AINT匡…NANCEANDHA閥DL脳G 5.1Specifications 5.2 APPE麗D‖X MaintenanceandHandling 11 ■一 55 A-1 ---------------------[End of Page 6714]--------------------- 3G2A5・tPRO$9E13G2A6-PRO20E ◎MR◎n Chapter噛 SystemCo論ぜlgura輔o醜a醜d Feat魍『es メ駄Pt》lic8ゐsθ書◎翻Var'θtyofDθvices SYSMAC-C120FCPUrack ピーず嘩解題...
- マニュアル
...Providestheoutputforthemotordriver,inputfromallextemalswitches,encoder『nput、etc. lndicators RUN Lightsduringremotemodeoperation;b閥nkswhenbatteryvoltagedropisdetected.. BUSY Lightsduringthepositioningoperation;blinksatthetimeofemergen・cystopandimmediatestoP OU〒PUT Lightswhenthecontrolpulsestringisbeingoutput CW LightswhenpositioningisbeingperformedintheCW{clockwise)direction CCW LightswhenpositioningisbeingperformedintheCCW{counter-c{ockwise}direction COMM,ERR ^,ひ已ghtswhena.communicationerroroccursbetweentheposltloncontrolunitandthePCoraperipheraL CNCERR :Lightsifthecauseoftheerrorexistsintheuni↑...