全 2268 件が検索されました。(81 - 100件を表示)

  • 商品情報

    ...の他の熱電対K1、K2、J1、J2、E、N、T、L1、L2、U、PLII>  ±1%PVまたは±4℃の大きい方±1ディジット以下 <アナログ入力(電流、電圧、リモートSP入力)>  ±1%FS±1ディジット以下 電圧の影響 定格電圧の−15~ +10%で変動したとき 調節感度 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) 比例帯(P) ...

  • 商品情報

    ...能I/Oユニット割付リレーエリア 200000~295915 (2000~2959CH) 20CH/1ユニットを常時データ交換 (OUT:6CH、IN:14CH) CPUユニット →本ユニット ・目標値(SP) ・動作指令 ・RUN/STOP ・AT起動/中止 ・書込み指令 ・ヒータ断線設定値 本ユニット →CPUユニット ・現在温度(PV) ・目標値(...

  • 商品情報

    ...) 形K3FM-D (絶縁付) 形K3FM-DY (DC10~50mA入力用) 形K3FM-DU (開平付 非絶縁) 形K3FM-DL パルス入出力変換器 スローパルス変換器 形K3FM-SP アナログパルス変換器 形K3FM-AP 特性変換器 開平演算器 形K3FM-FL リバース変換器 形K3FM-UDS 等速応答変換器 形K3FM-CRS 選択変換器 形...

  • 商品情報

    ...-R 形K3FK-RS ポテンショメータ変換器 形K3FK-M 形K3FK-MS 超スローパルス変換器 形K3FK-EP スローパルス変換器 形K3FK-SP ロードセル変換器 形K3FK-G 形K3FK-GS PT変換器 形K3FK-P 形K3FK-PE PT変換器(DC110V仕様) 形K3FK-PP 形K3FK-PPE 電源なしPT変換器 形K3FK-PNA 形K3FK-PNE CT変...

  • 商品情報

    ...FZ-SZC100 VGA 2007/10 3倍速オートフォーカス --- 形FZ-SZC15 VGA 2007/10 3倍速オートフォーカス 形FZ-SF 形FZ-SFC VGA 2009/03 3倍速 形FZ-SP 形FZ-SPC VGA 2009/03 3倍速 形FZ-S2M 形FZ-SC2M UXGA 2007/10 6倍速 形FZ-S5M 形FZ-SC5M 5M 2009/03 7倍速 ※ その他のケーブルについては機器一覧(ケー...

  • 商品情報

    ...通信 項目 形H8GNからの 読み出し、書き込み 現在値、トータルカウント値の読み出し、リセット、設定値の読み書き、マルチSPの切替、 通信書き込みの許可/ 禁止の切替、その他の初期設定、高機能設定パラメータの 読み書きなど *通信速度、データビ...

  • 商品情報

    ...クトル制御)以外に、PID制御による出力周波数指令も可能(切替可能)。多機能アナログ入力、周波数指令入力、パルス入力を、SPまたはPVに割り付け、圧力、流量、風量などの一定制御が可能です。 さらに、スリップ補正、速度サーチ、過トルク/アンダー...

  • 商品情報

    ...特性 種類 ツマミ形セレクタスイッチ 特性 2ノッチ 3ノッチ 動作に必要なトルクOF最大 0.1N・m セット位置SP 90±5° 45° +10, 0 操作角度 注.( )内は自動復帰形の場合です。 FP:自由位置 接点構成 ノッチ数 接点構成 1c 2c 位置 SW 位置 SW2 SW1 2ノッチ 3...

  • 商品情報

    ...作特性 種類 キー形セレクタスイッチ 特性 2ノッチ 3ノッチ 動作に必要なトルクOF最大 0.1N・m セット位置SP 90±5° 45 +10,0 操作角度 注.( )内は自動復帰形の場合です。 FP:自由位置 接点構成 ノッチ数 接点構成 1c 2c 位置 SW 位置 SW2 SW1 2ノッチ 3...

  • 商品情報

    ...れ アプリケーションに合わせて最適チューニング ファインチューニング機能 ツールチューニング画面では、PV、SP、MV などの値をモニタしながら調整したり、データをCSVファイルとして保存が可能。またPID定数を自動計算するオートチ...

  • 商品情報

    ...なON/OFFデューティー可変のフリッカモードを新設(タイマ機能) 4つの設定値がキースイッチにて切替可能(マルチSP) 防水構造(NEMA4X:IP66相当) 安全規格(UL/CSA/IEC)、CEマーク適合 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウ...

  • 商品情報

    ...-LTW56CL 50mm×47mm ストロボコントローラ ストロボコントローラ 形式 照明接続チャネル 対応カメラ FZ-LTA100 1CH FZ-S/SC/S2M/SC2M/SF/SFC/SP/SPC FZ-LTA200 2CH 延長ケーブル 延長ケーブル 形式 適応照明形式 ケーブル長 照明部延長ケーブル FZ-LT-EXV 1M 全照明用 *1つの照明...

  • 商品情報

    ...質量(ケーブルを含む) 約200g 約400g ストロボコントローラ FZ-LTA100 FZ-LTA200 照明接続CH 1CH 2CH 対応カメラ FZ-S/SC/S2M/SC2M/SF/SFC/SP/SPC 対応カメラケーブル FZ-VS:2m/5m、FZ-VSL: 2m/5m、FZ-VSB: 2m/5m*1 対応ソフトウェアバージョン FZ3-(H)9□□シリーズ:FZ3 Ver.3.10以上 FZ3-(H)3□□/(H)...

  • 商品情報

    ...類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 推奨カメラ 形式 焦点距離(mm) 絞り(F No.) FZ-SF□ FZ-SP□ 形FZ-LES3 3 2.0~16 形FZ-LES6 6 2.0~16 形FZ-LES16 16 3.4~16 形FZ-LES30 30 3.4~16 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法...

  • 商品情報

    ...ナつきをご参照ください。 注2. 高周波同軸ケーブルは切断・延長しないでください。 プランジャ形アンテナつき 形NL1-SP 形NL2-SP *1. ステンレス鋼プランジャ接触後の動き(OT)は5mmです。 *2. プランジャ自由位置(FP) *3. 高周波同軸ケーブルは3mが...

  • 商品情報

    ...ジャ形 アンテナつき コイル・スプリング形 アンテナつき シリーズ 電源電圧(電源) 形式 形式 形式 形NL1 DC12V 形NL1-S 形NL1-SP 形NL1-SC 形NL2 DC24V 形NL2-S 形NL2-SP 形NL2-SC アンテナ部のみ ―― ―― 形NL1-SC ANTENNA (NL1、NL2共有) 注. 接続コード1mです。 *価格については、お問い合わ...

  • 商品情報

    ...衝撃 最大200m/s 2 周囲温度 −10~+60℃(ただし、 氷結しないこと) 周囲湿度 35~90%RH 質量 約370g(形NL□-C、 -P) 約550g(形NL□-S) 約680g(形NL□-SP、 -SC) *1. 形NL3はSCRの保護のため、C、Rを内蔵しています。このため、漏れ電流があります。 *2. 回路保護電流として30mA必要です。 30mA以...

  • 商品情報

    ...ーニング画面の作成が不要です。 CX-Thermo/CX-Process Tool共通 トレンドをモニタしながらパラメータを調整する PV(現在値)、SP(設定値)、MV(出力値)をモニタしながら、PIDパラメータの調整が可能です。トレンドデータはCSVで保存もできます。(CX-Thermoトレンド...

  • 商品情報

    ...能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 動作環境 要素 スペック 対応OS Windows XP SP3以上 Windows Vista SP2以上(32bit環境のみ) Windows 7 SPなし(32bit環境のみ) 注. Microsoft .NET Framework3.5を使用するためWindows 2000以前では動作しません。 CPU Intel社 Core2DUO 2.0GHz以上 メモリ 1GByte以上 その他 本ソフトは、DVD...

  • 商品情報

    ...を表示。 制御画面 PID、指示などの調節器ブロックを、現場計器イメージで、1画面あたり最大8ループ表示。 最大400画面。 SP、PV、MVの数値表示、PVのバー表示(スケーリング表示)、SP、MANなどの設定操作。 警報発生時、バーグラフの色変化。チューニング...