全 2268 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 商品情報
...) 11VA/7W以下(最大負荷時) センサ入力 *2 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W 白金測温抵抗体:Pt100 電流入力:DC4~20mA、DC0~20mA(リモートSP入力も含む) 電圧入力:DC1~5V、DC0~5V、DC0~10V(リモート...
- 商品情報
...制御方式 2自由度PIDまたはON/OFF制御 その他の機能 ヒータ断線検知機能、伝送出力機能、イベント入力によるマルチSPまたはRUN/STOP 切換え 使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/ 3年保証時:-10~+50℃(ただし、結露または氷結しな...
- 商品情報
...入力 タイプ 2チャンネル標準制御/ 1チャンネル加熱冷却制御/ 1チャンネルカスケード制御/ 1チャンネルリモートSP制御/ 1チャンネル比率制御 2点(パルス+パルス/電流) 4点 4点 RS-485 形E5AR-TQ43DW-FLK 2点(電流+電流) 形E5AR-TC43DW-FLK 4点(パルス2点+...
- 商品情報
...) 15VA/10W以下(最大負荷時) センサ入力 *2 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W 白金測温抵抗体 : Pt100 電流入力 : DC4~20mA、 DC0~20mA(リモートSP入力も含む) 電圧入力 : DC1~5V、 DC0~5V、 DC0~10V(リモート...
- 商品情報
...-V2(アンプ内蔵アンテナ) ○ 形V680-CH□D(ハンディリーダライタ) ○ ○ ○ アンプ アンテナ EEP-ROMタイプ 1kバイト 形V680- D1KP66MT 形V680- D1KP66T-SP 形V680- D1KP58HT 形V680- D1KP52M-BT□1 形V680-HA63A 形V680-HAM42-DRT 形V680-HAM□1 形V680-HS51 ○ 形V680-HS52-□ ○ ○ ○ 形V680-HS61 ○ 形V680-HS63-□ ○ ○ 形V680-HS65-□ ○ ○ ○ 形V680-HAM42-PRT 形V680-HS63-W ○ ○ 形V680-HS65-W ○ ○ 形V680-H01-V2(アン...
- 商品情報
...ロード資料一覧 (単位:mm) 指定なき寸法公差:公差等級IT16 タグ 形V680-D1KP52MT/-D2KF52M 形V680-D1KP53M 形V680-D1KP54T 形V680-D1KP66T/-D1KP66MT 形V680-D1KP66T-SP 形V680S-D2KF67/-D2KF67M 形V680S-D8KF67/-D8KF67M 形V680S-D2KF68/-D2KF68M 形V680S-D8KF68/-D8KF68M 形V680-D1KP58HTN 形V680-D1KP52M-BT01 形V680-D2KF52M-BT01 形V680-D1KP52M-BT11 形V680-D2KF52M-BT11 アンテナ(アンプ分離タイプ) 形V680-HS52-W 形V680-HS52-R 形V680-...
- 商品情報
...φ20×2.7mm 非金属取りつけ 形V680-D1KP54T 34×34×3.5mm 金属取りつけ 形V680-D1KP66MT 非金属取りつけ 形V680-D1KP66T 95×36.5×6.5mm 非金属取りつけ 形V680-D1KP66T-SP φ80×t10mm 非金属取りつけ 形V680-D1KP58HTN M10×12mm ボルト取りつけ 形V680-D1KP52M-BT01 * M8×12mm 形V680-D1KP52M-BT11 * 2kバイト φ8×5mm 金属埋め込み/ 非金属埋め込み 形V680-D2KF52M 40×40×5mm 金属取...
- 商品情報
...システム構成 ダウンロード資料一覧 RFタグ(1kバイトメモリ) 形式 形V680- D1KP52MT 形V680- D1KP54T 形V680- D1KP66T 形V680- D1KP66MT 形V680- D1KP53M 形V680- D1KP66T-SP メモリ容量 1,000バイト(ユーザエリア) メモリ種類 EEPROM データ保持時間*1 データ書込み後10年(85℃以下) データ書換回数 各ブロッ...
- 商品情報
...ラ(単体) 形FZ-SHC 形FZ-SH 小型デジタルカメラ(単体) ●カメラヘッド フラットタイプ 形FZ-SF 形FZ-SFC ペンタイプ 形FZ-SP 形FZ-SPC ●カメラアンプ フラットタイプ、ペンタイプ共通 ●インテリジェントコンパクトカメラ 狭視野タイプ、中視野タイプ 形FZ-...
- 商品情報
...素フラットタイプ モノクロ 形FZ-SF 小型カメラ用レンズが必要 カラー 形FZ-SFC 30万画素ペンタイプ モノクロ 形FZ-SP カラー 形FZ-SPC インテリジェント コンパクトカメラ 広視野タイプ(遠距離) カラー 形FZ-SQ100F ―― 広視野タイプ(近距離) カラー 形FZ-...
- 商品情報
...%RH(ただし結露しないこと) 質量 約55g 約76g 約140g 付属品 取扱説明書 小型デジタルカメラ(単体) 形FZ-SF 形FZ-SFC 形FZ-SP 形FZ-SPC 撮像素子 全画素読出し方式、インターライン転送型、1/3インチCCD撮像素子 カラー/モノクロ モノクロ カラー モノク...
- 商品情報
...入力 タイプ 2チャンネル標準制御/ 1チャンネル加熱冷却制御/ 1チャンネルカスケード制御/ 1チャンネルリモートSP制御/ 1チャンネル比率制御 2点(パルス+パルス/電流) 2点 * 4点 RS-485 形E5ER-TQT3DW-FLK 2点(電流+電流) 形E5ER-TCT3DW-FLK コントロール バ...
- 商品情報
...) 11VA/7W以下(最大負荷時) センサ入力 *2 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W 白金測温抵抗体 : Pt100 電流入力 : DC4~20mA、 DC0~20mA(リモートSP入力も含む) 電圧入力 : DC1~5V、 DC0~5V、 DC0~10V(リモート...
- 商品情報
...画素カメラ 形FZ-S2M 形FZ-SC2M ●小型デジタルカメラ(単体) カメラヘッド(フラットタイプ) 形FZ-SF 形FZ-SFC (ペンタイプ) 形FZ-SP 形FZ-SPC カメラアンプ (フラットタイプ、ペンタイプ共通) ●インテリジェントカメラ 形FZ-SLC100 ケーブル ●カメラケーブル カメラ...
- 商品情報
...素 フラットタイプ モノクロ 形FZ-SF 小型カメラ用レンズが必要 カラー 形FZ-SFC 30万画素 ペンタイプ モノクロ 形FZ-SP カラー 形FZ-SPC インテリジェントカメラ 広視野タイプ カラー 形FZ-SLC100 カメラ+ズーム・オート フォーカスレンズ+ インテリジ...
- 商品情報
...%RH(ただし結露しないこと) 質量 約55g 約76g 付属品 取扱説明書 小型デジタルカメラ(単体) 形式 形FZ-SF 形FZ-SFC 形FZ-SP 形FZ-SPC 撮像素子 全画素読出し方式、インターライン転送型、1/3インチCCD撮像素子 カラー/モノクロ モノクロ カラー モノク...
- 商品情報
...色 制御 出力1 制御 出力2 制御 モード 補助 出力 点数 ヒータ断線・ SSR故障 検出機能 イベント 入力点数 伝送出力 リモート SP 通信 形式 黒 出力 ユニット 方式 *1 出力 ユニット 方式 *1 標準 または 加熱冷却 2点 単相ヒータ用 検出機能 *2 2点 ―― 4~20mA ...
- 商品情報
...形FZ-S2M 形FZ-SC2M 小型デジタルカメラ(単体) カメラヘッド フラットタイプ 形FZ-SF 形FZ-SFC ペンタイプ 形FZ-SP 形FZ-SPC カメラアンプ フラットタイプ、ペンタイプ共通 ハイスピードカメラ(単体) 形FZ-SHC 形FZ-SH インテリジェントコンパクトカメラ (...
- 商品情報
...ラ用 レンズが必要 モノクロ 形FZ-SF 小型デジタルカメラ (単体) 30万画素 ペンタイプ カラー 形FZ-SPC モノクロ 形FZ-SP ハイスピードカメラ (単体) 30万画素 カラー 形FZ-SHC レンズが必要 モノクロ 形FZ-SH インテリジェント コンパクトカメラ 広視...
- 商品情報
...35~85%RH(ただし結露しないこと) 質量 約55g 約76g 付属品 取扱説明書 小型デジタルカメラ(単体) 形FZ-SF 形FZ-SFC 形FZ-SP 形FZ-SPC 撮像素子 全画素読出し方式、インターライン転送型、1/3インチCCD撮像素子 カラー/モノクロ モノクロ カラー モノクロ ...