ページ先頭

本文

本文

検索結果

本サイトの全ページから入力キーワードを含むページを検索できます。

全文検索 商品検索
全文検索:全 10062 件が検索されました。(9101 - 9120件を表示)
商品情報
PDFAC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JK-RR11 2M
.... (When using the E39-R2) Directional angle 1.5 ° min. Light source Red LED (624 nm) Power supply voltage 24 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 W max. Control output Relay output (SPDT) 250 VAC 3 A (cosφ= 1) max. 5 VDC 10 mA min. Life expectancy (relay output) Electrical: 100 thousand times or more (switching frequency 1800 times/hour) Mechanical: 50 million times or more (switching frequency 18000 times/hour) Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable Response time 20 ms max. Sensitivity setting...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E3JK-RR11_2M/en/pdf/

商品情報
PDFAC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JK-RR12-C 2M
.... (When using the E39-R2) Directional angle 1.5 ° min. Light source Red LED (624 nm) Power supply voltage 24 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 W max. Control output Relay output (SPDT) 250 VAC 3 A (cosφ= 1) max. 5 VDC 10 mA min. Life expectancy (relay output) Electrical: 100 thousand times or more (switching frequency 1800 times/hour) Mechanical: 50 million times or more (switching frequency 18000 times/hour) Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable Response time 20 ms max. Sensitivity setting...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E3JK-RR12-C_2M/en/pdf/

商品情報
PDFAC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JK-RR12 2M
.... (When using the E39-R2) Directional angle 1.5 ° min. Light source Red LED (624 nm) Power supply voltage 24 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 W max. Control output Relay output (SPDT) 250 VAC 3 A (cosφ= 1) max. 5 VDC 10 mA min. Life expectancy (relay output) Electrical: 100 thousand times or more (switching frequency 1800 times/hour) Mechanical: 50 million times or more (switching frequency 18000 times/hour) Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable Response time 20 ms max. Sensitivity setting...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E3JK-RR12_2M/en/pdf/

商品情報
PDFAC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JM-DS70M4
... mm: 700 mm Differential distance 20% max. of sensing distance Light source Infrared LED (940 nm) Power supply voltage 100 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E3JM-DS70M4/en/pdf/

商品情報
PDFAC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JM-DS70M4T
... mm: 700 mm Differential distance 20% max. of sensing distance Light source Infrared LED (940 nm) Power supply voltage 100 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E3JM-DS70M4T/en/pdf/

商品情報
PDFAC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JM-R4M4
...Opaque: 75 mm dia. min. Directional angle 1 to 5 ° Light source Red LED (660 nm) Power supply voltage 100 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 W max. Control output Relay output (SPDT) 250 VAC 3 A (cosφ= 1) max. 5 VDC 10 mA min. Life expectancy (relay output) Electrical: 100 thousand times or more (switching frequency 1800 times/hour) Mechanical: 50 million times or more (switching frequency 18000 times/hour) Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable Response time Operate or reset: 30 ms max....

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E3JM-R4M4/en/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC2ASM-000
...源電圧の85~110% 消費電力 7VA以下 (AC100~240V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC2ASM-000/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC2ASM-004
...源電圧の85~110% 消費電力 9VA以下 (AC100~240V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC2ASM-004/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC2ASM-005
...源電圧の85~110% 消費電力 9VA以下 (AC100~240V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC2ASM-005/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC2ASM-013
...源電圧の85~110% 消費電力 9VA以下 (AC100~240V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC2ASM-013/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC2ASM-014
...源電圧の85~110% 消費電力 9VA以下 (AC100~240V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC2ASM-014/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC2DSM-000
...消費電力 2.4W以下 (DC24V時) 4.2VA以下 (AC24V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC2DSM-000/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC2DSM-004
...消費電力 3.4W以下 (DC24V時) 5.6VA以下 (AC24V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC2DSM-004/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC2DSM-005
...消費電力 3.4W以下 (DC24V時) 5.6VA以下 (AC24V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC2DSM-005/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC2DSM-013
...消費電力 3.4W以下 (DC24V時) 5.6VA以下 (AC24V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC2DSM-013/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC2DSM-014
...消費電力 3.4W以下 (DC24V時) 5.6VA以下 (AC24V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC2DSM-014/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC4ASM-000
...源電圧の85~110% 消費電力 7VA以下 (AC100~240V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC4ASM-000/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC4ASM-004
...源電圧の85~110% 消費電力 9VA以下 (AC100~240V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC4ASM-004/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC4ASM-005
...源電圧の85~110% 消費電力 9VA以下 (AC100~240V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC4ASM-005/ja/pdf/

商品情報
PDF温度調節器(デジタル調節計) E5AC-CC4ASM-013
...源電圧の85~110% 消費電力 9VA以下 (AC100~240V時) 入力 入力点数 1点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/E5AC-CC4ASM-013/ja/pdf/

本サイトの全ページから入力キーワードを含むページを検索できます。