全 2268 件が検索されました。(841 - 860件を表示)
- マニュアル
... インテリジェント ネットワーク I/O読出 I/O書込 送 信 *2 TOUT 20 トランジション条件確立 ↑ *2 ↑ *2 ↑ *2 SA SP SR 21 ステップ ステップ実行 ステップ実行活性化 一時停止 一時停止解除 *1 *1 CJP CJPN 22 条 件条 件ジャンプ ジャンプ 3 ↑ XNRW ワード排他的...
- マニュアル
...れます。 したがって、PC本体の電源をOFF してもデータは消えません。 ・ 「汎用」設定時の「RAM書込コマンド」時、「固定」設定時の「SP設定値」、および「実行バンクNo. 」(すべてCPUユニットより設定)は、EEP-ROM へは書込まれず、RAM に直接書込みます。 したがって、電源OFF ...
- マニュアル
...す。 DMの設定値 15 … 8 7 DM0100 DM0101 DM0102 DM0103 DM0104 ∼ … 0 0E B0(ー) B4(エ) B0(ー) 0D(CR) ∼ D3(モ) C0(タ) D7(ラ) 20(SP) 0A(LF) ∼ DM0111 0D(CR) DM0112 00 0A(LF) 00 入力00000をONするとDM0100∼DM0111のデータ24文字分をプリンタへ出力します。 モータエラー 900601132500 年月日、時間プリント システム設定エリアのRS-232Cの...
- マニュアル
...す。 DMの設定値 15 … 8 7 DM0100 DM0101 DM0102 DM0103 DM0104 ∼ … 0 0E B0(ー) B4(エ) B0(ー) 0D(CR) ∼ D3(モ) C0(タ) D7(ラ) 20(SP) 0A(LF) ∼ DM0111 0D(CR) DM0112 00 0A(LF) 00 入力00000をONするとDM0100∼DM0111のデータ24文字分をプリンタへ出力します。 モータエラー 900601132500 年月日、時間プリント システム設定エリアのRS-232Cの...
- マニュアル
...オープンにします。 rSP2、3、6、7 ......伝送路選択ピン(ショートプラグ使用) BSD (バックSD) 対上流用 NRD (ノーマルRD) SP 6 SP 2 SP 7 SP 3 NSD (ノーマルSD) BRD (バックRD) 対下流用 2C 1 2-C間ショートで光ファイバ使用電源供給ピンの設定と合わせて行って...
- マニュアル
...ャネルのデータをビット単位でシフトします。 動作説明 データ入力シフト信号入力リセット入力 IN SFT(10) SP D1 D2 R D1:開始チャネル番号 D2:終了チャネル番号 データ内容 使用例 ・データ入力用リレーの状態(ON=1/OFF=0)を D1チャネルのLSBに...
- マニュアル
...了フラグ」をONします。 ・温度調節ユニットが初期化を完了している状態であれば、DM0000に格納されている内容を目標値(SP)として、100CHに書き込みます。 ・温度調節ユニットが初期化を完了している状態であれば、001CHに入力されている現在の温度(...
- マニュアル
...高度な制御技術と、SYSMACシリーズos=富な経験によって開発されたプログラマブルコント1]一ラ〔PC)ですc SYSMACtojniSK20は、従来のSPシIJ・一ズの機能にSYSBus逓信機能を追加L て、より小型化を実現しまLた。 SPシリーズ同様、手軽にお使いいただけるPC で...
- マニュアル
...直線 開平近似 5 ループ1 入力近似 直線 開平近似 4 ループ2 有効 無効または 未使用 3 SP書込モード 2 制御動作 逆動作 正動作 1 制御方式 PID制御 ON/OFF制御 OFF ON 1 2 3 4 5 6 SW203 ON← OFF←→ON E2PROM+RAM RAM ・入力近似 ループ毎に直線(近似をとらない)か...
- マニュアル
...順に通信コマンドを送信します。 アップロード/ダウンロード処理は、温調器のユニットNo.に対応して用意されたPV、SPなどの温調データを送受信します。 汎用コマンド処理ではコマンドに含まれている温調器のユニットNo.に対して個...
- マニュアル
...オーバー Mコードハンイオーバー M CODE RANGE OVR 0026 補間速度未設定エラーホカンソクドミセッテイエラー INTER SP NOT SET 0027 円弧補間指令値エラーエンコホカンシレイチエラー CIR ARC INT ERR 10.8 エラーコード 0028 エラー名称円弧補間平面指定エラ...
- マニュアル
...来モニタソフトでのみ可能であったチューニング画面を追加。 この画面にて、基本PIDなどの調節ブロックの、PID定数、SPなどのチューニングが(ツールソフト上で)可能。 なお、ファジィ推論ブロックは、本ツールソフトでのみ表示可能。 各計器...
- マニュアル
...機種の変換 ブロック結線図情報ダウン なしロード CPU ユニットに対する操作 なし チューニング画面での、 PV、SP、警報などのデータのモニタリング更新周期ソフト結線以外による結線図上での接続先指定(青色 ITEM の右クリック-アドレス...
- マニュアル
...ブロック結線図情報ダウンロード なし CPU ユニットに対する操作 なし チューニング画面での、PV、 1 秒固定 SP、警報などのデータのモニタリング更新周期ソフト結線以外による結線 ブロック番地および図上での接続先指定(青色 ITEM 番号〔...
- マニュアル
...ブロック結線図情報ダウンロード なし CPU ユニットに対する操作 なし チューニング画面での、PV、 1 秒固定 SP、警報などのデータのモニタリング更新周期ソフト結線以外による結線 ブロック番地および図上での接続先指定(青色 ITEM 番号〔...
- マニュアル
...ブロック結線図情報ダウンロード なし CPU ユニットに対する操作 なし チューニング画面での、PV、 1 秒固定 SP、警報などのデータのモニタリング更新周期ソフト結線以外による結線 ブロック番地および図上での接続先指定(青色 ITEM 番号〔...
- マニュアル
...ブロック結線図情報ダウンロード なし CPU ユニットに対する操作 なし チューニング画面での、PV、 1 秒固定 SP、警報などのデータのモニタリング更新周期 Ver.3.00 ループコントロールユニットおよびループコントロールボード可能同時...
- マニュアル
...容は、以下のとおりです。 項目 Ver.5.0 使用不可傾斜温度制御用計器ブロック (傾斜 PV モード変換 <形式 021>、 傾斜 SP モード変換<形式 022>、 傾斜 PID <形式 024>、 傾斜前置補償 <形式 023>) Ver.5.1 可能 10 点制御/グループ、最大 4 グループ (ただし、傾斜温度制御搭載...
- マニュアル
...の 4 つの機能を実現します。 ● ループコントロールユニット内の計器ブロックの運転状態の監視・調節ブロックの PV、SP、MV などのモニタ、アナログ信号のモニタ、接点信号のモニタを行います。 ・ループコントロールユニットの運転開始/停止...
- マニュアル
...御または ON/OFF 制御が可能です。 CPU ユニットとのデータ交換方法に、以下の「固定」設定と「汎用」設定があります。 PV と SP のみのデータ交換の場合、「固定」設定を選択します。 それ以外の MV 値の読み出し、PID 定数などのパラメータ変更をする場合、「汎...