全 633 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- カタログ
...NY000-AC00 5M NYM1@W-C1@@@ S8VK-G@@@24 S8VK-X@@@24A-EIP S8VK-S@@@24 S8VK-WA@@@24 S8BA 5 NY5@@-1 Product name Specifications Cable length: 2 m Signals for • Signal output (BL, TR, BU, WB) • Remote ON/OFF input • UPS Stop Signal input (BS) UPS Communication Cable Model S8BW-C02 Note: Orders for NY000-AS02 and NY000-AH00 are no longer available. *1. Select the required type below. Industrial Box PC type only. NY000-AB00: for NY51@-1@00-1@ NY000-AB05: for NY51@-1@00-0@ Select the required type below. Industrial Panel PC and Industrial ...
- カタログ
... V K-X S e r i e s * No input/Input voltage is lower than the specified value Output short-circuit S 8 V K- S / W S e r i e s LED display *1. Only for S8VK-WA /WB models. Main specifications 240 W min. Trouble 120% 150% Check Boost Boost Ambient Warranty Undervolt- DC input Maintenance Boost temperature 5 years age Signal point indicator current -40 to 70℃ 120% Boost current 150% 70℃ Push-In Plus DIN rail -40℃ Warranty 5 yrs DC LOW Signal S8WK-W Input DC Ordering Information Capacity 30 W 60 ...
- カタログ
...設計 Shipping/ Operation The push-in terminal allows the easiness of wiring even in the large capacity of power supplies LED indicators visualize input power supply / output current status, allowing for faster check-ups upon startup or during operation S8VK-WA/...
- カタログ
...Three-phase Input Power Supplies harmonized with Value design for Panel concept. Saves space and contributes to reducing the wiring time. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. S8VK-...
- カタログ
... Supply S8AS2 Switch Mode Power Supplies (Single-phase) S8VK-S Switch Mode Power Supplies (Single-phase/With displays and communications) S8VK-X Noise Filters S8V-NF Switch Mode Power Supplies (Three-phase/single-phase) S8VK-WA (Three-phase) S8VK-...
- マニュアル
... write mode Save operation/ adjustment set value MW 01 Save operation/adjustment set value Writing set values WS 01 Write set point W% 01 Write alarm value 1 W% 02 Write alarm value 2 WB 01 Write proportional band WN 01 Write integral time WV 01 Write derivative time WI 01 Write temperature input shift values WW 01 Write heater burnout detection Category SYSWAY Read set value and manipulated variable monitor Command R/W Select communications writing RS 01 Read set point R% 01 Write alarm value 1 R% 02 Write alarm value 2 RB 01 Read proportional band...
- マニュアル
...UPS Communication Cable Communication cable details are provided below. OMRON is not responsible for the operation or performance of any other brand of communication cable. Model Appearance S8BW-C02 Cable length 2m Specifications Signals for • Signal output (BL, TR, BU, ...
- マニュアル
...) (B) 入出力信号テスト (C) 表示 BL 信号※テスト (B) (B) (C) TR 信号 テスト ※ (B) BU 信号 テスト ※ (B) WB 信号 テスト ※ (B) BS 信号 テスト ※ (B) リモート ON/OFF テスト (B) ※詳細は「7-1 入出力信号の詳細」 を参照してください。 66 S8BA-24D24D□□□LF 4-4 動作モード設定 4 動作を確...
- マニュアル
...ます(寿命カウンタは、入力電源が供給されている間、カウントします)。 トラブル信号出力(TR) バッテリ交換信号出力(WB) 7-1-2 入力信号の種類本機は以下の 2 種類の入力信号を持っています。 信号バックアップ電源停止信号(BS)入力 リモー...
- マニュアル
...ブルでの動作、性能は保証しません。 形式形 S8BWC02 3-36 外観 ケーブル長 2m 仕様以下の信号 • 信号出力(BL、TR、BU、WB) • リモート ON/OFF 入力 • UPS 停止信号入力(BS) NY シリーズ NYB 産業用ボックス型 PC ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (SBCA-431) 4 仕様ここで...
- マニュアル
...信ケーブルでの動作、性能は保証しません。 形式形 S8BWC02 外観 ケーブル長 2m 仕様以下の信号 • 信号出力(BL、TR、BU、WB) • リモート ON/OFF 入力 • UPS 停止信号入力(BS) NY シリーズ NYP 産業用パネル PC ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (SBCA-433) 3 3-10-10 UPS 項目...
- マニュアル
...ーブルでの動作、性能は保証しません。 形式形 S8BWC02 外観 ケーブル長 2m 3 仕様以下の信号 • 信号出力(BL、TR、BU、WB) • リモート ON/OFF 入力 • UPS 停止信号入力(BS) NY シリーズ IPC マシンコントローラ産業用ボックス型 PC ユーザーズマニュアル ハードウェア...
- マニュアル
...ブルでの動作、性能は保証しません。 形式形 S8BWC02 3-34 外観 ケーブル長 2m 仕様以下の信号 • 信号出力(BL、TR、BU、WB) • リモート ON/OFF 入力 • UPS 停止信号入力(BS) NY シリーズ 産業用パネル型 PC マシンコントローラ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (SBCA-...
- マニュアル
...ブルでの動作、性能は保証しません。 形式 S8BWC02 2 - 30 外観 ケーブル長 2m 仕様以下の信号 • 信号出力(BL、TR、BU、WB) • リモート ON/OFF 入力 • UPS 停止信号入力(BS) NY シリーズ 産業用パネル型 PC OS 無し ユーザーズマニュアル (SBCA-459) 3 ソフトウェア 3 ここでは、産...
- マニュアル
...g I/OAÅå 256 _ SYSBUS [g I/O eÇjb g PC N jbg C^Cv õ^Cv ` C200H-RM201 ` C200H-RM001PV1 ` C200H-LK401 PC NA1 Kw 32 äA½Kw 16 ä NÂ\ t@WB_ 8 üÍ 4 oÍ ` C200H-FZ001 jbg X t[G AF2000` 2159CHj t DM À GAF \ä CPU u D20000` D21599j 11CH 10 ä iÔÚwè Å D00000 `00985 gpj ÀÂ\Èu C200H p CS V[ SYSBUS QÆ }j A Ý I/O YÝ_ [gI/O q y[W No. _K K ÇK 2-80 SBCC-535 gp¹¸ 10 ä ...
- マニュアル
...ーブル長 2m IPC アプリケーションコントローラ ユーザーズマニュアル (SBCE-454) 仕様以下の信号 • 信号出力(BL、TR、BU、WB) • リモート ON/OFF 入力 • UPS 停止信号入力(BS) 2-23 2-9-9 UPS *1. 2 ハードウェア 2-24 IPC アプリケーションコントローラ ユーザーズマ...
- マニュアル
...定) 0005(固定) +1 ユニットNo. (BCD2桁) 00∼31 +2 ヘッダコード (ASCII 2文字) 設定可能なヘッダコード MB,WS,W%,WW,WB,WN,WV +3 データコード (BCD2桁) 01∼02 +4 書き込みデータ (BCD4桁) 0000∼9999 データコード 送信データ データ 送信データチャネル数 (BCD4桁) ユニットNo. ヘッダ...
- マニュアル
...ーボネ イト)が 一 般 的 で 厚 み は 0.3mm ~ 0.5mm 程度のため、ケースに尖ったものを当てると、穴が開くことがあります。 P WB 実 装 タイプ の G7J, G7SAでも発生する可能性があります。 リレー端子によるケース穴開き リレー端子によるケース穴開き 対...
- マニュアル
...ーボネ イト)が 一 般 的 で 厚 み は 0.3mm ~ 0.5mm 程度のため、ケースに尖ったものを当てると、穴が開くことがあります。 P WB 実 装 タイプ の G7J, G7SAでも発生する可能性があります。 リレー端子によるケース穴開き リレー端子によるケース穴開き 対...
- マニュアル
...現在値読出ヒータ電流値モニタ読出イニシャルステータス読出 ヘッダコード MB ME MA MW WS W% W% WB WN WV WI WW RS R% R% RB RN RV RI RW RO RL データコード 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 RX RZ RU 01 01 01 コマンド通信書込切替...