全 149 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- カタログ/マニュアル訂正
...表組下に注釈を追加 形H3CR-F/-G/-H ■形式基準 【注釈を追加】 動作機能 A 〈対象形式〉 形H3Y、 形H3YN、 形H3RN、 形H3CA-8、 形RD2P、 形H3CR(-A、 -A8、 -AP、 -F、 -G) 〈対策〉 リレーを介して、 リレー接点にて電源ON/OFFを行ってください。 接続後は動作安定性の確認を行ってください。 項目...
- カタログ/マニュアル訂正
...変更】 8 角度特性形F3W-C□□4 角度特性形F3W-A□□4 −30 7 距離X(m) ・・・通電表示(POWERランプ)が点滅し、 ・・・ ■定格 (形H3CA-A、 形H3CA-A-306、 形H3CA-FA、 形H3C (形H3CA-A、 形H3CA-A-306、 形H3CA-FA、 形H3C 形式 形...
- 商品情報
...けます。 対象商品カテゴリ 規格認証/適合照会 関連情報 本文 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形H3CA ○ ○ 対象外 形H3CR-A/-AS/-AP 形H3CR-F/-G/-H 形H3DK 形H3DS 形H3DT 形H3RN 形H3Y 形H3YN 形H5F 形H5S 形H5CC 注. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証...
- 商品情報
.... ENV2で型式承認を受けている形式は全て、ENV1でも使用していただけます。 ページ先頭へ戻る 形式 定格 Environmental Category 備考 形H3CA-8 形H3CA-8H 24~240V AC、12~110V DC ENV1,2 * 形H3CA-A 形H3CA-FA 24~240V AC、12~240V DC 形H3CR-A 形H3CR-A8 形H3CR-AP 100~240V AC/100~125V DC、 24~48V AC/12~48V DC 形H3CR-A8E 100~240V AC/...
- 商品情報
...、認証または適合状況を確認いただけます。 対象商品カテゴリ 規格認証/適合照会 関連情報 本文 形式 定格 形H3CA-8 形H3CA-8H 24、50、100/110/120、200/220/240V AC 12、24、48、100、110V DC 形H3CA-A 形H3CA-FA 24~240V AC、12~240V DC 形H3CR-A 形H3CR-A8 形H3CR-A8E 形H3CR-AP 100~240V AC/100~125V DC 24~48V AC/12~...
...使用ください。 ソケット 商品セレクション ソケット適合機種商品群 シリーズ形式 適合ソケット適用形式 H3CA-8 (H) ピン数 8 表面接続*1 取りつけ方法 端子形状 DINレールねじ端子取りつけ専用 (ねじサイズ:M3.5) 裏面接続*1 ソケット形式 11...
- 生産終了品/推奨代替品
...ト・タイマ H3CR-A8E 現行商品 サブミニタイマ STP-NM 1999年3月 生産終了 生産終了案内 タイマ/タイムスイッチ H3CA-8H 2026年1月 推奨代替品の一部形式仕様は生産終了 ソリッドステート・タイマ H3CR-A8E 現行商品 サブミニタイマ STP-NM2 1999年3月 生産終了...
- カタログ
...48 × 96 mm 48 × 48 mm Applicable OMRON Products Temperature Controller Counter E5@C, E5@N , E5@R , E5@S, E5C2, E5CB H7CX*5, H7CZ*4, H8PS, H7BX, H8BM, H7AN*5, H7CN*4 Timer Digital Panel Meter H3CR, H3CA...
- 技術解説/使用上の注意事項
...て電源開閉を行い、接続後は動作安定性の確認を行ってください。 交流半波整流方式機器例タイマ 形H3Y、形H3YN、形H3RN、形H3CA-8、 形H3CR(-A、-A8、-AP、-F、-G) 消費(漏れ)電流の影響対策方法(例) 交流2線式の場合ブリーダ抵抗を接続し、負荷に流れる漏れ電流...
- 技術解説/使用上の注意事項
...形式)注. 受注終了商品を含みます。 突入電流時間 * (ピーク値) 印加電圧 形H3AM-NS/-NSR AC100∼240V AC264V 2.74A 1.7ms 形H3CA-Aシリーズ AC24∼240V/ DC12∼240V AC264V 1.6A 0.6ms AC200/220/240V AC264V 1.5A 0.6ms AC100/110/120V AC132V 780mA 5ms DC24V ―― ―― ―― AC200/220/240V AC264V 1.6A 1.6ms AC100/110/120V AC132V 1.5A 5ms DC24V DC26.4V 1.2A 2ms AC100∼240V/ DC100∼125V AC264V 780mA 1.8ms DC137....
- 生産終了品/推奨代替品
...終了案内 (終了時の推奨代替品) 最新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 タイマ H3L 1990年3月 生産終了 生産終了案内 H3CA お問い合わせ 関連情報...
- 生産終了品/推奨代替品
...版推奨 代替品 推奨代替品 備考 デジタルタイマ TDF 1989年3月 生産終了 生産終了案内 タイマ/タイムスイッチ H3CA-8 2026年1月 推奨代替品の一部形式仕様は生産終了 関連情報...
- 生産終了品/推奨代替品
...終了案内 (終了時の推奨代替品) 最新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 タイマ TDS 1990年3月 生産終了 生産終了案内 H3CA お問い合わせ 関連情報...
...ケット 商品セレクション ソケット適合機種 適合ソケット表面接続*1 商品群 シリーズ形式 適用形式 形H3CA-8(H) ピン数 8 取りつけ方法 端子形状 裏面接続*1 ソケット形式 DINレールねじ端子 ◎ 形P2CF-08 取りつけ専用 (ねじサイズ:M3.5) 標準価格 (...
...タイマ ・オンディレー・フリッカ・信号オン/オフディレー・オンディレー・フリッカ・インターバル・ワンショット出力 形H3CA ・オンディレー・フリッカ・ワンショット出力 形H5CN ソリッドステート・タイマ 形H5AN クォーツタイマ 外観/前面サイズ(mm) DIN48×48 ・業界...
- 商品情報
...おり、近接センサへは交流半波しか供給されず、動作が不安定になる可能性があります。) 〈対象形式〉 形H3Y、形H3YN、形H3RN、形H3CA-8、形RD2P、形H3CR-A、-A8、-AP、-AS、-F、-A8E(-A8EはAC100-240Vのみ) 〈対策〉 リレーを介して、リレー接点にて電源ON/OFFを行ってください。 接続後は動作...
- 商品情報
...データを書き込む方式です。書き換え回数寿命は約10万回(参考値)データ保持能力は約10年 (参考値) 形H5CX-?-NありEEP-ROM形H3CAなし - - 形H5CNあり *1不揮発性メモリ停電の際に、不揮発性メモリに必要なデータを書き込む方式です。 書換え回数寿命...
- 商品情報
...形H3YN-4-Z-B *30.1min~10h形H3YN-41-Z-B *3 ・形H3Yシリーズはインターバル動作はできません。 ■形H3DT-N/Lシリーズ 縦90㎜x横17.5㎜ H5CZ、H3CA ・動作モード、時間レンジの設定が必要です。 ・形H3DT-N?はE2モード(インターバル・パワーオンスタート)で、形H3DT-L?はEモー...
- 商品情報
...で、シグナル入力を短絡してください。*2 Zモードは、周期時間と周期時間に対するON時間の割合(%)を設定します。なお、形H3CAシリーズはZモードがありません。ただし、接点出力タイプの場合、ON時間および周期時間は100msec以上取ってください。...
- 商品情報
...込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン 表シリーズサイズ(表2-1)H5CZシリーズ 縦48x横48(表2-2)H5CC、H5CX-□-Nシリーズ (表2-3)H3CAシリーズ (表2-4)H5CNシリーズ(表2-5)H5ANシリーズ縦72x横72 (表2-1) H5CZシリーズ (縦48x横48) タイマ パネルカット寸法 埋込...