全 149 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- カタログ
...h3ca_ds_e_4_7_csm84.pdf Solid-state Timer H3CA CSM_H3CA_DS_E_4_7 DIN-sized (48 x 48, 45 x 75 mm) Timer with Digital Setting and LCD Display • Dual power supplies for free AC/DC. • Eight operation modes selectable with one unit. • Any desired time can be set digitally within a range from 0.1 seconds to 9,990 hrs. • Four external signal inputs. • ON/OFF indicator for control output and bar indicator for remaining time. • Conforms to UL, CSA, and CE marking. For the most recent information on models that have been certified for...
- カタログ
...h3ca_ds_j_4_13.pdf ソリッドステート・タイマ H3CA CSM_H3CA_DS_J_4_13 AC/DCフリー電源・8動作機能 0.1秒∼9990時間を1台のタイマで実現 LR • 経過時間表示窓が大きく、見やすい。 • AC24∼240V/DC12∼240Vのフリー電源方式を採用。 しかもDC仕様は極性指定不要。 • 動作機能...
- マニュアル
...h3ca_inst-1618546-3a.pdf 2-4.5 dia. or M4 holes 35 Reset input Start input Gate input Check input Reset input Start input Gate input Check input C M Y CM MY CY CMY K parallel possible distance. t-a Reset input Start input Gate input Check input 電源 C M Y CM MY CY CMY K t t t-a t t t t t t-a t t-a t t t t-a t t-a タイムアップ表示 t t t-a t 経過表示 t...
- 推奨代替品ガイド
...差し替えをお願いいたします。 生産終了商品 推奨代替商品 タイマ/タイムスイッチ タイマ/タイムスイッチ H3CAシリーズ H5CCシリーズ ■最終受注年月 2026年1月末 ■最終出荷年月 2026年4月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点・設定...
- 商品情報
...電源開閉を行い、接続後は動作安定性の確認を行ってください。 交流半波整流方式機器例 タイマ 形H3Y、形H3YN、形H3RN、形H3CA-8、形H3CR(-A、-A8、-AP、-F、-G) 消費(漏れ)電流の影響対策方法(例) 交流2線式の場合 ブリーダ抵抗を接続し、負荷に流れる漏れ電流を...
- 商品情報
...おり、近接センサへは交流半波しか供給されず、動作が不安定になる可能性があります。) 〈対象形式〉 形H3Y、形H3YN、形H3RN、形H3CA-8、形RD2P、形H3CR-A、-A8、-AP、-AS、-F、-A8E(-A8EはAC100-240Vのみ) 〈対策〉 リレーを介して、リレー接点にて電源ON/OFFを行ってください。 接続後は動作...
- 商品情報
...調節計) デジタルパネルメータ 信号変換器 関連情報 本文 形式・組み合わせ EMC規則 低電圧規則 機械規則 形H3CA ○ ○ 対象外 形H3CR-A 形H3CR-F/-G/-H 形H3DK 形H3DS 形H3DT 形H3RN 形H3Y 形H3YN 形H5F 形H5S 形H5CC 注. 詳細は当社までお問い合わせください。 ページ先頭へ戻る...
- 技術解説/使用上の注意事項
...形式)注. 受注終了商品を含みます。 突入電流時間 * (ピーク値) 印加電圧 形H3AM-NS/-NSR AC100∼240V AC264V 2.74A 1.7ms 形H3CA-Aシリーズ AC24∼240V/ DC12∼240V AC264V 1.6A 0.6ms AC200/220/240V AC264V 1.5A 0.6ms AC100/110/120V AC132V 780mA 5ms DC24V ―― ―― ―― AC200/220/240V AC264V 1.6A 1.6ms AC100/110/120V AC132V 1.5A 5ms DC24V DC26.4V 1.2A 2ms AC100∼240V/ DC100∼125V AC264V 780mA 1.8ms DC137....
- 生産終了品/推奨代替品
...GD-170T GD-C / 170T1 GQ-CRM21 GRT1シリーズ GRT1シリーズ GT-600 GT1-CT01 GWL H2A H2BY H2C H2E H2F-D H2F-WM H3A H3AM H3BA H3CA H3D H3D-2 H3DE-F H3DE-G H3DE-H H3DE-M / -S H3DR-A H3DR-F / -G / -H H3DR-P / -M H3L H3M H3T H4BY H4D H4KV H5A-4D H5AN H5B H5BR H5C H5CL H5CN H5CR H5CX-□-N H5CZ H5E H5L H5M H5RA H5W H72A H7A H7AN H7BR H7BS H7CL H7CN H7CR H7CS H7CS-8 / 11 H7CX-A□-N H7CX-R□-N H7CZ H7E(旧タ...
- 商品情報
...表形式) 注. 受注終了商品を含みます。 形式 電圧仕様 印加電圧 突入電流(ピーク値) 時間 * 形H3AM-NS/-NSR AC100~240V AC264V 2.74A 1.7ms 形H3CA-Aシリーズ AC24~240V/DC12~240V AC264V 1.6A 0.6ms 形H3CA-8/-8-306 AC200/220/240V AC264V 1.5A 0.6ms AC100/110/120V AC132V 780mA 5ms DC24V ―― ―― ―― 形...
- 推奨代替品ガイド
...-XDN DC12-48 *3 13,900 形H5CN-ZNS AC100-240 形H5CN-XZNS AC100-240 *3 13,900 形H5CN-ZNS DC12-48 形H5CN-XZNS DC12-48 *3 13,900 *1. 形H3CA-A AC24-240V/DC12-240V(リセット・ゲートあり、 11ピン)、 形H3CA...
- 推奨代替品ガイド
...だいた場合の注意点 形 式 ・外形寸法、取付寸法が異なります。 ・残時間表示が必要な場合は、 デジタルタイマ (形H3CA-8H など) を推奨します。 ・代替上のご注意点の詳細は6ページを参照ください。 本体 外形 配線 取付 定格 動作 操作の色 寸法 接続 寸法 ...
- 商品情報
...-3A3B-E 14 DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用 ねじ端子 (ねじサイズ:M3) P7S-14F-END プリント基板用端子 P7S-14P-E タイマ H3CA H3CA-8(H) 8 DINレール取りつけ専用 ねじ端子 (ねじサイズ:M3.5) P2CF-08 ねじ端子 端子カバー 追加可能*3 P3G-08 はんだづけ端...
- 技術解説/使用上の注意事項
...り、近接センサへは交流半波しか供給されず、動作が不安定になる可能性があります。 ) 〈対象形式〉 形H3Y、形H3YN、形H3RN、形H3CA-8、形RD2P、 形H3CR-A、-A8、-AP、-AS、-F、-A8E(-A8EはAC100240Vのみ) 〈対策〉 リレーを介して、リレー接点にて電源ON/OFFを行ってください。 接続後は動作安定...
- 商品情報
...る場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 コントロール UL認証 形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo. 形H3CA 24~240V AC 12~240V DC CSA C22.2 No.14 3211 07 LR22310 形H3CR-A 100~240V AC/100~125V DC 24~48V AC/12~48V DC 24~48V AC/DC 形H3CR-F 100~240V AC/100~125V DC 24~48V AC/12~48V DC 形H3CR-G ...
- 商品情報
...テゴリでご確認いただけます。 UL規格におけるカテゴリ分類 形式 定格 規格番号 ファイルNo. カテゴリ Listed/Recognition分類 形H3CA 24~240V AC12~240V DC UL508 E314634 NRNT2 Recognized 形H3CR-A 100~240V AC/100~125V DC 24~48V AC/12~48V DC 24~48V AC/DC 形H3CR-F 100~240V AC/100~125V DC 24~48V AC/12~48V DC 形H3CR-G 100/110/120V AC、200/...
- 生産終了品/推奨代替品
...GD-170T GD-C / 170T1 GQ-CRM21 GRT1シリーズ GRT1シリーズ GT-600 GT1-CT01 GWL H2A H2BY H2C H2E H2F-D H2F-WM H3A H3AM H3BA H3CA H3D H3D-2 H3DE-F H3DE-G H3DE-H H3DE-M / -S H3DR-A H3DR-F / -G / -H H3DR-P / -M H3L H3M H3T H4BY H4D H4KV H5A-4D H5AN H5B H5BR H5C H5CL H5CN H5CR H5CX-□-N H5CZ H5E H5L H5M H5RA H5W H72A H7A H7AN H7BR H7BS H7CL H7CN H7CR H7CS H7CS-8 / 11 H7CX-A□-N H7CX-R□-N H7CZ H7E(旧タ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...て電源開閉を行い、接続後は動作安定性の確認を行ってください。 交流半波整流方式機器例タイマ 形H3Y、形H3YN、形H3RN、形H3CA-8、 形H3CR(-A、-A8、-AP、-F、-G) 消費(漏れ)電流の影響対策方法(例) 交流2線式の場合ブリーダ抵抗を接続し、負荷に流れる漏れ電流...
- カタログ/マニュアル訂正
...能 〈衝撃の内容を変更〉 E-79 形H5CX 種類/標準価格 〈形式を追加〉 ●オプション(別売) アダプタを追加 E-94 形H3CA 種類/標準価格 〈仕様を変更〉 形H3CA-8H、形H8CA-8H-306の瞬時接点の仕様を変更なし時間仕様の形式を変更 E-98 形H5CN 種類/標準価格 〈形式を変更〉 カウ...
- カタログ/マニュアル訂正
...Webサイト G6B-4CB C-1166 H2F-WM C-499 G2AK Webサイト G6C Webサイト H3AM C-391 G2R Webサイト G6D Webサイト H3CA C-440 C-1159、1163 H3CR-A C-302 G2R-□-S C-1080 G6D-□ G2RG Webサイト G6D-4-SB C-1159 H3CR-F C-317 G2RL Webサイト G6D-4B C-1163 H3CR-G C-317 C-1159 H3CR-H C-317 G32A-A□ C-1245 G6D-F4B G32A-B C-1254 G6E Webサイト H3DK-F...