全 82 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- カタログ
...15 16 17 DC12V 80mA * 1 2 3 4 5 6 7 8 アナログ出力(黒) 9 〈適用センサ〉 形Z4M-W40/W100、 形3Z4M-J、形E4PA、 形Z4KC、形Z4LA、 形Z4LB、形E8F2、 形E8CB、形E8CC、 形E8EB 電流出力タイプ(4∼20mA)の場合形K3NX-AD2□ 10 14 15 1 2 3 4 5 6 アナログ出力(黒) シールド外被 +V(茶) 0V(青) 13 12 16 17 DC12V 80mA * シールド...
- カタログ
...ຄঋॗॢหोњी्ॣॉॺॕĂ ॑অ१ႛᅖකᎂধমƕ५28mmĠ500mmॺॣॷॸƔěছধƖ१ƈƭě॓ॺ॓ज़Ă 50μm(40mmタイプ) E4PA スポット形状 φ50μmスポット 2スポットタイプ ラインビーム E4DA 距離レンジ(分解能) 3レンジ (300μm) (16μm) (2μm) 40mm±10mm アンプ 64mm 75μm 2mm 300mm±200mm 100mm±...
- カタログ
...ル 形F150-VM(2m) Z300 BNCジャック (形F150-VMに付属) Z500 Z550 モニタ Z4D-F 液晶モニタ形F150-M05L (ピン入力) Z4W-V E4PA-N E4DA D5V 380 ★センサ 形Z300-S2 形Z300-S5 形Z300-S10 形Z300-S60 (センサは2台まで接続できます。 ) お問い合わせ 0120-919-066 ビデオモニタ (ブラウン管タイプ) 形F150-M09 (BNC入...
- カタログ
...ンサとアンプはセットで調整されておりますので、 シリアルナンバーを合わせてご使用ください。 Z4D-F Z4W-V E4PA E4DA E2CA Z4KC GD-84 標準価格(¥) オープン価格 静電容量式変位センサ Z4KC ■定格/性能項目測定範囲 形式 形Z4KC-NR1 形Z4KC-N1 形Z4KC-N5 0.01∼0.1㎜ 0....
- マニュアル
... of an Inverter (K3MA-F) ...3-10 3-1 CHAPTER 3 APPLICATION EXAMPLES 3-1 Monitoring the Liquid Level (K3MA-J) APPLICATION EXAMPLES Application Wiring 3-2 • K3MA-J monitors the liquid level. • Using an ultrasonic displacement sensor, ...
- マニュアル
... (K3MA-F) ・・・・・・・ 3-10 3-1 第 3 章 アプリケーション例 3-1 液体のレベル監視 (K3MA-J) アプリケーション超音波センサ形E4PA-LS600-M1 Max Min 8 0.8m アプリケーション例 5.2m MAX/MIN 比較出力1 (上限警報) 比較出力2 (下限警報) ((((8 LEVEL MODE SHIFT UP 4.5m (上限警報) 形K3MA-J-A2 ...
...グレンジヘッド ・長距離・ワイドレンジ 検出方式 特長 磁性金属を高精度に計測 形式 形ZX-E 形ZX-T 形E4PA-N 外観 8,000 6,000 4,000 2,000 1,000 800 600 400 200 100 80 60 40 20 10 8 6 4 2 検出距離 (測定範囲) 分解能リニアリティ測定周期 * 規格標準価格(¥) 最小...
- 商品情報
...(小型タイプ)シリーズ長距離タイプ 形E2K-Cシリーズデジタルアンプ分離式超音波センサ 形E4C-UDA超音波変位センサ 形E4PA-Nアンプ内蔵形光電センサ 形E3Zアンプ内蔵形光電センサ 形E3TAC/DC電源フリータイプ 光電センサ 形E3JKスマートフ...
- 商品情報
...測定範囲:110~910㎜検出距離500㎜で使用する場合約72㎜x1.5=約108㎜ *1 E4C-UDAシリーズは、2023年3月に生産終了しております。(表2) 形E4PA-Nシリーズ 形式・測定範囲検出領域特性図・例形E4PA-LS50-M1-N測定範囲:50~500㎜検出距離300㎜で使用する場合約125㎜x1.5=約188㎜形...
- 商品情報
...タイプNPN出力形E4C-UDA11PNP出力形E4C-UDA41アナログタイプNPN出力形E4C-UDA11ANPNP出力形E4C-UDA41AN *1 2023年3月に生産を終了しました。(表2) 形E4PA-Nシリーズ 外観測定範囲形式左から形E4PA-LS600-M1-N形E4PA-LS400-M1-N形...
- 商品情報
...効率は検出物体の形状により異なり、検出が難しい場合があります。詳細はこちらのFAQ をご覧ください。■対象形式(表1) E4PA-Nシリーズ 外観測定範囲形式左からE4PA-LS600-M1-NE4PA-LS400-M1-NE4PA-LS200-M1-NE4PA-LS50-M1-N50~500㎜...
- 商品情報
...出力仕様形式アンプ部DC12~24VツインタイプNPN出力形E4C-UDA11PNP出力形E4C-UDA41アナログタイプNPN出力形E4C-UDA11ANPNP出力形E4C-UDA41AN (表2) 形E4PA-Nシリーズ 外観測定範囲形式左から形E4PA-LS600-M1-N形E4PA...
- 商品情報
...の隔離距離です。影響の度合いは、設備等周辺の状況によって異なります。実際に取り付けた上で確認ください。 (表2) 形E4PA-Nシリーズ相互干渉防止機能使用時は、5台まで密着して使用可能です。相互干渉防止機能を使用せずに、並べてご...
- 商品情報
... 形ZX-Eスマートセンサ 高精度接触タイプ 形ZX-Tスマートセンサ レーザ式CCD測長センサ 形ZX-GT超音波変位センサ 形E4PA-N 関連FAQ ■F.S.(スマートセンサ用語集)テスト機を借りたい。どのように依頼すればよいですか?■平均処理(移動平均)(...
- 商品情報
...FAQ05842 E4PA-Nシリーズをご検討ください。E4PA-Nシリーズは、液面までの距離をDC4~20mAとDC0~10Vでアナログ出力します。E4PA-Nシリーズは、DC4~20mAまたはDC0~10Vを入力できるデジタルパネルメータやデジタル調節計など(形K3HB-Xシリーズ、形K3HB-Sシリーズ、形...
- 商品情報
...FAQ05843 E4PA-Nシリーズをご検討ください。E4PA-Nシリーズは、液面までの距離をDC4~20mAとDC0~10Vでアナログ出力します。DC4~20mAまたはDC0~10Vを入力できるデジタルパネルメータやデジタル調節計など(形K3HB-Xシリーズ、形K3HB-Sシリーズ、形K3MA-Jシリーズ、形...
- 商品情報
...センサI/Oコネクタ E4PA-C01 | オムロン制御機器 センサI/Oコネクタ E4PA-C01 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧表)ダウンロード ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しました ホー...
- 商品情報
...超音波変位センサ E4PA-LS200-M1-N | オムロン制御機器 超音波変位センサ E4PA-LS200-M1-N 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧表)ダウンロード ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しました...
- 商品情報
...超音波変位センサ E4PA-LS400-M1-N | オムロン制御機器 超音波変位センサ E4PA-LS400-M1-N 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧表)ダウンロード ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しました...
- 商品情報
...超音波変位センサ E4PA-LS50-M1-N | オムロン制御機器 超音波変位センサ E4PA-LS50-M1-N 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧表)ダウンロード ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しました...