全 82 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 生産終了品/推奨代替品
...E3X-NT / NM / NV / NVG E3X-SD E3XA E3XR E3XR-CGE4 E3XR-GM E3Y E3Z(イージーオーダータイプ) E4A-3K E4B E4C E4C-UDA E4DA E4E E4M E4PA E4R E4R-5A E52 (ローコストタイプ) E52 (専用タイプ) E52 (汎用タイプ) E55A-A / -B E55A-C / -D E55A-E / -F E58-CIFIR E5A E5A2, E5A3 E5A4, E5A5, E5AD E5AF, E5AF-H E5AK E5AN / E5EN E5AN-H / E5EN-H E5AN-HT / E5EN-HT E5AR E5AR-T E5AS, E5AS-H E5AW / E5EW / E5BW / ...
- カタログ/マニュアル訂正
...、706、974、 1472 400 396、401 E39-M□ 309 E39-P□ 182 E39-R E39-R□ 400 182、217、232、261、275、309、 328、341、363、403、878 296 1471 Webサイト E4PA-N 530 E5□R-K C-177、189、200、210 E52 C-262 E52(M3ねじ対応) C-264 E53-C3□ C-126、157 E53-COV10 C-230 E53-COV14 C-178、200 E53-COV15 C-189、210 E53-COV16 C-97、126、157 E53-COV17 C-18、78、111、142、230 E53-COV19 C-45 E53-COV23 C-18 後-43...
- 商品情報
...ら後ろを切って表示しています。 ※ カタログ情報の確認は、上部メニューの「商品情報」からご確認ください。 D5SN E39 E4PA ZG ZG2 ZP ZS ZW ZX ZX1 ZX2 関連情報...
- 推奨代替品ガイド
...離 0.3~3m (30~3000 ㎜) 形式 E4A-3K E4A-3K AC120/240 E4A-3K DC12-24 0.5~5m (50~5000 ㎜) E4A-3K-9 推奨代替商品超音波変位センサ E4PA-N 検出距離 形式 120~2,000mm E4PA-LS200-M1-N *1 240~4,000mm E4PA-LS400-M1-N *1 120~2,000mm ...
- 商品情報
...指令 機械指令 形ZG2 ○ 対象外 対象外 形ZX2 形ZX-GT 形ZW-□□ 形ZS-□□ 形ZX-L-N 形ZX-E 形ZX-T 形E9NC-T 形D5SN 形E4PA-N 形ZP-L ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形FJ-□□ ○ 対象外 対象外 形FQ-□□ 形FQ2-□□ 形FL 形FLV ○(FLV-ATC) 形FH 対象外 形FH-SMD 形FHV7 形...
...-F* E3X-H* E3X-MC11* E3X-MD* E3X-MZV*/ -ZV* E3X-NA* E3X-RM*/E3X-SD*/E3X-SRT21 E3X-VG*/ -ZA* E3X-VT*/ZD*/ -ZT* E3XA-*/E3XR-*/E3Z-*/E3ZM-*/E3ZR-* E49* E4A-*/E4B-*/E4C* E4DA* E4E* E4PA-C*/ -P* E4PA-LS* E4R-*/E4Y-* E52* E53* E54* E55A* E58-CIFIR E58-CIFQ* E58-CIFM1* E59A* E5A*/E5B*/E5C*/E5D*/E5E*/ E5G*/E5H*/E5L*/E5R*/E5T*/ E5CD-H*/E5ED-H* E5DC-SCT1S E5ZE-8*/-12* E5ZN-2* E5ZN-DRT DC24 上記以外のE5Z* E63-* E69-R* 上記以外のE69-* E6A*/E6B*/E6C*/E6D-*/E6F-*/ E6H-*/...
...グレンジヘッド ・長距離・ワイドレンジ 検出方式 特長 磁性金属を高精度に計測 形式 形ZX-E 形ZX-T 形E4PA-N 外観 8,000 6,000 4,000 2,000 1,000 800 600 400 200 100 80 60 40 20 10 8 6 4 2 検出距離 (測定範囲) 分解能リニアリティ測定周期 * 規格 最小最大最小最...
- 生産終了品/推奨代替品
...お問い合わせ 超音波式レベル・メータ センサ部 E4M-SC 2000年9月 生産終了 生産終了案内 超音波変位センサ E4PA-LS200-M1 2004年3月 推奨代替品は生産終了 超音波変位センサ E4PA-LS400-M1 2004年3月 推奨代替品は生産終了 超音波変位センサ ...
- カタログ
...Monitoring interior tank pressure E8AA Pressure Sensor Displaying/outputting liquid level Pa 4 to 20 mA K3MA-J Pump 4 to 20 mA or 0 to 10 V Flowrate sensor m/min mm K3MA-J E4PA Ultrasonic Displacement Sensor 4 to 20 mA K3MA-J Pump Tank Flowrate Sensor Discharge valve • Monitoring gas pressure • Inspection instruments in food or pharmaceutical plants • Monitoring liquid level in cleaning tanks • Water tanks, devices using chemicals, etc. • Monitoring send-out flowrate • Water processing devices, etc. Installation 1. Insert the K3MA-J into the panel cut-out hole. 2. For a waterproof installation, insert the ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...切り換えスイッチなどで選択設定した検出ゾーン内に存在する物体からの反射波のみを検出する方式代表機種:形E4PA-N A B C D E 不確定領域* 検出可能物体 お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp 共通事項 *不確定領域は距離調...
- マニュアル
... the Product as a Digital Indicator for PLC ・・・・・・・・・・・・・ 16 18 20 22 24 26 15 CHAPTER 3 APPLICATION EXAMPLES 3.1 Monitoring the Remaining Quantity of Soup Application 4 to 20mA APPLICATION EXAMPLES Ultrasonic sensor ...
- マニュアル
... of an Inverter (K3MA-F) ...3-10 3-1 CHAPTER 3 APPLICATION EXAMPLES 3-1 Monitoring the Liquid Level (K3MA-J) APPLICATION EXAMPLES Application Wiring 3-2 • K3MA-J monitors the liquid level. • Using an ultrasonic displacement sensor, ...
- マニュアル
...3.6 3.7 3.8 Section 3 Basic Application Methods 3.1 Monitoring Tank Levels Advantages of Using the K3HB-X • The tank level can be monitored • The distance to the surface of the liquid can be detected using an ...
- マニュアル
... 章 アプリケーション例 3-1 スープの残量監視アプリケーション 4~20mA アプリケーション例 超音波センサ形E4PA-LS50-M1 形K3GN-NDC 60mm~500mm 比較出力1(下限警報) 100% 60mm スープ残量 500mm 補給 カップ(大) カップ(中) 20% カップ(小) ・ スープディスペンサのスープ...
- マニュアル
... (K3MA-F) ・・・・・・・ 3-10 3-1 第 3 章 アプリケーション例 3-1 液体のレベル監視 (K3MA-J) アプリケーション超音波センサ形E4PA-LS600-M1 Max Min 8 0.8m アプリケーション例 5.2m MAX/MIN 比較出力1 (上限警報) 比較出力2 (下限警報) ((((8 LEVEL MODE SHIFT UP 4.5m (上限警報) 形K3MA-J-A2 ...
- 生産終了品/推奨代替品
...月 生産終了 生産終了案内 最新版推奨代替品 超音波変位センサ+センサI/Oコネクタ+デジタルパネルメータ E4PA-LS200-M1-N + XS2F-D521-□G0-A + K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240 現行商品 E4PA-Nはアナログ出力のため、デジタルパネルメータ(接点出力付)とセットでご検討くだ...
- 生産終了品/推奨代替品
... 推奨代替品 備考 超音波式レベル・メータ センサ部 E4M-SC 2000年9月 生産終了 生産終了案内 超音波変位センサ E4PA-LS200-M1 2004年3月 推奨代替品は生産終了 超音波変位センサ E4PA-LS400-M1 2004年3月 推奨代替品は生産終了 超音波変位センサ ...
- 生産終了品/推奨代替品
...月 生産終了 生産終了案内 最新版推奨代替品 超音波変位センサ+センサI/Oコネクタ+デジタルパネルメータ E4PA-LS200-M1-N + XS2F-D521-□G0-A + K3HB-XAD-CPAC11 AC100-240 現行商品 E4PA-Nはアナログ出力のため、デジタルパネルメータ(接点出力付)とセットでご検討くだ...
- 生産終了品/推奨代替品
...替品 推奨代替品 備考 超音波変位センサ(センサ部) E4DA-LS7 2012年3月 生産終了 生産終了案内 超音波変位センサ E4PA-LS50-M1-N 現行商品 超音波変位センサ(アンプユニット部) E4DA-WL1C DC12/24 2012年3月 生産終了 生産終了案内 超音波変位センサ ...
- カタログ
...類/標準価格 Z4W-V 測定範囲 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 測定子ボールタイプ E4PA 5mm ローラタイプ E4DA ボールタイプ 10mm ローラタイプ アクセサリ ─── 固定ブロック付 ─── 固定ブロック付 ─── 固定ブロック付 ─── 固定ブロック付 形...