全 248 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
...CV500-Z* 上記以外のCV500-* CV1000*/CV2000* CVM1-CLK* CVM1-LK401 CVM1-PA* CVM1D INSTALLATION GUIDE CVM1D-PA* 上記以外のCVM1* CXONE-* D D2*/D3* D4A* D4B* D4C* D4D* D4E* D4F*/D4G*/D4J* D4MB*/D4MC* D4N*/D4S* D4W-*/D4Z-* D40A-* D40B-* D40Z-* D5A*/D5B*/D5C*/D5F* D5M-*/D5S-* D5SN-T* 上記以外のD5SN-* D5V* D5R-* D6B* D6F* D7* D9M* DCA* DCN* DL* DRS1-T* DRS2* DRS3* DRT1* DRT2-AD* 上記以外のDRT2* DST1* DRTA-N* DX100-* DZ* E E22-*/E2A*/E2B* E2C-* E2CA-A* E2CA-N*/ -X* 輸...
....5×29.4mm リミットスイッチ 商品セレクション 汎用ヨコ形 分類 小 大 18 18 32.9 形D4ER-□N 55 45.6 形D4E-□N 形ZC-□55 形SHL 26.3 44.8 37.3 32.9 43 43 43 21.7 21.7 17.5 32.9 形D4MC セミコンパクト封入スイッチ ・コネクタタイプ・耐油実力値4年シリーズ化・ 小...
...が欲しい 耐油リミットスイッチ コンパクト封入スイッチ 高耐久性タイプが欲しい 汎用封入スイッチ 形D4E- □ N 形D4ER- □ N 形ZC- □ 55 形ZE/ZV/ZV2 形XE/XV/XV2 小型でかつ、 コネクタタイプあり IP67 防浸形 耐油実力値 4年コネクタタイプあり IP67G 防浸形 取...
- 商品情報
...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 D4E-1D20N Yes Yes Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...
- カタログ
....5 dia. 30.5 +00.5 dia. 10 mm R Dimension M8 M12 M18 M30 R (mm) 22 31 Oil-resistant Limit Switches Oil-resistant Proximity Sensors D4ER-@N Even Better Oil Resistance Than D4E-N Switches For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. * The IP67G is the degree of protection which is defined according to the JIS (Japanese Industrial Standards). The IP67 indicates the same level of protection as defined by the IEC, and the G indicates that a device has resistance to oil. Be sure ...
- カタログ
...E3Z Limit Switch WL-N Smartclick Screw-mounting Plug (Multiple XS5W/XS2W can be used to extend the cable.) Direct Connection Type Proximity Sensor E2E Compact Limit Switch D4CC XS@W Compact Enclosed Switch ...
- カタログ
...長できます。 ) コネクタ直出しタイプ近接センサ E2E 小型リミットスイッチ D4CC XS□W 小型封入スイッチ D4E-□N XS□W 組立式コネクタ*+ケーブル付コネクタ プリワイヤタイプのセンサをM12コネクタ化する場合 XS5H スマートクリック XS2H ねじタイプ...
- 商品情報
...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 D4E-1A20N Yes Yes Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...
- 商品情報
...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 D4E-1A21N No No Yes Yes No N/A D4E-1A21N 5M No No Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ...
- 商品情報
...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 D4E-1B20N Yes Yes Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...
- 商品情報
...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 D4E-1C20N Yes Yes Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...
- 商品情報
...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 D4E-1C21N No No Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...
- 商品情報
...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 D4E-1D21N No No Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...
- 商品情報
...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 D4E-1E20N Yes Yes Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...
- 商品情報
...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 D4E-1F20N Yes Yes Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...
- 商品情報
...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 D4E-1F21N No No Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...
- 商品情報
...中国RoHS 商品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 スイッチ/リミットスイッチ D4E D4E-1A00N 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必...
- 商品情報
...中国RoHS 商品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 スイッチ/リミットスイッチ D4E D4E-1A10N 対応済み スイッチ/リミットスイッチ D4E D4E-1A10N-CN4 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応...
- 商品情報
...中国RoHS 商品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 スイッチ/リミットスイッチ D4E D4E-1A20N 対応済み スイッチ/リミットスイッチ D4E D4E-1A20N-PA 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応...
- 商品情報
...中国RoHS 商品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 スイッチ/リミットスイッチ D4E D4E-1A21N 対応済み スイッチ/リミットスイッチ D4E D4E-1A21N 5M 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応...