全 248 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- カタログ
...[-] D4E データシート...
- 推奨代替品ガイド
...-1E91-P1 VCTF 20M 形D4C-1020-DKIEJ03 形D4C-2741 推奨代替商品の詳細はお問い合わせください形D4C-3010-M1J 0.3M 形D4C-442A 形D4C-5803 形D4E-1A20N-C1 ITO 形D4E-3D20N 形D4E-10171N 形D4MC-3031 VCT 1M 形D5A-3211 形D5F-H001 AIR NOZZLE 形HL-2HPH100 形NL4-02 100V 形SC-P4 形SC-4F4D-1 生産終了予定商品 推奨代替商品 形SHL-Q2255-01LMD...
- 推奨代替品ガイド
...日発行 生産終了商品 推奨代替商品 形D4A-□N 形D4C 形D4CC 形DL 形WL 形WLF2 形WLFX2 形DZE 形XE/XV/ZE/ZV 形D4E-□N 形SHL 形VE 形D5A 形VB 形ZB 形D4BL 形D4BS 形D4BN お問い合わせください 1 生産終了商品の詳細 ● 小形重装備リミットスイッチ形D4A-□Nシリーズの一部生...
- 商品情報
...D2SW D2SW-P D2VW D2X D3C D3D D3DC D3M D3SH D3SK D3V-01 D40A / G9SX-NS D40A-2 D41D D41G D4A-□N D4B-□N D4BL D4BS D4C D4CC D4E-□N D4ER-□N D4F D4GS-N D4JL / D4JL-SK40 D4MC D4N D4N-□R D4NH D4NL D4NS / D4NS-SK D4SL-N D5B D5R D6F-A5 D6F-A6 D6F-A7 / -L7 / -N7 D6F-A7D / -AB71D D6F-AB71 D6F-P D6F-V D6F-W D6T D7E D7S DCA2 / DCN3 / XS4 DCN4-□□4D DRT1-COM DRT2-AD04 / AD04H / DA02 DRT2-ID08(-1) / OD08(-1) / □D16(-1) DRT2-ID16TA(-1) / OD16TA(-1) / MD16TA(-1) DRT2-ROS16...
- 商品情報
...D2GW D2HW D2JW D2LS D2MC D2MQ D2QW D2RV D2S D2SW D2SW-P D2VW D2X D3C D3D D3DC D3M D3SH D3SK D3V-01 D4A-□N D4C D4CC D4E-□N D4ER-□N D4MC D5B DZ ページ先頭へ戻る レベル機器 マイクロスイッチ リミットスイッチ 押ボタンスイッチ/表示灯 サムロータリスイッチ タクタイル/ロッカー/ディップスイッチ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...注. 表中の「繰り返し精度」・「振動/衝撃」の★マークは、優:★★★、良:★★、可:★を表しています。 *1. パネル取りつけタイプもあります(形D4E-□N、形SHL、形ZC-□55、形D4MC)。 *2. 水平ローラ・タイプもあります(形D4A-□N) 。 *3. スチール・ワイヤ形もあります(形WL)。 プラスチック・ロッド形およ...
- 生産終了品/推奨代替品
...CVP-2 CW CZ CZ-1000W, A, S C□□P-KIT□□□-CJ D2EC D2GC, D2GV D2MP D2MV D2T D40B D40Z D4A D4B D4D D4D-□N D4D-□R D4DH D4DL D4DS D4E D4GL, D4GL-SK10-LK□ D4MB D4SL D4SL-SK10-LK / LKH D4T D4W D4Z D5A D5C D5F D5F-H D5M D5R(ON/OFF) D5S D5SN D5V D6BN D6E D6F-A1 D6F-A3 D6F-D D6F-N2 / -L2 D6F-PH D6FZ-FGSシリーズ D6FZ-FGTシリーズ D7F D7F(オートチューニング) D7G-F D7H D9M Design Analyzer DHD, DHL, ...
- 商品情報
...5 6 7 8 9 リミットスイッチの商品でD を頭文字とするものは、以下の 7 商品です。 D4A-□N D4C D4CC D4E-□N D4ER-□N D4MC D5B 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説...
- 商品情報
...形SHL-□55-01L3 DC-12 0.1A/24V 形SHL-□55-L4 DC-12 2A/24V 形SHL-□55-01L4 DC-12 0.1A/24V 形SHL-□55-L5 DC-12 2A/48V 形SHL-□55-01L5 DC-12 0.1A/48V 形D4E-1□00 AC-14 0.5A/125V AC お問い合わせください。 形D4E-1□10 DC-12 0.5A/30V DC 形...
- 商品情報
...事項をご確認の上、ご使用ください。 分類 汎用ヨコ形 形状と大きさ (mm) 形状・名称 形D4ER-□N 耐油リミットスイッチ 形D4E-□N 小形封入スイッチ 形SHL 小形封入スイッチ 形ZC-□55 コンパクト封入スイッチ 形D4MC セミコンパクト封入スイッチ 形VE 小形...
- 商品情報
...できる。 注. 表中の「繰り返し精度」・「振動/衝撃」の★マークは、優:★★★、良:★★、可:★を表しています。 *1. パネル取りつけタイプもあります(形D4E-□N、形SHL、形ZC-□55、形D4MC)。 *2. 水平ローラ・タイプもあります(形D4A-□N)。 *3. スチール・ワイヤ形もあります(形WL)。プラスチック・ロッド...
- 商品情報
...(抵抗負荷) 0.1A、30V DC 3211-03/3211-83 形ZE/ZV/ZV2 1/2A、125V、1/4A 125V DC 15A 125V、15A 250V、15A 480V AC 1/8HP 125V、1/4HP 250V AC CSA C22.2 No.14 3211-03/3211-83 LR45746 形D4E-N A300(通電電流10A) 120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A 240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A 最大VA/投入時7,200V A、しゃ断時720V A 3231-52 注. 規...
- 商品情報
...指令 低電圧指令 機械指令 形D4Cシリーズ (VCTF耐油コード付) (プリワイヤコネクタ付) 対象外 ○ 対象外 形SHLシリーズ 形D4E-□Nシリーズ 形WLシリーズ (アース端子付) 形VBシリーズ (アース端子付) 形ZC55 形D4MC 形ZE、ZV、ZV2 (アース端子付) 形HL(アース端子付) 注. ...
- 商品情報
...ZC-01 形D4MC-C 0.1A、 125V AC (抵抗負荷) 0.1A、 30V DC NKCR2/NKCR8 Recognition 形ZE/ZV/ZV2 15A、 125、 250or480V AC 0.5A 125V DC、 0.25A 250V DC 1/8HP 125V AC、 1/4HP 250V AC NKCR/NKCR7 Listed 形D4E...
- 商品情報
...式承認 (フランス 船舶規格) KR型式承認 (韓国 船舶規格) NK型式承認 (日本 船舶規格) ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) D4E-1A21N No No No No No No D4E-1A21N 5M No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非...
- 生産終了品/推奨代替品
...CVP-2 CW CZ CZ-1000W, A, S C□□P-KIT□□□-CJ D2EC D2GC, D2GV D2MP D2MV D2T D40B D40Z D4A D4B D4D D4D-□N D4D-□R D4DH D4DL D4DS D4E D4GL, D4GL-SK10-LK□ D4MB D4SL D4SL-SK10-LK / LKH D4T D4W D4Z D5A D5C D5F D5F-H D5M D5R(ON/OFF) D5S D5SN D5V D6BN D6E D6F-A1 D6F-A3 D6F-D D6F-N2 / -L2 D6F-PH D6FZ-FGSシリーズ D6FZ-FGTシリーズ D7F D7F(オートチューニング) D7G-F D7H D9M Design Analyzer DHD, DHL, ...
- カタログ/マニュアル訂正
...、403 1119、1130 E2EC-M 746 E39-S64 1129 E2EC-Q 746 E39-S65□ D4BS D4C D4C-P□ D4CC Webサイト 1115 1554、1571、1607 E2EH 632 E39-S68 D4E-□N 1199 E2EM 608 E39-S76□ D4F 1711 E2EQ 616 D4GL 1551 E2EV Webサイト D4DS-K□ E39-VA E39-Z12-1 400 308、403 217、232、403 403 309、403 Webサイト 118、182、705 1551、1555 E2EY 660 E3C D4GS-N 1620 E2EZ 652 E3C-LDA D4GS-NK□ 1620 E2F 664 E3FS D4JL 1582 E2FM 624 E3G 328 D4JL-K□ 1585...
- 商品情報
...て表示しています。 ※ カタログ情報の確認は、上部メニューの「商品情報」からご確認ください。 1VE 2VE D4A D4C D4CC D4E D4ER D4MC D5B DZE HL HW SC SH SH991A SHL SHL55 SHLN TERMINAL TP70 VB WL WL01CA12 WL01CA2 WL01CA32 WL01CL WL01D WL01D2 WL01D28 WL01D3 WL01H12 WL01H2 WL01HAL4 WL01HAL5 WL01HL WL01NJ WL01SD WL01SD2 WL01SD21 WL01SD3 WLCA WLCA12 WLCA2 WLCA32 WLCAL4 WLCAL5 WLCAL6 WLCL WLCL11 WLCL12 WLD WLD18 WLD2 WLD21 WLD28 WLD3 WLD38 WLG12 WLG2 WLGCA12 WLGCA2 WLGCAL4...
- 商品情報
...先頭へ戻る 形式 規格番号 認証番号 形D4A GB/T14048.5 お問い合わせください。 形D4C GB/T14048.5 お問い合わせください。 形D4E GB/T14048.5 お問い合わせください。 形D4MC GB/T14048.5 お問い合わせください。 形HL GB/T14048.5 お問い合わせください。 形SHL GB/T14048.5 お問い合わ...
- 商品情報
...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 D4E-1B21N No No Yes Yes No N/A D4E-1B21N 5M No No Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ...