全 114 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • カタログ

    ...104 103 102 101 100 015 014 013 012 011 010 009 008 007 006 005 004 003 002 001 000 A34 A33 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A23 A22 A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A34 A33 A32 A31 ...

  • マニュアル

    ...-CPU21 For CJ1M-CPU22 For CJ1M-CPU23 0.5 m XW2Z-050J-A33 1m XW2Z-100J-A33 0.5 m XW2Z-050J-A28 1m XW2Z-100J-A28 2m XW2Z-200J-A28 0.5 m XW2Z-050J-A30 1m XW2Z-100J-A30 2m XW2Z-200J-A30 General-purpose I/O Cables For FQM1-MMP22 Special I/O Cables For CQM1H-PLB21 For CQM1-CPU43-V1 0.5 m XW2Z-050J-A3 1m XW2Z-100J-A3  Control Cables (for CN1) Specifications Connector-Terminal Block Cables General-purpose Control Cables 2-13 Model 1m XW2Z-100J-B28 2m XW2Z-200J-B28...

  • マニュアル

    ... state.  Displaying Alarms The S8AS2 displays alarms according to the parameters set in Setting Mode. The alarm number and detected value are alternated on the display for each item. Error code A10 A11 A12 A21 A23 A23/HOT ...

  • マニュアル

    ... current tripping The target output cuts off. Total output current tripping All branch outputs cut off. Undervoltage detection No cutoff operation Error code Output status Error A23 Maintenance forecast monitor No cutoff operation A23/HOT Overheating alarm No cutoff operation ...

  • マニュアル

    ... and detected value are alternated on the display for each item. Displays the estimated number of years until the replacement time. Error code Output status Error A23 Maintenance forecast monitor No cutoff operation A23/HOT Overheating alarm No cutoff operation ...

  • マニュアル

    ... outputs is displayed using LED illumination. After flashing for 3 s Branch output 1 waiting for cutoff (connected) Press for 3 s. * 2 3 2 3 Error code A10 A11 A12 A21 A23 A23/HOT A30 4 5 6 V A Yrs ° C s Error Abnormal voltage tripping Abnormal current tripping Total output current tripping Undervoltage detection Maintenance forecast monitor Overheating alarm Over-temperature Output status All branch outputs cut off. The target output cuts off. All branch outputs cut off. No cutoff operation No cutoff operation No cutoff operation No cutoff operation 1 2 3 4 5 6...

  • マニュアル

    ...-S displays alarms according to parameters set in Setting Mode. The display alternates between the alarm number and the detected value for each item. Coupling marks OMRON Corporation (Manufacturer) Display A10 A11 A12 A21 A23 A23/HOT ...

  • マニュアル

    ...R54 R53 R52 R64 R63 R62 R61 R60 A8 A7 A6 A5 A4 A16 A15 A14 A13 A12 A24 A23 A22 A21 A20 A32 A31 A30 A29 A28 A40 A39 A38 A37 A36 A48 A47 A46 A45 A44 A56 A55 A54 A53 A52 A64 A63 A62 A61 A60 インスタンス 147 D7 D6 D5 D4 D3 Generic Status+IN データ D15 D14 D13 D12 D11 スライス IO IN Data(サイズ可変) 備考 IN データ D2 D1 D0 D10 R3 R11 R19 R27 R35 R43 R51...

  • マニュアル

    ...せん × 形 XW2Z-□□0J-A27 形 XW2Z-□□0J-A33 × 形 CJ1M-CPU2□用 形 FQM1-MMA22 用 形 FQM1-MMP22 用 形 XW2B-20J6-8A 形 XW2B-40J6-9A 形 ZW2B-80J7-5B 形 XW2Z-□□0J-A30 ― * 形 ZW2B-80J7-12B ― 形 XW2Z-□□0J-A30 * 形 ZW2B-80J7-5B 形 XW2Z-□□0J-...

  • マニュアル

    ... 形 XW2Z-100J-A7 1m 形 XW2Z-100J-A33 0.5m 形 XW2Z-050J-A28 汎用入出力ケーブル 1m 形 XW2Z-100J-A28 2m 形 XW2Z-200J-A28 形 FQM1-MMP22 用 0.5m 形 XW2Z-050J-A30 特殊入出力ケーブル 1m 形 XW2Z-100J-A30 2m 形 XW2Z-200J-...

  • マニュアル

    ...冷却するための機器を駆動することも可能です。 温度出力の設定範囲は、25∼90℃です。 ・7 セグメント LED に異常コード「A30」と温度(℃)を交互に表示・外部出力端子 TMP(温度出力)を ON(フォトスイッチ出力を OFF) となります。 ■ 交換時期お知らせ機能通電時...

  • マニュアル

    ...冷却するための機器を駆動することも可能です。 温度出力の設定範囲は、25 ∼ 100 ℃です。 • 7 セグメント LED に異常コード「A30」と温度(℃)を交互に表示 • 外部出力端子 TMP(温度出力)を ON(MOSFET リレー出力を OFF) となります。 交換時期お知らせ機能通電時間と電...

  • マニュアル

    ... range is -20 to 120°C. The temperature sensor has one external output (TMP), which can be used to control cooling equipment for the control panel. The temperature output setting range is 25 to 100°C. • The seven-segment display will show the error code ...

  • マニュアル

    ...% 90.00 R/W(O) – W – – 2 109 J29 Step 29 Time unit (0: sec [digits past 0 to 2 0 R/W(O) – W – – 1 decimal point ignored], 1: min, 2: hr) 110 A30 Step 30 A30 time width, 0.0: End 0 to 3200.0 200.0 R/W(O) – W – – 2 111 B30 Step 30 B30 output value ±320.00% 100.00 R/W(O) – W – – 2 112 J30 Step 30 Time unit (0: sec [digits past 0 to 2 0 R/W(O) – W – – 1 decimal point ignored], 1: min, 2: hr) 229 7 Time ...

  • マニュアル

    ...R31 R39 R47 R55 R63 A7 A15 A23 A31 A39 A47 A55 A63 D6 R6 R14 R22 R30 R38 R46 R54 R62 A6 A14 A22 A30 A38 A46 A54 A62 D5 R5 R13 R21 R29 R37 R45 R53 R61 A5 A13 A21 A29 A37 A45 A53 A61 D4 R4 R12 R20 R28 R36 R44 R52 R60 A4 A12 A20 A28 A36 A44 A52 A60 D3 R3 R11 R19 R27 R35 R43 R51 R59 A3 A11 A19 A27 A35 A43 A51 A59 D2 R2 R10 R18 R26 R34 R42 R50 R58 A2 A10 A18 A26 A34 A42 A50 A58 D1 R1...

  • マニュアル

    ... display range is −20 to 100°C. The temperature sensor has one external output (TMP), which can be used to control cooling equipment for the control panel. The temperature output setting range is 25 to 90°C. • The seven-segment display will show the error code ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...替品 備考 押ボタンスイッチ(切替えはA22シリーズのアクセサリ対応) A30K-2AL 2004年3月 生産終了 生産終了案内 A22Z-A30 現行商品 押ボタンスイッチ A22Z-F30 2006年3月 推奨代替品は生産終了 押ボタンスイッチ A22Z-G30 2006年3月 推奨代替品は生産終了 押...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ... 代替品 推奨代替品 備考 ドアスイッチ F3L-A 1988年4月 生産終了 生産終了案内 マイクロ波式ドアスイッチ S3R-A30 1989年9月 推奨代替品は生産終了 ドアスイッチ F3L-D4 1988年4月 生産終了 生産終了案内 光線式ドアスイッチ F3R-D4 1989年9月 推奨...

  • カタログ

    ...ス回路が必要になります。 注1. 本モジュールのコネクタに接続可能な専用ケーブルを別売しています。 (形4S2VR-V700-A30) 2. RoHS対応機種の形式アンテナ:形4S2VR-V720-HS01、形4S2VR-V720-HS04 コントローラ(リーダライタ):形4S2VR-V720-BC5D1(RS-232 I/F、RS-485 I/F)、形4S2VR-V720-BC5D4 RFID コー...

  • カタログ

    ...[-] F3UV 操作編 操作編 光電センサ 形F3UV 形F3UV-A30/A03 形F3UV-XA 感度調整方法初期設定やUV光源交換時には以下の方法でアナログ出力を 4∼5Vに調整してください。 〈感度調整〉 本センサ取りつけ後、感度調整ボリウムにより感度を調整します。 アナロ...