全 7845 件が検索されました。(721 - 740件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...HIC MIN AP M GR GRA O E PR SOL N CO ( 市販のバックなどで代用をお願いします。 GPC本体の寸法は300(W)×71(H)×212.5mm(D) です。 ) 生産終了商品と推奨代替商品生産終了予定商品形C500-CS001 推奨代替商品推奨代替商品はありません 1...

  • 推奨代替品ガイド

    ...℃ (ただし、 結露、 氷結のないこと) 使用周囲湿度 35∼85%RH(ただし、 結露、 氷結のないこと) 外形寸法 75( D) ×95( W) ×75( H) *1. 当社規定バーコードを使用したときの値です。 形V500-R320:CODE39、8桁、細バー幅 0.3mm 形V500-R322:ITF、16桁、細バー幅 0.64mm PCS 0.9以上、反射率85%以上...

  • 推奨代替品ガイド

    ...奨代替商品 形D4Zシリーズ 推奨代替商品はありません外形寸法 外形寸法 ローラ・レバー形 形D4Z-3GC2 形D4Z-3GC2-W 推奨代替商品はありません最大60 53±1.5 41.5±1.5 φ17.5×7ステンレス鋼ローラ 360° 任意の位置で取付可 40±1.5 13.1 25.4 4-M3.5(長さ...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...社発行のマニュアルにおいて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。 お詫び申し上げます。 ■カタログ名 『R88M-W/R88D-WT OMNUC Wシリーズ ACサーボモータ/ドライバ ユーザーズマニュアル』 (2007年12月発行) (カタログ番号SBCE-309L) 『R88M-...

  • オンラインストア

    ...はマニュアルなどをご覧いただき、不明な場合は各メーカーへお問い合わせください。出力容量はVA(ボルト・アンペア)、W(ワット)、A(アンペア)といった単位で記載されていますが、機器によって記載が異なります。 ②機器の容量が分かりまし...

  • 推奨代替品ガイド

    ...生産終了商品 推奨代替商品 画像センサ 画像センサ FHV7Xシリーズ FHV7Yシリーズ ※FHV7-AI シリーズ(形式:FHV7X-C16-S□□-W-01)は、当生産終了案内の対象外となります。 ■最終受注年月 2027年9月末 ■最終出荷年月 2027年12月末 ■修理対応終了年月 2032年9月末 ■推奨代...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 マシンオートメーションコントローラ データフローコントローラ 産業用PC プラットフォーム 多軸モーションコントローラ プログラマ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ファイバセンサ 光電センサ 変位センサ/測長センサ 画像センサ コードリーダ/OCR 近接センサ フォト・マイクロセンサ ロータリエンコーダ 超...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 パワーサプライ(電源) 状態監視機器 無停電電源装置(UPS) 軸流ファン UV-LED照射器 静電気対策機器 電力・機器用保護機器 レーザマーカ 接続・省配...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 レベル機器 マイクロスイッチ リミットスイッチ 押ボタンスイッチ/表示灯 サムロータリスイッチ タクタイル/ロッカー/ディップスイッチ...

  • マニュアル

    ...つきましては本体を含めて再調整が必要です。 修理をお申し q 取扱説明書に記載のない条件や環境での使用 w 原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医 つけ下さい。 ・お客様サイドで交換できる部品はありません。 療機器・娯楽機械・安全機器...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム セーフティレーザスキャナ セーフティドアスイッチ セーフティリミットスイ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 温度調節器(デジタル調節計) タイマ/タイムスイッチ カウンタ カムポジショナ デジタルパネルメータ 信号変換器 センサ スイッチ セーフテ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 電力監視 EQUO環境センサ データ収集機器 監視・分析ソフトウェア 無線機器 クリーン機器 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一般リレー ターミナルリレー ソリッドステート・リレー 電力調整器 低圧開閉器 プリント基板用リレー センサ スイッチ セーフティ リレー...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 モバイルロボット 協調ロボット 産業用ロボット 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュア...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 インバータ サーボモータ/サーボドライバ センサ スイッチ セーフティ リレー コントロール FAシステム機器 モーション/ドライブ ロボティ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 基板検査装置 シート検査装置 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合...

  • 推奨代替品ガイド

    ...AC200V 入力電圧 生産終了商品 R88M-G□ 10030L 20030L AC100V 05030H AC100V AC200V 推奨代替商品 R88M-K□ 10030L 20030L AC100V 定格出力 [W] 50 100 200 50 100 200 定格トルク [N·m] 0.16 0.32 0.64 0.16 0.32 0.64 定格回転数 [r/min] 3000 3000 最大回転数 [r/min] 5000 6000 瞬時最大トルク [N·m] 0.48 0.95 1.78 0.48 0.95 1.91 定...

  • 推奨代替品ガイド

    ...-G□ 項目 05030T 10030S 推奨代替商品 R88M-K□ 40030L 40030S 20030S 05030T 10030S 20030S 40030L 40030S 印加電圧 100 VAC 100 VAC 定格出力 [W] 50 100 200 400 50 100 200 400 定格トルク [N·m] 0.16 0.32 0.64 1.3 0.16 0.32 0.64 1.3 定格回転数 [r/min] 3000 3000 最大回転数 [r/min] 5000 6000 瞬時最大トルク [N·m] 0.45 0.93 1.78 3....