全 7845 件が検索されました。(701 - 720件を表示)
- マニュアル
...[SBCE-331H] R88M-W□, R88D-WN□-ML2 ACサーボモータ/サーボドライバ(MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ) ユーザーズマニュアル ユーザーズマニュアル R88D-WN01 AC SERVO DRIV H-ML2 ER 200V POWER COM 100W SW1 CHARGE C N 6 A/B L1 L2 L1 L1 L2 L2 L1C B1 L2C ○ U V C N 1 V ...
- マニュアル
...[SBFF-830] R88M-U□□□30V/U□□□30W, R88D-UT□□V/UT□□W ACサーボモータ/ドライバ(EN規格対応品) 取扱説明書...
- マニュアル
...w554-e2-09_nym1_w-c1___.pdf Industrial PC Platform NY-series NYM Industrial Monitor User's Manual NYM12W-C1£££ NYM15W-C1£££ NYM19W-C1£££ Industrial Monitor W554-E2-09 NOTE All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of OMRON. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Moreover, because OMRON is constantly striving to improve its high-quality products, the information contained in this ...
- 商品情報
...モ ヨ ロ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FA用語検索 検索ヘルプ 調べたい単語を入力し「検索」ボタンをクリックしてください。 を含む と一致する で始まる を解説に含む センサ スイッチ...
- 推奨代替品ガイド
...クコネクタ (T1-2S)LED 220V減圧ありクイックコネクタ (T2-2S)LED 端子仕様 J:長方形 A:正方形 T:丸形 Y PY G W A B R Y PY G W A B R Y PY G W A B R × × × × × × × △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × × × × × × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × × △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × ×...
- カタログ/マニュアル訂正
...ージ ■性能仕様 ■正誤内容誤 正 14ページ ■外形寸法 ●CPU装置 ■外形寸法 ●CPU装置 ベースユニット形式 A W CADファイル ベースユニット形式 A W CADファイル 形C200HW-BC031(3スロット用) 246 260 C200H_11 形C200HW-BC031(3スロット用) 246 260 C200H_11 形C200HW-BC051(5スロット用) 361 330 C200H_...
- 推奨代替品ガイド
...替商品形3G3FV-A4□□□-CUE 形3G3FV-B4□□□-CUE 外形寸法は同一です 形3G3FV -A4□□□-CE/形3G3FV -A4□□□-CUE 形式 最大適用モータ容量 (形3G3FV-) (kW) W1 W H H2 H1 D 4-d A4004 0.4 A4007 0.75 A4015 1.5 A4022 2.2 A4037 3.7 A4055 5.5 A4075 7.5 A4110 11 A4150 15 ...
- 推奨代替品ガイド
...T1-S) LED 220V減圧ありクイックコネクタ (T2-S) LED IP40 J:長方形 A:正方形 T:丸形 3J:3方向ガード Y PY G W A R Y PY G W A R Y PY G W A R Y PY G W A × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × × ...
- 推奨代替品ガイド
...他 お問い合わせください 2006年3月末生産終了予定生産終了予定商品と推奨代替商品生産終了予定商品形A3PA-5021-W-24EAC 形A3PA-5021-G-24EAC 形A3PA-5021-R-24EAC 形A3PJ-5021-W-24EAC 形A3PJ-5021-G-24EAC 形A3PJ-5021-R-24EAC 形A3PJ-5021-Y-24EAC 形A3SJ-90D1-06EW 形A3SJ-90D1-06EY 形M2PA-5021-...
- 推奨代替品ガイド
...ん 外形寸法 生産終了予定商品形C200HS-CPU□□(-E) 推奨代替商品 SYSMACα 外形寸法は同一です M4ねじ 130 118 (135) A W 6.5 CPUユニット形式 B 7.5 C B 形C200HS-CPU01/03/21/23 118 形C200HS-CPU31 143 1 ご使用にあたっての留意点 ●取付時のご注意 SYSMACαシリーズは、 C200HSシリーズと異な...
- 推奨代替品ガイド
...ーズ+防水BOX 外形寸法 外形寸法 形3G3FV-A2□□□ H2 H H1 H1 H 15 D 4-d W1 W1 ケーブルグランド W H2 4-d W D ・200V級 H H1 H2 3G3FV- 最大適用モータ容量 (kW) 2.2 210.5 180 413 335 63 200.5 M6用 風冷 12 A2004 0.4 200V 3.7 (三相) 5.5 210.5 180 413 335 63 200.5 M6用 風冷 12 A2007 0.75 210.5 ...
- 推奨代替品ガイド
...-BI081-V1 外形寸法 外形寸法 形C200HW-BC101 形C200HW-BC081 形C200HW-BC101-V1 形C200HW-BC081-V1 外形寸法・取付寸法は同一です 130 118 A W 形C200HW-BI101 形C200HW-BI081 ベースユニット形式 A W 形C200HW-BC101 491 505 形C200HW-BC081 421 435 ベースユニット形式 A ...
- 推奨代替品ガイド
...ル外形寸法パネルカット寸法電源 生産終了商品形NT610C 推奨代替商品形NT625C ○ /DOSツール ○ /Windowsツール使用可 332(W)×265(H)×89.8(D)mm 315(W)×250(H)×54(D)mm 317.5×250.5mm 303×238mm AC110∼240V DC24V システムROM ホストI/Fユニット対応 システムROM用意 内蔵(交換不可) 画像データメモ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 センサ スイッチ セーフティ リレー コントロール FAシステム機器 モーション/ドライブ ロボティクス 検査装置 省エネ支援/環境対策機器 電...
- 推奨代替品ガイド
...どが異なります。 外形寸法 生産終了予定商品形C120シリーズ 推奨代替商品形CQM1シリーズ 3 4-φ4.5 120 110 W 110 340 103 3.7 350 53.5 120 32 13.5 107 生産終了商品と推奨代替商品生産終了予定商品 推奨代替商品 形C120-DUM01 形C120-IA121 形C120-IA222 形C120-ID212 形C120-OC223 形...
- 推奨代替品ガイド
...の高い変更 ×:変更大 −:該当する仕様がありません 外形寸法 生産終了予定商品形NT600M 推奨代替商品形NS8 325( W) ×198( H) ×105( D) 232( W) ×177( H) ×49( D) 生産終了予定商品形NT600M 推奨代替商品形NS8 取付寸法 パネルカット:314( ...
...前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、本機能が動作し操作量を加算... 加工 効率化(業務・作業) S8VK-W's Maintenance Point Indicator makes maintenance easier and reduces downtime Signals output are synchronized with the LEDs, allowing you to remotely check the status of the Power Supply without opening the door of the control p... 保守・メンテ 効率化(業務・作業) 直感的に...
...常発生ステップを特定する様子をご紹介します。 組立 保守・メンテ 情報化 稼働率向上 効率化(業務・作業) S8VK-W's Maintenance Point Indicator makes maintenance easier and reduces downtime Signals output are synchronized with the LEDs, allowing you to remotely check the status of the Power Supply without opening the door of the control p... 保守・メンテ 効率化(業務・作業) 表示灯の視認性 【...
- 推奨代替品ガイド
...-8用ハロゲンランプコネクタ付ランプソケット (130±10mm) フィルターアタッチメントランプアダプタ 66.5(H)×109.8(W)×54(D)mm 形式 生産終了商品 推奨代替商品 項目 形3Z4S-LT DS-122 方式 ドロップアウト式直流電源 ドロップアウト式直流電源 出...
- 推奨代替品ガイド
...信時間優先モード 15∼20 (軸ずれ±10) ライト距離 モードに無関係 15∼20 (軸ずれ±10) 形V600-HS63 & 形V600-HAM91 静止時 R/W距離 モードに無関係 5∼30 (軸ずれ±10) 移動時 R/W距離 モードに無関係 15∼30 (軸ずれ±10) 形V600-HS67 & 形V600-HAM91 静止時 R/...