全 951 件が検索されました。(681 - 700件を表示)

  • マニュアル

    ...-VW3 AC/DC 20-200/30-300/60-600V -VW1 9kΩ minimum Input Impedance -VW2 100kΩ minimum -VW3 1MΩ minimum Overload Capacity ●Fixing Bracket Attach the type K8AB to the DIN rail. ・DIN Rail Type PFP-100N (1,000mm) Type ...

  • マニュアル

    ...ュニティ EN61000-4-11 : 0.5周期、 0.180°100%(定格電圧) 形K8ABはDINレールに取り付けてください。 ・DINレール 形PFP-100N(1,000mm) 形PFP-50N (500mm) ■ 概要 c All Rights Reserved 9419052-0 C 安全上の要点以下に示すような項目は安全を確保する上で必要なことですので必ず守ってくださ...

  • マニュアル

    ...ュニティ EN61000-4-11 : 0.5周期、 0.180°100%(定格電圧) 形K8ABはDINレールに取り付けてください。 ・DINレール 形PFP-100N(1,000mm) 形PFP-50N (500mm) ■ 概要 c All Rights Reserved 9419052-0 E 安全上の要点以下に示すような項目は安全を確保する上で必要なことですので必ず守ってくださ...

  • マニュアル

    ... AC/DC 6-60/10-100/30-300mV -VW2 AC/DC 1-10/3-30/15-150V ●Fixing Bracket -VW3 AC/DC 20-200/30-300/60-600V Attach the type K8AB to the DIN rail. ・DIN Rail Type PFP-100N (1,000mm) Type PFP-50N (500mm) -VW1 9kΩ minimum -VW2 100kΩ minimum -VW3 1MΩ minimum Overload Capacity ●Recommended Crimp Terminal 115% of maximum input within range (continuous)/125%, 10s ●Output Rating Recommended Crimp Terminal AWG#16 AC250V, DC30V AI 1-8RD (Phoenix Contact product) AWG#18 AC6A, DC6A AI 0,75-8GY (Phoenix Contact product) AWG#18 Resistance ...

  • マニュアル

    ...い。 緩みがあると、振動・衝撃等で DIN レール、製品本体、配線が外れる原因となります。 3) DIN レールは、35mm 幅(オムロン製 形 PFP-50N/-100N)を使用してください。 4) 製品本体は、M3.5 ねじに適した圧着端子を使用して配線してください。 5) 通電する前に、仕様...

  • マニュアル

    ...ール取り付けピンをすべてロックします。 ③ ④ ・DIN レールは、3箇所以上のねじで取り付けてください。 DIN レール:形 PFP-50N(500mm)/形 PFP-100N(1,000mm) 5-3 5 設置と配線 5.4. ねじ取り付け・ ねじで固定する場合は、下図の寸法で取り付け穴を開け、規定サイズの...

  • マニュアル

    ...ール取り付けピンをすべてロックします。 ③ ④ ・DIN レールは、3箇所以上のねじで取り付けてください。 DIN レール:形 PFP-50N(500mm)/形 PFP-100N(1,000mm) 5-3 5 設置と配線 5.4. ねじ取り付け・ ねじで固定する場合は、下図の寸法で取り付け穴を開け、規定サイズの...

  • マニュアル

    ...い。 緩みがあると、振動・衝撃等でDINレール、製品本体、配線が外れる原因となります。 3) DINレールは、35mm幅(オムロン製 形PFP-50N/-100N)を使用してください。 4) 製品本体は、M3.5ねじに適した圧着端子を使用して配線してください。 5) 通電する前に、仕様...

  • マニュアル

    ...ースを空けた状態であっても下部に発熱する機器を設置しないでください。 〈固定金具〉 ・DINレール 形PFP-100N(1,000mm) 形PFP-50N ( 500mm) ■計測項目を参照ください。 〈外形寸法〉 ・積算電力量パルス出力 トランジスタ出力 (最大負荷電圧:DC 30V 最大負荷電流:30mA ON時...

  • マニュアル

    ...-200A 一次側電流400A定格:形KM20-CTF-400A 一次側電流600A定格:形KM20-CTF-600A ●形KM20-B40/形KM20-B40-FLK 取り付け用固定金具形PFP-100N (1,000mm) 形PFP-50N (500mm) 7 8 9 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 10 11 12 終端抵抗 120Ω(1/2W) 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 3 ・・・最大31台 ■出力パルス周期の求...

  • マニュアル

    ...ԛ Lock it. 2.1 Mounting ・ Removing Pull down on the hook with a flat-blade screwdriver and lift up on the K8AC-H 2TGRCTCVKQP ■ Fixing bracket Use a DIN rail for mounting the K8AC. DIN rail: PFP-100N (1,000mm) ...

  • マニュアル

    ..., prevent looseness. Securely install the DIN rail on the main body. Looseness, if any, causes the DIN rail, the main unit of the product or wiring to come off due to vibration, impact, etc. 3) Use the DIN rail of 35 mm in width (Model ...

  • マニュアル

    ...Make sure that the product is attached to the DIN rail firmly. Loose attachment may cause the DIN rail, main unit of the product and/or wires to be detached due to vibrations and shocks. 3) Use the DIN rail of 35 mm in width (Model ...

  • マニュアル

    ... then tighten the screw to lock the Plate in place. 2 1 End Plates 58 Section 3-1 Installation DIN Track and Accessories Use the DIN Track and DIN Track End Plates shown below. • DIN Track Model numbers: ...

  • マニュアル

    ... then tighten the screw to lock the Plate in place. 2 1 End Plates 93 Section 3-1 Installation DIN Track and Accessories Use the DIN Track and DIN Track End Plates shown below. • DIN Track Model numbers: ...

  • マニュアル

    ... remarks (1) The CS1-series CPU Unit is separated from the Power Supply Unit although the C200H-series CPU Unit is combined with the Power Supply Unit. The two series use different CPU Backplanes. However, the mounting hole positions are the same. (2) The ...

  • マニュアル

    ...) CJ1W-PD022 (DC Power Supply Unit, non-insulated type) CPU Backplane I/O Control Unit 6 C200H-BC031(-□□) C200H-BC051(-□□) C200H-BC081(-□□) C200H-BC101(-□□) Unnecessary CJ1W-PD025 (DC Power Supply Unit) Unnecessary [DIN Track] ...

  • マニュアル

    ...270 90 S8BA-24D24D□□□LF 9-1 外形寸法図 9 参考資料 ■レール取り付け用別売品 ●支持レール(アルミ製) 形PFP-100N 形 PFP-50N 7 .3±0.15 4 .5 3 5±0.3 15 25 10 25 25 1 ,0 00( 5 0 0)※ 10 25 2 7±0.15 15( 5)※ 1 ※: ( )は形...

  • マニュアル

    ... mounting, and bottom surface mounting. The Controller can be easily mounted to or removed from 35-mm DIN Track. TRIG RESET COMIN RUN ERROR NG BUSY NC ALARM COMOUT DIN Track (OMRON) PFP-100N (1 m) PFP-50N...

  • マニュアル

    ...できます。 PWR RUN ERR PERIPHERAL SD RD ERC COMM TP401-SRM02 1 2 3 4 エンドプレート形PFP-M DINレール形PFP-100N(1m) 形PFP-50N(50cm) 形PFP-100N2(1m) コントローラ編 -13 2-4 取付方法 ●取付けかた上部のツメをレールにかけてフックがロックするまで押し込みます。 2 準備 ●取り外し...