全 7206 件が検索されました。(6901 - 6920件を表示)

  • 商品情報

    ...20mA 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -10~60℃ 保存温度 -25~65℃ 使用周囲湿度 25~85% 保存湿度 25~90% 信頼性 期待寿命 10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、...

  • 商品情報

    ...: 20 mA Insulation resistance Between all output terminals and all input terminals/ PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...

  • 商品情報

    ...20mA 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -10~60℃ 保存温度 -25~65℃ 使用周囲湿度 25~85% 保存湿度 25~90% 信頼性 期待寿命 10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、...

  • 商品情報

    ...: 20 mA Insulation resistance Between all output terminals and all input terminals/ PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...

  • 商品情報

    ...20mA 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -10~60℃ 保存温度 -25~65℃ 使用周囲湿度 25~85% 保存湿度 25~90% 信頼性 期待寿命 10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、...

  • 商品情報

    ...Insulation resistance Between all output terminals/alarm outputs and all input terminals/PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...

  • 商品情報

    ...端子一括・アラーム出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -10~60℃ 保存温度 -25~65℃ 使用周囲湿度 25~85% 保存湿度 25~90% 信頼性 期待寿命 10年 (定格入力、50%負荷率、周囲...

  • 商品情報

    ... withstand voltage Between each terminal and non-live-metallic part: 2.5 kV Durability Electrical: 500,000 operations min. Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Shock resistance Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...部間: 2.5kV 耐久性 電気的: 50万回以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁で接地不要) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 9.81N もどりの力(RF) 規格値 最...

  • 商品情報

    ...部間: 2.5kV 耐久性 電気的: 50万回以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁で接地不要) 03 小形封入スイッチ SHL-D55-01MR VCTF 3M https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SHL-D55-01MR_...

  • 商品情報

    ...動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 03 小形封入スイッチ SHL-D55-L3MR VCTF 3M https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SHL-D55-L3MR_VCTF_3M/ 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁で接地不要) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 9.81N もどりの力(RF) 規格値 最...

  • 商品情報

    ...動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 03 小形封入スイッチ SHL-D55-L4MR VCTF 3M https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SHL-D55-L4MR_VCTF_3M/ 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁で接地不要) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 9.81N もどりの力(RF) 規格値 最...

  • 商品情報

    ...部間: 2.5kV 耐久性 電気的: 50万回以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 03 小形封入スイッチ SHL-D55-MR VCTF 1M https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SHL-D55-MR_VCTF_1M/ 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁で接地...

  • 商品情報

    ...部間: 2.5kV 耐久性 電気的: 50万回以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 03 小形封入スイッチ SHL-D55-MR VCTF 3M https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SHL-D55-MR_VCTF_3M/ 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁で接地...

  • 商品情報

    ... withstand voltage Between each terminal and non-live-metallic part: 2.5 kV Durability Electrical: 500,000 operations min. Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Shock resistance Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...部間: 2.5kV 耐久性 電気的: 50万回以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁で接地不要) 03 小形封入スイッチ SHL-D55 https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SHL-D55/ 動作に必...

  • 商品情報

    ... withstand voltage Between each terminal and non-live-metallic part: 2.5 kV Durability Electrical: 500,000 operations min. Mechanical: 10 million operations min. Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude Shock resistance Destruction: 1,000 m/...

  • 商品情報

    ...部間: 2.5kV 耐久性 電気的: 50万回以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁で接地不要) 動作に必要な力(OF) 規格値 最大 9.81N もどりの力(RF) 規格値 最...

  • 商品情報

    ...部間: 2.5kV 耐久性 電気的: 50万回以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁で接地不要) 03 小形封入スイッチ SHL-Q2155-01MR VCTF 3M https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SHL-Q2155-01MR_...

  • 商品情報

    ...部間: 2.5kV 耐久性 電気的: 50万回以上機械的: 1000万回以上 耐振動 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 03 小形封入スイッチ SHL-Q2155-MD VCTF 3M https://www.fa.omron.co.jp/product/item/SHL-Q2155-MD_VCTF_3M/ 保護構造 IP67 感電保護クラス Class II (二重絶縁で接地...