全 7206 件が検索されました。(6881 - 6900件を表示)
- 商品情報
...造 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存温度 -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下 保存...
- 商品情報
...: 20 mA Insulation resistance Between all output terminals and all input terminals/ PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...
- 商品情報
...造 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存温度 -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下 保存...
- 商品情報
...: 20 mA Insulation resistance Between all output terminals and all input terminals/ PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...
- 商品情報
...造 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存温度 -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下 保存...
- 商品情報
...: 20 mA Insulation resistance Between all output terminals and all input terminals/ PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...
- 商品情報
...造 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存温度 -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下 保存...
- 商品情報
...: 20 mA Insulation resistance Between all output terminals and all input terminals/ PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...
- 商品情報
...20mA 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存温度 -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下 保存...
- 商品情報
...: 20 mA Insulation resistance Between all output terminals and all input terminals/ PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...
- 商品情報
...20mA 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存温度 -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下 保存...
- 商品情報
...: 20 mA Insulation resistance Between all output terminals and all input terminals/ PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...
- 商品情報
...20mA 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存温度 -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下 保存...
- 商品情報
...: 20 mA Insulation resistance Between all output terminals and all input terminals/ PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...
- 商品情報
...20mA 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -10~60℃ 保存温度 -25~65℃ 使用周囲湿度 25~85% 保存湿度 25~90% 信頼性 期待寿命 10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、...
- 商品情報
...: 20 mA Insulation resistance Between all output terminals and all input terminals/ PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...
- 商品情報
...20mA 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -10~60℃ 保存温度 -25~65℃ 使用周囲湿度 25~85% 保存湿度 25~90% 信頼性 期待寿命 10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、...
- 商品情報
...: 20 mA Insulation resistance Between all output terminals and all input terminals/ PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...
- 商品情報
...20mA 絶縁抵抗 (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s2、6方向 各3回 使用周囲温度 -10~60℃ 保存温度 -25~65℃ 使用周囲湿度 25~85% 保存湿度 25~90% 信頼性 期待寿命 10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、...
- 商品情報
...: 20 mA Insulation resistance Between all output terminals and all input terminals/ PE terminals: 100 MΩ min., at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours Shock resistance 150 m/...