全 2268 件が検索されました。(661 - 680件を表示)

  • カタログ

    ..._4_5 E5ER Digital Controllers offer high speed, high precision, and multiple I/O and use a 5-digit, 3-row LCD display for high visual clarity. • A short sampling period of 50 ms enables use in applications requiring high-speed response. • PV, ...

  • カタログ

    ... mA max. Current flow: Approx. 7 mA per contact Setting method Digital setting using front panel keys Indication method 11-segment digital display and individual indicators (7-segment display also possible) Character height: PV: 7.5 mm, SV: 3.6 mm Multi ...

  • カタログ

    ...補正値を入力するレベルです。 AT(オートチューニング) 、通信書込の許可/禁止の切り替え、 調節感度の設定、マルチ SP の設定、入力補正値の設定の他、 PID定数があります。 調整レベルからは初期設定レベル、プロテクトレベル、および運転レベル...

  • カタログ

    ..., contributing to greater reductions in the time required for communications program development. ● For example, set 10 Units in 10 minutes. ● Batch download using the personal computer. ● Debugging is easy using the personal computer. Trigger ASC DM000 K Sd ← Converts ...

  • カタログ

    ...ます。 ●例えば10台設定に10分 ●パソコンによる一括ダウンロード ●パソコンによる楽々デバッグ トリガ ASC ← SPデータをASCIIコードに変換 DM000 K Sd トリガ FSC C S Sf ← FSCを計算 TDX S C N ← コマンド送信 RXD D C N ← レスポンス受信 CMP De #3030 ← 終了コード確...

  • カタログ

    ...Number of input and control points Input points: 2, Control points: 2 Setting method Via communications or using the Setting Display Unit (E5ZN-SDL *) Control method 2-PID or ON/OFF control Other functions Heater burnout detection function, transfer output function Multi-...

  • カタログ

    ...方式 2自由度PIDまたはON/OFF制御 その他の機能 ヒータ断線検知機能、伝送出力機能、イベント入力によるマルチSPまたはRUN/STOP切換え 使用周囲温度 −10∼+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/ 3年保証時:−10∼+50℃(ただし、結露または氷結しないこ...

  • カタログ

    ...Press the U and D Keys to set the set point to 150°C. Check the alarm type. Process value/ set point M Press the U and D Keys to set the alarm value to 30°C. PV/SP After AT execution. Alarm value 1 M To operate Select "Run" using the U and D Keys. M During AT execution. To stop Press the Adjustment Level Key for less than one second. Adjustment Level AT execution ...

  • カタログ

    ...を入力するレベルです。 AT (オートチューニング) 、通信書き込みの許可/禁止の切り替え、 調節感度の設定、マルチ SP の設定、入力補正値の設定の他、 ヒータ断線警報の設定、PID定数などがあります。 調整レベルからは初期設定レベル、プロテクト...

  • カタログ

    ...[-] E80 データシート 圧力表示ユニット E80 CSM_E80_DS_J_3_1 形E8Y-SP-05に対応する 1チャンネル圧力表示ユニット • 圧力センサ 形E8Y-SP-05/別売・専用防爆バリア形NZB213R174(株式会社中村電機製作所製)と組合せて危険雰囲気での遠隔制御を実現 • 視認性...

  • カタログ

    ...ィルタ、直線近似、折線近似、開平演算、加算平均、移動平均等) ・ON/OFFタイマ・加熱・冷却制御(位置比例タイプはできません) ・SP設定リミッタ、SP変化率リミッタ、操作量変化率リミッタ、キープロテクト選択、簡易プログラム等・カスケード制御(2入力...

  • カタログ

    ...対応 Easy EWシリーズソフトウェア 動作環境 OS・サービスパック Microsoft Windows XP(32bit)SP3 以上 Microsoft Windows Vista(32bit)SP2 以上 Microsoft Windows 7(32bit/64bit)SPなし 以上 Microsoft Windows 10(32bit/ 64bit) 注. EasyEW-ManagerはWindows 10に対応していません。 フレームワーク .NET Framework 3.5 SP1以降 画面サイズ 1024×768ピクセル以上の解像度、...

  • カタログ

    ...対応 Easy EWシリーズソフトウェア 動作環境 OS・サービスパック Microsoft Windows XP(32bit)SP3 以上 Microsoft Windows Vista(32bit)SP2 以上 Microsoft Windows 7(32bit/64bit)SPなし 以上 Microsoft Windows 10(32bit/ 64bit) 注. EasyEW-ManagerはWindows 10に対応していません。 フレームワーク .NET Framework 3.5 SP1以降 画面サイズ 1024×768ピクセル以上の解像度、...

  • カタログ

    ...格カラー 小型デジタルカメラ (単体) 小型カメラ用レンズが必要 ◎形FZ-SPC 30万画素ペンタイプモノクロ ◎形FZ-SP カラー ハイスピードカメラ(単体) ◎形FZ-SHC 30万画素 レンズが必要モノクロ ◎形FZ-SH インテリジェントコンパクトカメラ 広視野タ...

  • カタログ

    ...Cameras Appearance Type Digital Cameras Model Color FZ-SC Monochrome FZ-S Color FZ-SC2M Monochrome FZ-S2M Color FZ-SFC Monochrome FZ-SF Color FZ-SPC Monochrome FZ-SP Color FZ-SHC Monochrome FZ-SH Remarks 300,000-pixels Lens required Digital Cameras Small Digital Cameras Small Digital Cameras High-speed Cameras Intelligent Compact Cameras 2 million pixels 300,000-pixel flat type Lens for small cameras required 300,000-pixel pen type 300,000-pixels Lens required Wide View (Long-distance) Color FZ-SQ100F Wide View (Short-distance) Color FZ-SQ100N Standard Color FZ-SQ050F Narrow View Color...

  • カタログ

    ...Standard Models FLV Series ●Lighting Controller Product type Lighting Controller Model FL-TCC1 Input voltage Supplied from applicable camera. Applicable camera FH-S/SC/S02/SC02/S04/SC04, FZ-S/SC/S2M/SC2M/S5M2/SC5M2/SH/SHC/SF/SFC/...

  • カタログ

    ...Standard Models FLV Series Lighting Controller Product type Lighting Controller Model FL-TCC1 Input voltage Supplied from applicable camera. Applicable camera FH-S/SC/S02/SC02/S04/SC04, FZ-S/SC/S2M/SC2M/S5M2/SC5M2/SH/SHC/SF/SFC/...

  • カタログ

    ...Standard Models FLV Series Lighting Controller Product type Lighting Controller Model FL-TCC1 Input voltage Supplied from applicable camera. Applicable camera FH-S/SC/S02/SC02/S04/SC04, FZ-S/SC/S2M/SC2M/S5M2/SC5M2/SH/SHC/SF/SFC/...

  • カタログ

    ...レンズ標準レンズ テレセントリックレンズ 耐振動衝撃レンズ ― ― 形FZ-SF/SFC FZ-LESシリーズ 68ページ形FZ-SP/SPC 30万画素 形FZ-S/SC 1/3インチ相当 VS-MCAシリーズ SV-Vシリーズ 77ページ 69ページ VS-MCシリーズ VS-TCHシリーズ 形FH-SM/SC 73ページ...

  • カタログ

    ... ダ ー ド モ デル レンズの選び方 ■画像処理システム FH/FZシリーズ使用カメラ 解像度 推奨レンズ 形式 形FZ-SP/SPC/SF/SFC 標準レンズ テレセントリックレンズ 耐振動衝撃レンズ 一般的な検査用レンズ。 広い視野を確保したい、レンズとワーク...