全 44873 件が検索されました。(6661 - 6680件を表示)

  • マニュアル

    ...%DU'LVSOD\'DWD M wtpt %DU'LVSOD\6FDOLQJ 8SSHU/LPLW off 6HWWLQJ&KDQJH3URWHFW 5HVWULFWVFKDQJHVWRVHWWLQJV E\RSHUDWLQJWKHIURQWSDQHONH\V 50.0 sp-0 on M prlp 0 ,QSXWHUURU &KHFNWKHVHWWLQJRIWKH,QSXW7\SHSDUDPHWHU FKHFNWKHLQSXWZLULQJDQGFKHFNIRUEURNHQRU VKRUWVLQWKHWHPSHUDWXUHVHQVRU ...

  • マニュアル

    ...Thank you for purchasing the OMRON E5ED-H Digital Controller. This manual describes the functions, performance, and application methods needed for optimum use of the product. Please observe the following items when using the product. • This product is designed for use by qualified personnel with ...

  • マニュアル

    ...Thank you for purchasing the OMRON E5EN-H Digital Controller. This manual describes the functions, performance, and application methods needed for optimum use of the product. Please observe the following items when using the product. • This product is designed for use by qualified personnel with ...

  • マニュアル

    ... jig to perform maintenance without removing the terminal leads. Refer to the E5@C Digital Controllers User’s Manual (Cat. No. H174) for detailed procedures. * Setup Tool ports are provided on the side and bottom of the Digital Controller. Use these ports to connect ...

  • マニュアル

    ... Warnsymbole 35 (3) (1) E5L-C □ (5) (2) 70.4 64 (4) 45 6.4 䎨䎘䎯㪦㪥㪪㪭 35 (6) ḥ Fig.1 (7) (8) (9) (10) E5L-A□ 䎖䎃 䎕䎃 䎕䎃 䎔䎃 䎗䎃 䎘䎃 䎙䎃 䎛䎃 (2) 䎜䎃 䎔䎓䎃 䎔䎕䎃 䎔䎖䎃 䎕䎘䎓䎹䎤䎦 䱊䎃䎔䎓䎤䎃䎃 (3) 䎗䎃 (2) 䎘䎃 䎙䎃 䎛䎃 䎜䎃 䎔䎓䎃 䎔䎕䎃 䎔䎖䎃 䎔䎗䎃 ᵒᴾ...

  • マニュアル

    ...ント 10−7kg・m2 以下 茶 18±0.2 29 1.5 1.5 10 2 8 Vcc (DC5∼12V( )) +15% Vcc (DC12∼24V( )) −10% 黒,白,橙 出力 (黒:A相,白:B相,橙:Z相) DC30V 30mA以下 2−M3 深サ4 φ4 6 0V 茶 青 ■ 外形寸法 0V 出力 (黒:...

  • マニュアル

    ...の要点 E6B2 主回路 35mA 以下 3.3Ω DC30V 以下 0V (青) CWZ3E E6B2 主回路 NPN トランジスタ 20mA 以下 出力信号 (A、 B、 Z相とも同様) (黒:A相、 白:B相、 橙:Z相) 形式項目 電源電圧 AM26LS31 相当 E6B2 主回路 CWZ5B 3.9Ω E6B2 主回路 E6B2-CWZ3E DC5~12V( 0.6W以下 (100mA以下) 出力形態 E6B2-CWZ6C ) DC5~24V( +10% - 5% び消費電...

  • マニュアル

    ...CWZ3E E6B2 主回路 NPN晶体管 20mA以下 3.3Ω AM26LS31 相当品 CWZ5B E6B2 主回路 3.9Ω CWZ5G E6B2 主回路 输出信号 A相、B相、Z相为相同回路 (黑:A相、白:B相、橙:Z相) 0V(蓝) CWZ1X 6.2Ω 3.9Ω 35mA以下 PNP晶体管 DC5V(褐) 非反转输出 ...

  • マニュアル

    ...がかかり、破損する恐れがあります。 取付時には十分注意してください。 ■種類と定格 30mA max. 24Ω 黒、白、橙出力信号 (A、B、Z相とも同様) 30mA max. 7.5Ω 青 CWZ3EH 茶 2kΩ 0V 出力形態 (A、B、Z相とも同様) 35mA max 青 コンプリメンタリ出力 出力容量 出力電圧 VH = Vcc -3V 以上 (...

  • マニュアル

    .... * 40 ・Vinyl-insulated round corld Out dia 6 (10 / 7 / dia 0.18 ) stndard 2m. ■MOUNTING ・Processing of mounting holes when using the accompanying fixture. The following notice applies only to products that carry the CE mark: NOTICE: This is ...

  • マニュアル

    ...)操作・保守の安全を確保するため、高電圧機器や動力機器から離して設置してください。 茶 Vcc(DC5V±5%) 黒 白 橙 出力 (黒:A相,白:B相,橙:Z相) 20mA max. DC24V max. 青 0V GND(本体) 茶 Vcc (DC5V±5%) 黒 白 橙 出力 (黒:...

  • マニュアル

    ...外形寸法図 ST 1-1 E8FC-YA-N10A E8FC-YA-N15A E8FC-YA-N20A E8FC-YA-N25A 設定編 2 ● 警告表示 対応口径(センサ取付側) (図A) OUT1 設置編 < 専用アダプタ > E8FC-YA-R10A E8FC-YA-R15A E8FC-YA-R20A E8FC-YA-R25A 配管継手 (図D) 1 長辺 (上流側) 筐体保持部下視図 アダプタ 水流 l mm % °C 注意 正しい取扱いを...

  • マニュアル

    ...温度値出力 上位 8bit Temperature value output: Upper 8bit *1 1 0 83 84 bit 7 6 5 4 3 2 1 0 * 5 6 9 6 3 5 6 - 6 A * 2022 All Rights Reserved. PD5 7 6 5 4 割り当て Assignment 詳細 Details 単位表示灯 (l/min) Unit indicator (l/min) 0:消灯 1:点灯 0: OFF, 1: ON 単位表示灯(%) Unit indicator(%) 0:消灯 1:点灯 0: OFF, 1: ON 単位表示灯(℃) Unit indicator(° C) 0:...

  • マニュアル

    ... GXシリーズ E8FC-YA-N10A E8FC-YA-N15A E8FC-YA-N20A E8FC-YA-N25A 設定編 2 ST 外形寸法図 下流側直管長 200mm 以上(推奨) (図A) OUT1 1-1 形形形形 ※1 < 推奨配管継手 > KITZ 社製 PTZ-10A PTZ-15A PTZ-20A PTZ-25A 計測部 OUT2 設置編 ST 正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程...

  • マニュアル

    ...や、EEPROM の情報など回復可能な要因で動作続行できない状態である場合の診断出力 Diagnostic output for the case in which operation cannot be continued due to a recoverable cause such as external interference and EEPROM information. 重度異常 Error センサ内部のハードウェアに異常が発生しており、交換や再起動が必要な場合の診断...

  • マニュアル

    ...。 ただし、次に掲げる用途であっても、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...

  • マニュアル

    ...ドウェアに異常が発生しており、交換や再起動が必要な場合の診断出力 Diagnostic output for the case in which replacement or restart is required due to the occurrence of a hardware error inside the sensor. 重度異常 Error ○ 初期値 Default value 68 外部障害や、EEPROM の情報など回復可能な要因で動作続行できない状態である場合の...

  • マニュアル

    ...。 ただし、次に掲げる用途であっても、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...

  • マニュアル

    ...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...

  • マニュアル

    ...。 ただし、次に掲げる用途であっても当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。 (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全...