全 41926 件が検索されました。(621 - 640件を表示)
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 形K8AK-AS2台以上の取りつけ間隔と入力電流との関係(参考値) 取りつけ間隔と入力電...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 形K8AK-AW2台以上の取りつけ間隔と入力電流との関係(参考値) 取りつけ間隔と入力電...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 IP40(端子部 : IP20) 条件付短絡電流 1000A 形K8AK-PHを2台以上取りつけ時の間隔と周囲温度の関係(参考...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 形K8DS-PMを2台以上取りつけ時の間隔と周囲温度の関係(参考値) 取りつけ間隔と周...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 形K8DS-PUを2台以上取りつけ時の間隔と周囲温度の関係(参考値) 取りつけ間隔と周...
- 商品情報
...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 形K8AK-PAを2台以上取りつけ時の間隔と周囲温度の関係(参考値) 取りつけ間隔と周...
- 商品情報
...極端子間 AC250V(TTP時) 各端子と非充電金属部間 AC1,000V(M5タイプは600V) 振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm *2 衝撃 耐久 最大1,000m/s 2 誤動作 最大300m/s 2 *3 使用周囲温度 −10~+70℃(ただし、 氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~95%RH アクチュエータ強度 14.7N *4 質量 ス...
- 商品情報
...:1,500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 *形K8DT-AS□TDは対象外です。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外...
- 商品情報
...:1,500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 *形K8DT-AW□TDは対象外です。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外...
- 商品情報
...:1,500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資...
- 商品情報
...:1,500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資...
- 商品情報
...:1,500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 *1. 工業用電磁環境(EN/IEC61326-1第2表) *2. 形K8DT-LS1TDは対象外です。 メニュー 商品の特長 形...
- 商品情報
...波 正負 パルス幅1μs/100ns 1,500V入力端子コモン/ノーマル 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料...
- 商品情報
...波 正負 パルス幅1μs/100ns 1,500V入力端子コモン/ノーマル 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料...
- 商品情報
...波 正負 パルス幅1μs/100ns 1,500V入力端子コモン/ノーマル 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料...
- 商品情報
...:1,500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 3軸6方向3回 保護構造 端子部 IP20 *工業用電磁環境(EN/IEC61326-1第2表) 設定範囲 ●形K8DT-TH1 ℃選択時 °F選択時 ●形K8DT-TH2 ℃選択時 °F...
- 商品情報
... 1分間 漏れ電流10mA以下 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s 2 X、 Y、 Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/...
- 商品情報
...-ACN 振動 限時要素整定値の80%の電流を通電し、表記振動を加えたとき、誤動作・誤表示なし 振動数 (Hz) 複振mm(加速度m/s 2 ) 加振時間 (s) 前後 左右 上下 10 5(9.8) 2.5(4.9) 30 16.7 0.4(1.96) 600 衝撃 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/...
- 商品情報
... 最小動作値、最小動作時間整定にて、無通電状態で表記振動を加えた時、誤動作・誤表示なし 振動数(Hz) 複振mm(加速度m/s 2 ) 加振時間(s) 前後 左右 上下 10 5(9.8) 2.5(4.9) 30 16.7 0.4(1.96) 600 衝撃 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/...
- 商品情報
...形K2GR-AV1 形K2GR-AC1 振動 最小動作値、無通電状態で表記振動を加えた時、誤動作誤表示なし 振動数 (Hz) 複振mm(加速度m/s 2 ) 加振時間 (s) 前後 左右 上下 10 5(9.8) 2.5(4.9) 30 16.7 0.4(1.96) 600 衝撃 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/...