全 41926 件が検索されました。(721 - 740件を表示)
- 商品情報
...耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2KV(電源ライン) 耐振動(動作時) 5~9Hz 振幅3.1mm, 9~150Hz 9.8m/s XYZ各方向30分 耐衝撃(動作時) 147m/s 2 XYZ各方向3回 質量 500g以下 保護構造 前面操作部:IP65防油形 *3 電池寿命 電池寿命 5年(25℃) 対応規格 EC指令、cULus(UL508認定) *1.表示部...
- 商品情報
...常通知コネクタ、FGと電源一括間) EMI/EMS EN61000-6-4:2007/EN61000-6-2:2005 耐振動 JIS C60068-2-6準拠 5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s 2 耐衝撃 JIS C60068-2-27準拠 196m/s 2 構造 盤内内蔵型 使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 使用周囲温度 0℃~+55℃(ただし、氷結お...
- 商品情報
...幅0.75mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 衝撃 耐久 300m/s 2 3軸各方向 誤動作 100m/s 2 3軸各方向 寿命 機械的 1,000万回以上 電気的 10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷) * 質量 形H5CR-L 約105g、形H5CR-...
- 商品情報
... 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 衝撃 耐久 裏面接続ソケット(形P7M-06P)取りつけ時:1,000m/s 2 表面接続ソケット(形P7MF-06(-D))取りつけ時:500m/s 2 誤動作 100m/...
- 商品情報
...項目 仕様・性能 通信電源電圧 DC14~26.4V 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐振動 10~150Hz、複振幅0.7mmまたは50m/s 2 耐衝撃 150m/s 2 (3軸6方向各3回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度 −10~+...
- 商品情報
... DC14~26.4V I/O電源電圧*1 DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s 2 X、Y、Z各方向80min 耐衝撃 150m/s 2 (3軸6方向各3回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回...
- 商品情報
...間) 静電気耐力 8kV(誤動作) 振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 誤動作 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 衝撃 耐久 300m/s 2 6方向 各3回 誤動作 100m/s 2 6方向 各4回 寿命 機械的 1,000万回以上 電気的 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷) 保護構造 IP-30 停電記...
- 商品情報
...%RH以下(結露なきこと) 保存周囲温度 −10~+55℃(氷結なきこと) 保護構造 IP67(IEC 60529規格) 耐振動 10~5 00Hz、片振幅 0.75mm、加速度 100mm/s 2 の可変振動を 上下、左右、前後の6方向に1掃引11分間で10掃引後、交信特性に異常がないこと 耐衝撃 500mm/...
- 商品情報
...,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h 誤動作 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 衝撃 耐久 1,000m/s 2 6方向 各3回 誤動作 150m/s 2 6方向 各3回 寿命 機械的 1,000万回以上(無負荷 開閉ひん度1,800回/h) 電気的 20万回以上(AC250V ...
- 商品情報
...(パルス幅100ns、立ち上がり1ns ) 振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 誤動作 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 衝撃 耐久 300m/s 2 6方向 各3回 誤動作 100m/s 2 6方向 各2回 寿命 機械的 1,000万回以上 電気的 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)*1 停電記憶方式 *...
- 商品情報
...イッチ部:誤動作 4kV、破壊 8kV 振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 衝撃 耐久 294m/s 2 3軸各方向 各3回 誤動作 196m/s 2 3軸各方向 各3回 質量 約115g 取得規格 詳細は、カタログの「規格認証機種一覧表」をご覧く...
- 商品情報
...アル・・・98N以下、スラスト・・・98N以下 摩擦トルク 12mN・m以下 49~147mN・m 2.9mN・m以下 耐振動 振動数範囲10~500Hz全振幅1.5mmまたは98m/s 2 のいずれか小さい方試験時間X、Y、Z3方向各2h 耐衝撃 4.9km/s 2 X、Y、Z 3方向 各3回 保護構造 防滴、防油形IP52f(JEM) 最大ケ...
- 商品情報
...までの時間 消費電力 18W以下(DC12V 1.5A以下)(カメラ、ストロボコントローラ含む) 耐振動 10~150Hz片振幅0.35mm(加速度最大50m/s 2 )、3方向各8分10回 耐衝撃 150m/s 2 6方向各3回 周囲温度 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと) 周囲湿度 ...
- 商品情報
...以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 耐電圧 AC250V 50/60Hz 1min バウンシング 5ms以下 振動 誤動作 10~ 55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 耐久 最大1,000m/s 2 耐久性 10万回以上 質量 約0.2g 保護構造 IEC IP67 洗浄 可 動作特性 タイプ 形B3SN-3000 シリーズ 形B3SN-G シリーズ 動作に必要な力(OF) 1....
- 商品情報
...れ電流 5μA以下 絶縁抵抗 入出力間 100MΩ以上 耐電圧 入出力間 AC4,000V 1min 振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃 1,000m/s 2 保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH 質量 約18g MTTFd(参考値) 1,...
- 商品情報
...(AC200Vにて) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5a) 衝撃 1,000m/s 2 保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 -30~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45~...
- 商品情報
...(DC26Vにて) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃 1,000m/s 2 保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45~...
- 商品情報
....4Vにて) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃 1,000m/s 2 保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 -30~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45~...
- 商品情報
...点間 空間:8mm、沿面:8mm 振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃 耐久 1,000m/s 2 誤動作 励磁:200m/s 2 、無励磁:100m/s 2 耐久性 機械的 AC1,000万回以上、DC2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) 電気的 10万回以上(定格...
- 商品情報
.../60Hz 1min 充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min 振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm *2 衝撃 耐久 最大500m/s 2 誤動作 最大300m/s 2 *1 *2 耐久性 機械的 10万回以上 電気的 5万回以上 保護構造 IP00 感電保護クラス ClassⅠ 使用周囲温度 -65~+...