全 173 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • 商品情報

    ....については当社までお問い合わせください。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形D4B-□N 直接開路動作機構付き 対象外 対象外 ○ 直接開路動作機構なし ○ 対象外 形D4F 直接開路動作機構付き 対象外 ○ 直接開路動作...

  • ...CV500-TDL* CV500-TER* CV500-Z* 上記以外のCV500-* CV1000*/CV2000* CVM1-CLK* CVM1-LK401 CVM1-PA* CVM1D INSTALLATION GUIDE CVM1D-PA* 上記以外のCVM1* CXONE-* D D2*/D3* D4A* D4B* D4C* D4D* D4E* D4F*/D4G*/D4J* D4MB*/D4MC* D4N*/D4S* D4W-*/D4Z-* D40A-* D40B-* D40Z-* D5A*/D5B*/D5C*/D5F* D5M-*/D5S-* D5SN-T* 上記以外のD5SN-* D5V* D5R-* D6B* D6F* D7* D9M* DCA* DCN* DL* DRS1-T* DRS2* DRS3* DRT1* DRT2-AD* 上記以外のDRT2* DST1* DRTA-N* DX100-* DZ* E E22-*/E2A*/E2B* E2C-* E2CA-A*...

  • ...CSM_SafetyLimitSwitch_ST_J_1_5 セーフティリミットスイッチ機能/仕様一覧セレクション形式商品名称 形D4N 形D4N-□R 形D4F 形D4B-□N 小形セーフティ・リミットスイッチ 小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ 小形セーフティ・リミットスイッチ セー...

  • 商品情報

    ...4 5 6 7 8 9 セーフティリミットスイッチの商品でD を頭文字とするものは、以下の 4 商品です。 D4B-□N D4F D4N D4N-□R 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...

  • カタログ

    ... Head surface. 21 D4JL/D4JL-SK40 Application Examples Highest achievable PL/ safety category PLe/4 equivalent Model Stop category Reset 0 Manual Guard Lock Safety-door Switch D4JL-@RFA-@@ (Mechanical Lock Type) Safety Limit Switch D4N/D4F/...

  • カタログ

    ...M20 P=1.5 1/2-14NPT 14 dia. 12 D4NL Application Examples Highest achievable PL/ safety category PLe/4 equivalent Model Guard Lock Safety-door Switch D4NL-@C@A-@, -@G@A-@ (Mechanical Lock Type) Safety Limit Switch ...

  • カタログ

    ... close. 4 111 max. 5 G9SA-P Application Examples G9SA-301-P (24 VDC) with 2-channel Limit Switch Input/Manual Reset Highest achievable PL/ safety category Model Stop category Reset 0 Manual Safety Limit Switch ...

  • カタログ

    ....5 max. 70 111 max. 6 G9SA Application Examples G9SA-301 (24 VAC/VDC) with 2-channel Limit Switch Input/Auto-reset Highest achievable PL/ safety category Model Stop category Reset 0 Auto Safety Limit Switch ...

  • カタログ

    ...4 G9SB Application Examples G9SB-2002-A (24 VAC/VDC) or G9SB-3012-A (24 VAC/VDC) with 2-channel Limit Switch Input/Auto-reset Highest achievable PL/ safety category Model Stop category Reset 0 Auto Safety Limit Switch ...

  • カタログ

    ...Setting Error Short circuit between safety inputs Fault of internal relay OFF-delay setting error 6 Applications Molding machine Safety circuit for machine Safety relay unit G9SE Door position and open/close detection Safety limit switch ...

  • カタログ

    ...(6) (See note 2.) Note: 1. Above outline drawing is for -RC terminal type. 2. For -RC terminal type only. G9SX-AD@/BC/EX Application Examples Model Emergency Stop Switch A165E/A22 Flexible Safety Unit G9SX-BC202 Safety Limit Switch ...

  • マニュアル

    ..., or the power supply is unstable. • Although the actuator is operating, power is supplied constantly. Inflow of fluid into the switch • The contact does not turn ON or is unstable. • The contact is constantly powered on. D4N D4F ...

  • マニュアル

    ...スイッチ内部へ液体が侵入する <接触不良> ・接点が ON しない、 または不安定・接点が常時導通 形 D4N 形 D4F 形 D4B-□N 形 D4N-□R 故障事象に至る直接原因 未然防止のチェックポイント (対策) 接触不安定となっている ・ アクチュエータの ON/OFF 動作を、接点...

  • マニュアル

    ...IN11 T2 G T0 T1 T1 G 11 E1 S1 CLOSE Safety Guard E1:DC24V電源(形S8□□) S1:セーフティリミットスイッチ(形D4D、形D4B) (強制開離接点) S2:リミットスイッチ S3:リセットスイッチ 12 23 S2 S3 24 ■ コンフィグレーションパラメータグループ安全入力 0 Safety Input0 パラメータ名 0008 0009...

  • マニュアル

    ... configuration when using the DST1-ID12SL-1 is shown below. Wiring V IN0 IN1 IN 11 T2 E1: 24-V DC Power Supply (S8@@) G T0 T1 T1 G S1: Safety Limit Switch (D4D or D4B) (positive opening mechanism) S2: Limit switch E1 S3: Reset switch 11 S1 GND 12 23 S3 S2 24 Configuration Parameter group Safety Input 0 Safety Input 1 Safety Input 11 Test Output 0 Test Output 1 Test Output 2 Parameter name 0008 0009 0054 0055 0012 0013 0052 0053 0064 0001 0002 0003 Safety Input 0 Channel Mode Safety Input 0 Test Source...

  • 商品情報

    ...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 D4B-2A71N Yes Yes Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...

  • 商品情報

    ...品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 セーフティ/セーフティリミットスイッチ D4B D4B-2111N 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品...

  • 商品情報

    ...品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 セーフティ/セーフティリミットスイッチ D4B D4B-2115N 対応済み セーフティ/セーフティリミットスイッチ D4B D4B-2115N-KGM 対応済み セーフティ/セーフティリミットスイッチ ...

  • 商品情報

    ...品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 セーフティ/セーフティリミットスイッチ D4B D4B-2116N 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品...

  • 商品情報

    ...品カテゴリ 形 形式仕様 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 ダウンロード リスト ※3 セーフティ/セーフティリミットスイッチ D4B D4B-2170N 対応済み ”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品...