全 173 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • ...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 A2W D4B-□N D4BL D4BS D4F D4GS-N D4JL / D4JL-SK40 D4N D4N-□R D4NH ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・...

  • 推奨代替品ガイド

    ...セイフティ・リミットスイッチ 形D4Bシリーズ 生産中止のお知らせ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...以下商品の一部 生産終了のお知らせ 小形重装備リミットスイッチ 形D4A、セーフティ・リミットスイッチ 形D4B-N、小形リミットスイッチ 形D4C、形D4CC、形HL、小形封入スイッチ 形D4E、形SHL、小形セーフティ・リミットスイッチ 形D4F、形D4N、セミコンパク...

  • 推奨代替品ガイド

    ...セーフティ・リミットスイッチ 形D4B-□Nシリーズ一部商品 生産終了のお知らせ 2011年9月1日発行 生産終了予定商品 推奨代替商品 セーフティ・リミットスイッチ セーフティ・リミットスイッチ 形D4B-1□□□N 形D4B-3□□□N 形...

  • カタログ

    ...[-] D4B-[]N Data Sheet Safety Limit Switch D4B-@N CSM_D4B-_N_DS_E_10_12 Robust safety limit switch with metal housing Slow-action and snap-action contact with certified direct opening operation certification • Direct opening mechanism (NC contacts only) added to enable opening contacts when faults occur, such as fused contacts. • Safety of lever settings ensured using a mechanism that engages a gear between the operating position indicator plate and the lever. • Equipped with a mechanism that indicates the applicable operating zone, as well as push-button switching to control left and right motion. • Head seal structure ...

  • マニュアル

    ...[0685887-7M] D4B-□N セーフティ・リミットスイッチ 取扱説明書 (日/英/中語)...

  • カタログ

    ...[-] D4B データシート...

  • 推奨代替品ガイド

    ...一部 生産終了時期 ● セーフティ・ドアスイッチ形D4BSシリーズの一部 2001年3月末 2002年4月末 生産終了商品形D4B-1110N 形D4B-1117N-LE 形D4B-1119N . 形D4B-111EN BY JPN 形D4B-1371N 形D4B-1513N. 形D4B-1A12N 形D4B...

  • 商品情報

    ...D2LS D2MC D2MQ D2QW D2RV D2S D2SW D2SW-P D2VW D2X D3C D3D D3DC D3M D3SH D3SK D3V-01 D40A / G9SX-NS D40A-2 D41D D41G D4A-□N D4B-□N D4BL D4BS D4C D4CC D4E-□N D4ER-□N D4F D4GS-N D4JL / D4JL-SK40 D4MC D4N D4N-□R D4NH D4NL D4NS / D4NS-SK D4SL-N D5B D5R D6F-A5 D6F-A6 D6F-A7 / -L7 / -N7 D6F-A7D / -AB71D D6F-AB71 D6F-P D6F-V D6F-W D6T D7E D7S DCA2 / DCN3 / XS4 DCN4-□□4D DRT1-COM DRT2-AD04 / AD04H / DA02 DRT2-ID08(-1) / OD08(-1) / □D16(-1) DRT2-ID16TA(-1) / ...

  • 商品情報

    ...5 6 7 8 9 セーフティの商品でD を頭文字とするものは、以下の 16 商品です。 D40A / G9SX-NS D40A-2 D41D D41G D4B-□N D4BL D4BS D4F D4GS-N D4JL / D4JL-SK40 D4N D4N-□R D4NH D4NL D4NS / D4NS-SK D4SL-N ページ先頭へ戻る セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム セーフティレー...

  • 商品情報

    ...、形NX-SL/SI/SOを組み合わせてご使用ください。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC規則 低電圧規則 機械規則 形D4B-□N 直接開路動作機構付き 対象外 対象外 ○ 直接開路動作機構なし ○ 対象外 形D4F 直接開路動作機構付き 対象外 ○ 直接開路動作...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...CVM1 / CV CVM1-CLK□□ CVM1-DRM21 CVM1-DRM21-V1 CVM1-LK401 CVP-2 CW CZ CZ-1000W, A, S C□□P-KIT□□□-CJ D2EC D2GC, D2GV D2MP D2MV D2T D40B D40Z D4A D4B D4D D4D-□N D4D-□R D4DH D4DL D4DS D4E D4GL, D4GL-SK10-LK□ D4MB D4SL D4SL-SK10-LK / LKH D4T D4W D4Z D5A D5C D5F D5F-H D5M D5R(ON/OFF) D5S D5SN D5V D6BN D6E D6F-A1 D6F-A3 D6F-D D6F-N2 / -L2 D6F-PH D6FZ-FGSシリーズ D6FZ-FGTシリーズ D7F D7F(オートチュー...

  • 商品情報

    ...い 形D4BS AC-15 2A 400V 50/60Hz EN60947-5-1 GS-ET-15 お問い合わせください ページ先頭へ戻る 形式 定格 規格番号 認証番号 形D4B-□N 直接開路動作機構なし AC-15 2A 400V 50/60Hz EN60947-5-1 お問い合わせください 形...

  • 商品情報

    ...いる場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 セーフティ UL認証 形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo. 形D4B-N A600(通電電流10A) CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, LTR M-003 3211-03 3211-83 LR45746 ページ先頭へ戻る CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULに...

  • 商品情報

    ...ションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。 形式 形D4N 形D4N-□R 形D4F 形D4B-□N 商品名称 小形セーフティ・リミットスイッチ 小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ 小形セーフティ・リミ...

  • 商品情報

    ...代表形式で取得していますので、詳細は当社までご確認ください。 ページ先頭へ戻る 形式 規格番号 認証番号 形D4B-□N GB/T 14048.5 2003010305077612 2003010305095927 形D4F GB/T 14048.5 2003010305064266 形D4N 形D4N-□R GB/T 14048.5 2004010305105973 注. 規格認証は代表形式で取得していますので、詳細は当社までご...

  • 商品情報

    ...テゴリでご確認いただけます。 UL規格におけるカテゴリ分類 形式 定格 規格番号 ファイルNo. カテゴリ Listed/Recognition分類 形D4B-□N A600(通電電流10A) UL508 E76675 NKCR Listed 形D4F C300(通電電流2.5A) 、 Q300(通電電流2.5A) NKCR/NKCR7 形D4N A300(通電電流10A)、Q300(通電電流2.5A) 形D4N-□R ページ先...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...CVM1 / CV CVM1-CLK□□ CVM1-DRM21 CVM1-DRM21-V1 CVM1-LK401 CVP-2 CW CZ CZ-1000W, A, S C□□P-KIT□□□-CJ D2EC D2GC, D2GV D2MP D2MV D2T D40B D40Z D4A D4B D4D D4D-□N D4D-□R D4DH D4DL D4DS D4E D4GL, D4GL-SK10-LK□ D4MB D4SL D4SL-SK10-LK / LKH D4T D4W D4Z D5A D5C D5F D5F-H D5M D5R(ON/OFF) D5S D5SN D5V D6BN D6E D6F-A1 D6F-A3 D6F-D D6F-N2 / -L2 D6F-PH D6FZ-FGSシリーズ D6FZ-FGTシリーズ D7F D7F(オートチュー...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...D40A 1649 E22-XC□R 706 E39-RP□ 40、284、403 D40Z 1637 E2C/E2C-H 718 E39-RS□ 182、232、284、309、341 D4A-□N 1184 E2C-EDA 704 E39-S D4B-□N 1717 E2CY-SD 740 E39-S39 363、403 E2E 574 E39-S61 341、403 E2EC 752 E39-S63 308、403 1119、1130 E2EC-M 746 E39-S64 1129 E2EC-Q 746 E39-S65□ D4BS D4C D4C-P□ D4CC Webサイト 1115 1554、1571、1607 E2EH 632 E39-S68 D4E-□N 1199 E2EM 608 E39-S76□ D4F 1711 E2EQ 616 D4GL 1551 E2EV Webサ...

  • 商品情報

    ...フォンから後ろを切って表示しています。 ※ カタログ情報の確認は、上部メニューの「商品情報」からご確認ください。 D4B D4F D4N 関連情報...