全 1173 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 商品情報
...定格/性能 形式セレクタ 外形寸法 ダウンロード資料一覧 圧接式成形機用熱電対 形E52-CA2GVF 素線の種類 K(CA) 素線径 1.0mm(単線) 階級 クラス2(0.75級) 保護管材質 SUS304 温接点 接地形 測温範囲 0~+350℃ リード線 ガラス被覆ステンレスシールド 熱電対線(...
- 商品情報
...分類 名称 形式/外観 温度範囲 素子の種類 方式 階級 保護の材質 端子の形 包装機向け 専用タイプ シース形 熱電対 形E52-CA□A□ D=1 S□ 0~+650℃ K(CA) 接地形 クラス2 (0.75級) ASTM316L リード線 直出し形 形式基準 保護管長、リード線長からご選定ください。 例 ...
- 商品情報
...。 (形VOC-1Mも単品販売しておりません。) オプション(別売) 名称 形状 形式 零相電圧変換器 形K3P-M用端子カバー 形K3P-M-CA メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...被覆 ステンレス外シールド 形WPRH6-N 1M 形WPRH6-N 2M 形WPRH6-N 4M 形WPRH6-N 8M 形WPRH6-N 10M 形WPRH6-N 15M 形WPRH6-N 20M 形WPRH6-N 30M 形WPRH6-N 50M K (CA) 一般用 全ビニール被覆(防水用) 形WCAG-N 1M 形WCAG-N 2M 形WCAG-N 4M 形WCAG-N 8M 形WCAG-N 10M 形WCAG-N 15M 形WCAG-N 20M 形WCAG-N 30M 形WCAG-N 50M 耐...
- 商品情報
...WPRH-N 耐熱用 RCB-2-H 全ガラスウール被覆 7/0.32 0~+150 ±60 WPRH6-N 全ガラスウール被覆 ステンレス外シールド WCAG-N K(CA) 一般用 KCC-2-G 全ビニール被覆 (防水用) 7/0.3 0~+90 ±100 青 WCAH-N 耐熱用 KCB-2-H 全ガラスウール被覆 7/0.32 0~+150 WCAH6-N 全ガラスウ...
- 商品情報
...ッションフィッティング(形PT□)による取りつけはできません。 ローコスト熱電対 ばね付リード線直出し形 形E52-CA□ASY、形E52-IC□ASY L=保護管長 M=リード線長 ※ 保護管は、パイプ構造のため曲げて使用することはできません。 ねじ付リード線直出...
- 商品情報
... 抵抗体 形E52-P10AEY 0~+250℃ Pt100 3導線式 クラスB (B級) SUS316 リード線 直出し形 形E52-P6DY -50~+250℃ SUS304 形E52-P6FY ローコスト 熱電対 形E52-CA□ASY 形E52-IC□ASY 0~+400℃ K(CA) J(IC) 非接地形 クラス2 (0.75級) 形E52-CA1DY 形E52-IC1DY 接地形 形E52-CA6F-N 形E52-CA6F-N-25 形E52-IC6F-N 形E52-CA6D-N 形E52-CA6D-...
- 商品情報
...リード線 フッ素樹脂被覆線(PFA) (仕上り外径各φ1.0) 7/0.2 -50~+150℃ ローコスト熱電対 ばね付リード線直出し形 形E52-CA□ASY、形E52-IC□ASY 素線の種類 K(CA) ・ J(IC) 素線径 0.65mm(単線) 階級 クラス2(0.75級) 保護管材質 SUS304 温接点 非接地形 測温範囲 * 0~+400℃ : K(...
- 商品情報
...体 形E52-P20AY-1 FEPモールド形(完全防水)白金測温抵抗体 形E52-P5AY-40 耐圧防爆(ⅡCT6)タイプ 端子内蔵形熱電対 形E52-CA□□C-N-6 端子内蔵形白金測温抵抗体 形E52-P□□C-N-6 ダブルエレメント(2素子入り)タイプ リード線直出し形熱電対 形E52-CA20AY-7 リード...
- 商品情報
...資料一覧 名称 形式 外観 温度範囲 * 素子の種類 方式 階級 保護の材質 端子の形 圧接式 成形機用 形E52-CA2GVY 形E52-IC2GVY 0~+350℃ K(CA) J(IC) 接地形 クラス2 (0.75級) SUS304 リード線 直出し形 圧着端子付 形E52-CA1GTY 形E52-IC1GTY 0~+300℃ ―― 表面測温用 形E52-P2GSY -50~+250℃ Pt100 3導線式 クラ...
- 商品情報
.../性能 形式セレクタ 外形寸法 ダウンロード資料一覧 圧接式成形機用熱電対 形E52-CA2GVY、形E52-IC2GVY 素線の種類 K(CA) ・ (J IC) 素線径 1.0mm(単線) 階級 クラス2(0.75級) 保護管材質 SUS304 温接点 接地形 測温範囲 0~+350℃ リード線 ガラス被覆ステンレスシールド ...
- 商品情報
...覧 (単位:mm) シース白金測温抵抗体 リード線直出し形 形E52-P□AF シース形熱電対 リード線直出し形 形E52-CA□AF メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式セレクタ 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...子の形 シース白金 測温抵抗体 形E52-P□AF -196~+450℃ Pt100 3導線式 クラスB (B級) SUS316 リード線 直出し形 シース形 熱電対 形E52-CA□AF 0~+900℃ K(CA) 非接地形 クラス2 (0.75級) ASTM316L ※1. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様およ...
- 商品情報
...-P□AF) シース外径 φ3.2、φ4.8、φ6.4、φ8 導線方式 3導線式 測温範囲 -196~+450℃(乾空気中) シース形熱電対 素線の種類 K(CA) 階級 JIS クラス2(0.75級) 温接点 非接地形 シース材質 CA:ASTM316L 常用限度(乾空気中)* 素線 K(...
- 商品情報
.../O電源定格電圧 接続コントローラ形式 形式 入出力用 最大160点 通信コネクタより 供給 DC24V 形ZS-LDC□□ 形ZS-MDC□□ 形ZS-HLDC□□ 形ZFV-CA□□ * 形ZS-CRT * 形ZFV-CA□□は受注終了品です。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...源消費電流 200mA以下 接続コントローラ形式 (バージョン) 形ZS-LDC□□(Ver.2.300以上) 形ZS-MDC□□(Ver.2.200以上) 形ZS-HLDC□□(Ver.1.030以上) 形ZFV-CA□□(Ver.1.300以上) 機能 計測結果常時モニタリング機能、トリガ計測モニタリング機能、メッセージ通信機能 表示灯 MS表示灯(...
- 商品情報
...(mm)となります。 ※ キャップ内の端子には極性(A、B、B)が表示されています。 シース形熱電対 リード線直出し形 形E52-CA□AY *1. リード線(補償導線) 一般用(-20~+70℃):全ビニール被覆(7/0.3、0.5SQ、仕上り外形2.4×4.1) 耐熱用(0~+150℃):全ガラスウール被覆ステ...
- 商品情報
... 端子内蔵形 形E52-P□B-N 端子露出形 一般形白金 測温抵抗体 形E52-P□C-N 0~+450℃ SUS316 端子内蔵形 シース形 熱電対 形E52-CA□AY 形E52-IC□AY 0~+900℃ K(CA) J(IC) 非接地形 クラス2 (0.75級) ASTM316L リード線 直出し形 形E52-...
- 商品情報
...範囲 0~+450℃(乾空気中) ※1. 結露の恐れがある場合は、シースタイプをお使いください。 シース形熱電対 素線の種類 K(CA)・J(IC) 階級 JIS クラス2(0.75級) 温接点 非接地形 シース材質 CA:ASTM316L IC:ASTM316L 常用限度(乾空気中)* 素線 K(...
- 商品情報
...て管理できます。 周辺機器はオープンネットワーク接続可能でロケーションフリーを実現。 WEBアプリケーション v-CA【WEBアプリ】 目視支援 インライン目視対応 基板IDやロット単位で検査結果を呼び出すことができ、不良判定箇所のチェ...