全 7206 件が検索されました。(5841 - 5860件を表示)
- 商品情報
...囲 動作時: -20~55℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 耐振動 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 500m/s2 保護構造 IP64 接続方式 コード引き出しタイプ コード長 2m (投受光器からアンプ部までのコード長: 0.5m) 質量 梱包状態: 約76g 材質 ケース: ...
- 商品情報
... on the surface receiver Incandescent lamp: 3000 lx max. Ambient temperature Operating: -10 to 55 ℃ Storage: -25 to 65 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 200 to 2000 Hz, peak acceleration 100 m/...
- 商品情報
...囲 動作時: -10~55℃ 保存時: -25~65℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH 耐振動 耐久: 200~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP60 接続方式 コネクタタイプ (不可) 質量 梱包状態: 約8....
- 商品情報
... lx max. Ambient temperature Operating: -20 to 55 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...
- 商品情報
...囲 動作時: -20~55℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 耐振動 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 500m/s2 保護構造 IP64 接続方式 コード引き出しタイプ コード長 2m (投受光器からアンプ部までのコード長: 1m) 質量 梱包状態: 約76g 材質 ケース: ABS...
- 商品情報
... lx max. Ambient temperature Operating: -20 to 55 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...
- 商品情報
...囲 動作時: -20~55℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 耐振動 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 500m/s2 保護構造 IP64 接続方式 コード引き出しタイプ コード長 2m (投受光器からアンプ部までのコード長: 0.5m) 質量 梱包状態: 約76g 材質 ケース: ...
- 商品情報
...Ambient humidity Operating: 5 to 85 % (with no condensation) Storage: 5 to 95 % (with no condensation) Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...
- 商品情報
...ないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) 耐振動 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP50 接続方式 コネクタタイプ (不可) 質量 約2.6g 03 溝型・反射形コネクタタイプ フォト・マイクロセンサ...
- 商品情報
... ℃ Storage: -25 to 65 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...
- 商品情報
...℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH 耐振動 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP50 接続方式 コード引き出しタイプ コード長 1m 03 溝型コード引き出しタイプ フォト・マイクロセンサ...
- 商品情報
... ℃ Storage: -25 to 65 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...
- 商品情報
...℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH 耐振動 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP50 接続方式 コード引き出しタイプ コード長 2m 03 溝型コード引き出しタイプ フォト・マイクロセンサ...
- 商品情報
... ℃ Storage: -25 to 65 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...
- 商品情報
...℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH 耐振動 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP50 接続方式 コード引き出しタイプ コード長 1m 03 溝型コード引き出しタイプ フォト・マイクロセンサ...
- 商品情報
... ℃ Storage: -25 to 65 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...
- 商品情報
...℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH 耐振動 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP50 接続方式 コード引き出しタイプ コード長 2m 03 溝型コード引き出しタイプ フォト・マイクロセンサ...
- 商品情報
... ℃ Storage: -25 to 65 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...
- 商品情報
...℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH 耐振動 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP50 接続方式 コード引き出しタイプ コード長 1m 03 溝型コード引き出しタイプ フォト・マイクロセンサ...
- 商品情報
... ℃ Storage: -25 to 65 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h Shock resistance Destruction: 500 m/...