全 7206 件が検索されました。(5941 - 5960件を表示)
- 商品情報
...動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) 耐振動 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP64 IEC60529規格 接続方式 コード引き出しタイプ コ...
- 商品情報
... temperature Operating: -25 to 55 ℃ (with no icing) Storage: -30 to 80 ℃ (with no icing) Ambient humidity Operating: 5 to 85 % (with no condensation) Storage: 5 to 95 % (with no condensation) Vibration resistance Destruction: 10 to 2000 Hz, peak acceleration 100 m/...
- 商品情報
...動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) 耐振動 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP64 IEC60529規格 接続方式 コード引き出しタイプ コ...
- 商品情報
... temperature Operating: -25 to 55 ℃ (with no icing) Storage: -30 to 80 ℃ (with no icing) Ambient humidity Operating: 5 to 85 % (with no condensation) Storage: 5 to 95 % (with no condensation) Vibration resistance Destruction: 10 to 2000 Hz, peak acceleration 100 m/...
- 商品情報
...動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) 耐振動 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP64 IEC60529規格 接続方式 コード引き出しタイプ コ...
- 商品情報
... temperature Operating: -25 to 55 ℃ (with no icing) Storage: -30 to 80 ℃ (with no icing) Ambient humidity Operating: 5 to 85 % (with no condensation) Storage: 5 to 95 % (with no condensation) Vibration resistance Destruction: 10 to 2000 Hz, peak acceleration 100 m/...
- 商品情報
...動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) 耐振動 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP64 IEC60529規格 接続方式 コード引き出しタイプ コ...
- 商品情報
... temperature Operating: -25 to 55 ℃ (with no icing) Storage: -30 to 80 ℃ (with no icing) Ambient humidity Operating: 5 to 85 % (with no condensation) Storage: 5 to 95 % (with no condensation) Vibration resistance Destruction: 10 to 2000 Hz, peak acceleration 100 m/...
- 商品情報
...動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) 耐振動 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 耐衝撃 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP64 IEC60529規格 接続方式 コード引き出しタイプ コ...
- 商品情報
... on the surface receiver Fluorescent light: 1000 lx max. Ambient temperature Operating: -25 to 55 ℃ Storage: -30 to 80 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 10 to 2000 Hz, peak acceleration 150 m/...
- 商品情報
...囲 動作時: -25~55℃ 保存時: -30~80℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH 耐振動 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 150m/s2 片振幅 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) 耐衝撃 耐久: 500m/...
- 商品情報
... on the surface receiver Fluorescent light: 1000 lx max. Ambient temperature Operating: -25 to 55 ℃ Storage: -30 to 80 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 10 to 2000 Hz, peak acceleration 150 m/...
- 商品情報
...囲 動作時: -25~55℃ 保存時: -30~80℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH 耐振動 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 150m/s2 片振幅 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) 耐衝撃 耐久: 500m/...
- 商品情報
... on the surface receiver Fluorescent light: 1000 lx max. Ambient temperature Operating: -25 to 55 ℃ Storage: -30 to 80 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 10 to 2000 Hz, peak acceleration 150 m/...
- 商品情報
...囲 動作時: -25~55℃ 保存時: -30~80℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH 耐振動 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 150m/s2 片振幅 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) 耐衝撃 耐久: 500m/...
- 商品情報
... on the surface receiver Fluorescent light: 1000 lx max. Ambient temperature Operating: -25 to 55 ℃ Storage: -30 to 80 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 10 to 2000 Hz, peak acceleration 150 m/...
- 商品情報
...囲 動作時: -25~55℃ 保存時: -30~80℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH 耐振動 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 150m/s2 片振幅 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) 耐衝撃 耐久: 500m/...
- 商品情報
... on the surface receiver Fluorescent light: 1000 lx max. Ambient temperature Operating: -25 to 55 ℃ Storage: -30 to 80 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 10 to 2000 Hz, peak acceleration 150 m/...
- 商品情報
...囲 動作時: -25~55℃ 保存時: -30~80℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH 耐振動 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 150m/s2 片振幅 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) 耐衝撃 耐久: 500m/...
- 商品情報
... on the surface receiver Fluorescent light: 1000 lx max. Ambient temperature Operating: -25 to 55 ℃ Storage: -30 to 80 ℃ Ambient humidity Operating: 5 to 85 % Storage: 5 to 95 % Vibration resistance Destruction: 10 to 2000 Hz, peak acceleration 150 m/...