全 951 件が検索されました。(461 - 480件を表示)

  • マニュアル

    ...-2-2 2 Installing the Main Unit When Installing on DIN Track Screw the DIN Track in three or more places in a control cabinet.  Recommended DIN Track Model Dimensions Manufacturer PFP-100N 1,000 mm OMRON ...

  • マニュアル

    ...よる取付 M4タッピングネジ 取付け爪 (101.15) ※63.1 ※※71.8 (50.5) ※76.1 ※※84.8 60 73 ※:DINレールが形PFP-100N、形PFP-50Nの場合 ※※:DINレールが形PFP-100N2の場合 25 製品占有スペース 付属のM4タッピングネジ下穴径の目安板厚0.8∼1.2mm:φ3.6mm 板厚1.6∼4.0mm:φ3.7mm ■適用DIN...

  • マニュアル

    ...) 25 ● Mounting Dimensions Mounting with a mounting bracket Mounting bracket (accesory) M4 tapping screw hole (101.15) ※63.1 ※※71.8 (50.5) ※76.1 ※※84.8 60 73 ※:Dimensions when using PFP-100N or PFP-50N...

  • マニュアル

    ...Nレール取付時> ※別売のDINレール取付用アダプタ形Y92F-90が必要です。 形Y92F-90(別売) DINレール ■適用DINレール 形PFP-50N, 形PFP-100N, 形PFP-100N2 取付パネル * DINレールが形PFP-50N, 形PFP-100Nの場合 ** DINレールが形PFP-100N2の場合 *71.1 **79.8 - 62 - 2. 接続部 週間 年間 2ch 年間 2ch...

  • マニュアル

    ...Diameter of the mounting hole 0.8 to 1.2 1.6 to 4 3.6 3.7 DIN track mounting adapter (separately purchased) must be installed. Y92F-90 (Order separately) DIN track Applicable DIN track ...

  • マニュアル

    ...さい。 緩みがあると、振動・衝撃等で DIN レール、製品本体、配線が外れる原因となります。 ≥ DIN レールは、35mm 幅 ( オムロン製 形 PFP-50N/-100N) を使用してください。 ≥ 強い高周波ノイズを発生する機器(高周波ウエルダー、高周波ミシンなど)から離して取り付け...

  • マニュアル

    ...さい。 緩みがあると、振動・衝撃等で DIN レール、製品本体、配線が外れる原因となります。 ≥ DIN レールは、35mm 幅 ( オムロン製 形 PFP-50N/-100N) を使用してください。 ≥ 専用 CT は必ず弊社指定のものをご使用ください。 ≥ 強い高周波ノイズを発生する機器(高周波ウ...

  • マニュアル

    ... until the hook lock into place. Dismounting from the DIN Rail (for K6CM devices and K6CM-VBS1 sensor preamplifier) Pull down on the hook with a flat-blade screwdriver and lift up on then K6CM. Applicable DIN Rail PFP-100N (100 cm) ...

  • マニュアル

    ...以上さい。 適用 DIN レール (1) 使用時および定期メンテナンス時、 正しい動作ができていることを形 PFP-100N (100cm) 形 PFP-50N (50cm) 確認のうえご使用ください。 DIN レールへの取り付けの前に、必ずユニット同士を連結しておいてください。 (2) 本機を DIN レー...

  • マニュアル

    ... DIN Rail Durability Diameter of wires AWG#16 AI1-8RD (PHOENIX CONTACT) AWG#18 AI0 75-8GY (PHOENIX CONTACT) AWG#18 (Tool(Recommendation) Do Not Use Cross-head screwdriver ( 5mm) PFP-100N (100 cm) PFP-50N...

  • マニュアル

    ...をすべてロックします(下図④)。 ③ ④ お願い・DIN レールは、3 箇所以上のネジで取り付けてください。 参考・推奨 DIN レール:PFP-50N(500mm)/PFP-100N(1000mm) 5-4 5. 設置と配線 5.3. ネジ取り付けネジで固定する場合は、下図の寸法で取り付け穴を開け、規定サイズのネジ...

  • マニュアル

    ...ださい。 緩みがあると、振動・衝撃等で DIN レール、製品、配線が外れる原因となります。 15) DIN レールは、35mm 幅(オムロン製 形 PFP-50N/-100N 相当)を使用してください。 16) DIN レールに取り付ける際は、DIN フックを音がするまで確実にスライドさせてください。...

  • マニュアル

    ...さい。 緩みがあると、振動・衝撃等で DIN レール、製品本体、配線が外れる原因となります。 • DIN レールは、35mm 幅(オムロン製 形 PFP-50N/-100N)を使用してください。 • DIN レールに取付ける際は、DIN フックを音がするまで確実にスライドさせてください。 • 誘導ノイ...

  • マニュアル

    ...認してください。 電力量モニタ&ロガー KM-D1 シリーズ ユーザーズマニュアル 8 15) DIN レールは、35mm 幅(オムロン製 形 PFP-50N/-100N)を使用してください。 16) DIN レールに取付ける際は、DIN フックを音がするまで確実にスライドさせてください。 17) DIN レー...

  • マニュアル

    ...配線できるスペースを空けてください。 ・本体の上面および下面の通風孔を塞がないでください。 ・推奨DIN レール: PFP-50N(500mm)/ PFP-100N(1000mm) ③ 設置箇所にDINレールを取り付けます。 ④ KM-D1本体背面のツメを DINレールに引っ掛けます。 専用CTを最大4つまで...

  • マニュアル

    ...取り付けます。 電源側 形KM-N1-□□□ ② 設置箇所にDINレールをねじで緩みがないよう 取り付けてください。 推奨品 : 形PFP-50N/-100N(オムロン製) 2 ・単相2線式電圧選択(1P2W2) 最大2回路までの計測が可能です。 ※CTはR相、 T相に取り付けます。 コネクタ CT3 負荷 ① 本...

  • マニュアル

    ...ださい。 緩みがあると、振動・衝撃等でDIN レール、本製品、配線が外れる原因となります。 • DIN レールは、35mm 幅 ( オムロン製 形 PFP-50N/-100N) を使用してください。 • M3.5 ネジに適した圧着端子を使用して配線してください。 • 専用 CT(形 KM20-CTF-□A) および専用 CT ケー...

  • マニュアル

    ...さい。 緩みがあると、振動・衝撃等で DIN レール、製品本体、配線が外れる原因となります。 • DINレールは、35mm幅(オムロン製 形PFP-50N/-100N)を使用してください。 • DINレールに取付ける際は、DIN フックを音がするまで確実にスライドさせてください。 • 誘導ノイ...

  • マニュアル

    ... Ensure the screws fixing the DIN rails are tight. Also ensure that the DIN rails and the body are attached properly. Looseness may cause the DIN rails, body, and wires to separate if vibrations or impacts occur. • Use 35mm width DIN rails (OMRON, model ...

  • マニュアル

    ...Mounting Pins 1 3) Press in the product to mount (see below, (3)). 4) Lock the entire DIN rail mounting pins (see below, (4)). 3 4 Precautions - Use three or more screws to mount the DIN rail. Reference - Recommended DIN rail: ...